Înregistrați-vă
2
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 12 zile lucrătoare

    V-belt, PoweRated (8423-06890)

    Atenție

    • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

    Cod piesă:

    8423-06890
    Ștergeți
    • Preț unitar (fără TVA)
      105.20 €
    • Total (fără TVA)
      105.20 €
      (Preț cu TVA incluse: 125.19 €)
    • Data expedierii
      12 zile lucrătoare
      Dată de expediere de referință: 20.03.2025
    Cantitate:
    Cantitate disponibilă pentru comandă?20
    Cantitate 
    ?
    1 - 2021+
    Preț unitar (fără TVA)
    (Preț unitar cu TVA incluse)
    105.20 €
    (125.19 €)
    105.20 €
    (125.19 €)

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    8423-06890

    Length

    (mm)

    profile

    Height

    (mm)

    GTIN/EAN

    Weight

    (g)

    Width

    (mm)

    Customs tariff number

    Cantitate minimă per comandă
    6890
    4L
    7.9375
    5412571033199
    254.00002
    12.7
    40103400
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    105.20 €
    ( 125.19 € )
    12 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Smooth clutching and disengaging
    · Length stability
    · Special shock resistance
    · Special bending and crack resist
    · Temperature range: -30°C up to +60°C

    Atenție

    • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
    Codul de piesă a fost confirmat