Înregistrați-vă
2
Confirmat
  • A=Handle length(mm)
  • Main material
  • Main colour
  • Size
  • X=thread
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Clamping lever plastic with internal thread, steel parts blue passivated (K1702) (K1702.3081)

    Cod piesă:

    K1702.3081
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1702.3081

    A=Handle length

    (mm)

    Main material

    Main colour

    Size

    X=thread

    A1=Handle length

    (mm)

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    No. of teeth

    Weight

    (kg)

    RoHS

    PL Edelstahl

    Cantitate minimă per comandă
    80.2
    polyphtalamide
    black grey RAL 7021
    3
    M8
    91.1
    11.5
    16
    21.2
    21.9
    37
    10
    24
    54
    59.2
    14
    22
    -
    -
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    5.14 €
    ( 6.12 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · 7 colour variants

    Codul de piesă a fost confirmat