Înregistrați-vă
2
Confirmat
  • Number Of Cores
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

MicroClasp® 2.0 mm Pitch Circuit Board Wafer (55917) (55917-1230)

Cod piesă:

55917-1230
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    55917-1230

    Number Of Cores

    Cantitate minimă per comandă
    12
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    1.10 €
    ( 1.31 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    A space-saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. (Mating housing: 51353)

    Codul de piesă a fost confirmat