Înregistrați-vă

Bine ați venit la noul catalog electronic MISUMI!
Ne-am modernizat sistemele online! Aflați mai multe aici.

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • Outer Diameter Of Cable Used
  • Screw Size
  • Conforming cable range
  • Dimensions N(mm)
  • Dimension D(mm)
  • Dimension B(mm)
  • Dimension C(mm)
  • Dimension S1(mm)
  • Dimension S2(mm)
  • Dimension L(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Packing Type Cable Ground (explosion-proof structure) (SBM-28B-3)

Cod piesă:

SBM-28B-3
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SBM-28B-3

    Outer Diameter Of Cable Used

    Screw Size

    Conforming cable range

    Dimensions N

    (mm)

    Dimension D

    (mm)

    Dimension B

    (mm)

    Dimension C

    (mm)

    Dimension S1

    (mm)

    Dimension S2

    (mm)

    Dimension L

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Cantitate minimă per comandă
    Φ17~18mm
    G(PF) 1"
    17~18
    PF1
    21
    40
    46.2
    20
    17
    111
    4571187860306
    281-3513
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    69.25 €
    ( 82.41 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    - Can be used in Class 1 and Class 2 hazardous locations.
    [Use]
    - Metal fitting for pulling cable into terminal boxes, gauges, etc.

    Nu s-au găsit produse similare pentru acest articol.
    Codul de piesă a fost confirmat