Înregistrați-vă

Bine ați venit la noul catalog electronic MISUMI!
Ne-am modernizat sistemele online! Aflați mai multe aici.

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • Length(mm)
  • Compatible Box
  • Thickness(mm)
  • Horizontal(mm)
  • Band through hole width(mm)
  • Equipment installation pitch(mm)
  • Material
  • Color
  • Compatible watt-hour meter
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Free-Mounting Plate, Vertical Type (BPF-2618M)

Free-Mounting Plate, Vertical Type BPF-2618M

Plasați mausul deasupra imaginii pentru mărire

  • Free-Mounting Plate, Vertical Type
  • Free-Mounting Plate, Vertical Type
  • Free-Mounting Plate, Vertical Type

Cod piesă:

BPF-2618M
Ștergeți
    • Preț unitar (fără TVA)
      16.08 €
    • Total (fără TVA)
      16.08 €
      (Preț cu TVA incluse: 19.14 €)
    • Data expedierii
      6 zile lucrătoare
      Dată de expediere de referință: 18.03.2025
    Cantitate:
    Cantitate disponibilă pentru comandă?23
    Cantitate 
    ?
    1 - 2223+
    Preț unitar (fără TVA)
    (Preț unitar cu TVA incluse)
    16.08 €
    (19.14 €)
    16.08 €
    (19.14 €)

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    BPF-2618M

    Length

    (mm)

    Compatible Box

    Mesh, vertical

    Thickness

    (mm)

    Horizontal

    (mm)

    Mesh, horizontal

    Band through hole width

    (mm)

    Equipment installation pitch

    (mm)

    Material

    Color

    Compatible watt-hour meter

    Note

    Cantitate minimă per comandă
    180
    Single-phase small (S)
    -
    15
    260
    -
    10
    3.5
    Plastic
    Milky white
    1ø2W
    Includes round head wood screw
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    16.08 €
    ( 19.14 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · A plastic mounting plate that enables equipment such as breakers, switches, watt-hour meter boxes and instrument boxes to be mounted in any position.
    · Band through holes are provided for securing onto poles, etc., using stainless steel bands
    · Two cabling knockouts convenient for routing VE pipes are provided respectively on the top, bottom, left, and right side surfaces.
    (VE pipe [16] for BPF-3622, 4222, and 4922, and VE pipe [22] for BPF-5042, 6530, and BFO-5042)

    Nu s-au găsit produse similare pentru acest articol.
    Codul de piesă a fost confirmat