Înregistrați-vă

Bine ați venit la noul catalog electronic MISUMI!
Ne-am modernizat sistemele online! Aflați mai multe aici.

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Screw Dimension
  • Trusco Code
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

Stud Bolt Socket (Drive 12.7 mm) (416P2.0)

Cod piesă:

416P2.0
Ștergeți
    • Preț unitar (fără TVA)
      17.06 €
      Preț normal: 29.93 €
      (12.87 € INACTIV)
    • Total (fără TVA)
      17.06 €
      (Preț cu TVA incluse: 20.30 €)
    • Data expedierii
      Articol în stoc - 1 zi lucrătoare
      Dată de expediere de referință: 07.03.2025
    Cantitate:
    Cantitate disponibilă pentru comandă?66
    Cantitate 
    ?
    12 - 99100+
    Preț unitar (fără TVA)
    (Preț unitar cu TVA incluse)
    17.06 €
    (20.30 €)
    17.06 €
    (20.30 €)
    12.79 €
    (15.22 €)

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    416P2.0

    Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Screw Dimension

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    12.7
    50
    M16-P2.0
    296-3116
    140
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    29.93 €17.06 €
    ( 20.30 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    Used for embedding stud bolts with an impact wrench.
    After fastening is complete, reversing the impact wrench removes the socket while leaving the stud bolt in place.
    - Exclusively for stud bolt
    - High-durability special steel is used, and price is also reasonable.

    Nu s-au găsit produse similare pentru acest articol.
    Codul de piesă a fost confirmat