Înregistrați-vă

Bine ați venit la noul catalog electronic MISUMI!
Ne-am modernizat sistemele online! Aflați mai multe aici.

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade tip ℓ(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d1(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Tough Cut Skill Reamer (Straight Shank) (SRS-2.99)

Tough Cut Skill Reamer (Straight Shank)

Cod piesă:

SRS-2.99
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SRS-2.99

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade tip ℓ

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d1

    (mm)

    Pilot Hole Mounting φ

    Cutting feed mm/rev

    Blade diameter tolerance

    Cantitate minimă per comandă
    2.99
    4
    20
    45
    70
    3
    -
    -
    +0.002~+0.005
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    125.47 €
    ( 149.31 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Supports work materials such as hard-to-cut materials, die steel, tempered steel and more