Înregistrați-vă
2
Confirmat
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
  • Width across flat dimension (S Measurement)
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Details Type
  • Trusco Code
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Socket (hex type / inch size) (B2-9/32)

Socket (hex type / inch size) B2-9/32

Cod piesă:

B2-9/32
Ștergeți
    • Preț unitar (fără TVA)
      9.27 €
    • Total (fără TVA)
      9.27 €
      (Preț cu TVA incluse: 11.03 €)
    • Data expedierii
      6 zile lucrătoare
      Dată de expediere de referință: 14.03.2025
    Cantitate:
    Cantitate disponibilă pentru comandă?2
    Cantitate 
    ?
    1 - 23 - 399400+
    Preț unitar (fără TVA)
    (Preț unitar cu TVA incluse)
    9.27 €
    (11.03 €)
    9.27 €
    (11.03 €)
    5.05 €
    (6.01 €)

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    B2-9/32

    Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)

    Width across flat dimension (S Measurement)

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Details Type

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    6.3
    9/32
    18
    Insertion Angle 6.3 mm
    373-1294
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    Compact design and overall length shorter than that of conventional products, this standard type is easier to work in a confined space.
    KTC unique Power Fit for both aperture and drive.
    [Applications]
    - General-purpose Tools

    Nu s-au găsit produse similare pentru acest articol.
    Codul de piesă a fost confirmat