Înregistrați-vă
2
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SANDVIK CoroDrill 863 Solid Carbide Drill (86310485020A1NH10F)

    SANDVIK CoroDrill 863 Solid Carbide Drill 86310485020A1NH10F

    Cod piesă:

    86310485020A1NH10F
    Ștergeți
      Cantitate:
      Loading...

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      86310485020A1NH10F

      Hole diameter (drill diameter) D

      (mm)

      work material

      Overall Length L

      (mm)

      Other designs

      ISO S

      Customs tariff weight

      (kg)

      Recommended drilling depth l4

      Holder size

      ISO K

      Drill WZ: Holder type

      Cooling lubricant feed

      Non ISO O

      Max. drilling depth

      Cantitate minimă per comandă
      4.85
      Aluminum[○]
      58
      LCF = 28.00 mm / PL = 1.00 mm / SIG = 135°
      -
      0.014
      20
      5
      -
      Straight shank
      External cooling lubricant supply
      -
      4 x DC
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      260.15 €
      ( 309.58 € )
      5 zile lucrătoare
      Codul de piesă a fost confirmat