Plasați mausul deasupra imaginii pentru mărire
Cod piesă:
candidați nedefiniți.Contact Part | Main Body | Cable | Accessory | |
Material | Hardness | Material | ||
Carbide | 1300~1600HV | EN 1.4305 Equiv. | Cable 3m, 2-Conductors Ø5, Oil Resistant Min. Bending Radius R7 | Hex Nut 2 pcs. (Thickness 3 Hex Socket 13) |
Part Number | - | Contact Logic |
MSTK |
- |
NC |
Part Number | Contact Logic | Stroke S |
Operating Point | Repeatability | Contact Force N | L1 | L2 | ℓ | MSTK•MSTKL | N-MSTK(L)-D | ||
Unit Price | Volume Discount Rate | Unit Price | Volume Discount Rate | |||||||||
1 ~ 9 pc(s). | 10~20 | 1 ~ 9 pc(s). | 10~20 | |||||||||
MSTK N-MSTK-D |
NC | 3 | No Pre-Travel | 0.0005 | 1 | 15 | 23.2 | 18.2 | ||||
NO | 0.2 | 31 | 26 | |||||||||
MSTKL N-MSTKL-D |
NC | 10 | No Pre-Travel | 26 | 40 | 23 |
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
101.26 € ( 120.50 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
127.32 € ( 151.51 € ) | 5 zile lucrătoare |
107.93 € ( 128.44 € ) | 5 zile lucrătoare |
134.00 € ( 159.46 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
[Features] Supports high-precision positioning with a repeatability of 0.5 µm.