|
|
| încadrare și asistență |
| 1 |
Plăci
|
|
- 61 de familii de produse configurabile diferite
- Materiale diferite cu tratament de suprafață diferit incluse și selectabile
- Complet configurabile
|
Configurare
|
| 2 |
Console în L
|
|
- 48 de familii de produse configurabile diferite
- Materiale diferite cu tratament de suprafață diferit incluse și selectabile
- Complet configurabile
|
Configurare
|
| 3 |
Plăci în Z
|
|
- 7 familii de produse configurabile diferite
- Materiale diferite cu tratament de suprafață diferit incluse și selectabile
- Complet configurabile
|
Configurare
|
| 4 |
Îmbinări
|
|
- Toleranță la perpendicularitate de înaltă precizie
- Diferite tratamente de suprafață oferite
- Disponibile din oțel și aluminiu
|
Configurare
|
| 5 |
Stâlpi circulari
|
|
- O categorie generală cu peste 250 de articole diferite
- Complet configurabili
- Diferite tratamente de suprafață oferite
|
Configurare
|
| 6 |
Stâlpi hexagonali
|
|
- Categorie generală cu peste 200 de articole diferite
- Complet configurabili
- Diferite tratamente de suprafață oferite
|
Configurare
|
| 7 |
Stâlpi pătrați
|
|
- O categorie cu 42 de articole diferite
- Toleranța la diferența de lungime într-o singură comandă este în limita a 0,02 mm
- Complet configurabili
|
Configurare
|
| 8 |
Cleme de tijă
|
|
- Disponibile și din oțel inoxidabil
- Diferite tipuri de tratament de suprafață disponibile
|
Configurare
|
| 9 |
Suporturi de stâlp
|
|
- 43 de categorii diferite complet configurabile
- Diferite materiale și tratamente oferite (la cald și de suprafață)
- Diverse tipuri de console de suport selectabile
|
Configurare
|
| 10 |
Blocuri distanțiere
|
|
- Forma găurii complet configurabilă
- Toleranță la paralelismul planurilor de 0,02 mm
- Înălțime configurabilă cu pas de creștere de 1 mm și toleranță de 0,05 mm
|
Configurare
|
| linear motion |
| 1 |
Arbori liniari
|
|
- Pot fi selectate diferite forme ale extremității
- Tratament de suprafață posibil
- Diametru de la 3 până la 100 mm
|
Configurare
|
| 2 |
bucșe liniare
|
|
- Diferite tipuri de flanșe disponibile
- Lungime de la 10 până la 300 mm disponibilă
- Tratament de suprafață posibil
|
Configurare
|
| 3 |
suporturi de arbore
|
|
- Tratament de suprafață posibil
- Pot fi selectate diferite tipuri de fixare a arborelui
- Diferite forme selectabile
|
Configurare
|
| 4 |
colier de arbore
|
|
- Disponibil din diferite materiale, inclusiv oțel inoxidabil și rășină
- 9 metode diferite de strângere
|
Configurare
|
| 5 |
arbore canelat
|
|
- Prelucrare configurabilă a capetelor de arbore
- Disponibil și din oțel inoxidabil
- Tip piuliță dreaptă și cu flanșă
|
Configurare
|
| 6 |
șurub cu bilă
|
|
- Diametru șurub de la 6 până la 32 mm și avans de la 1 până la 32
- 4 grade de precizie de la C10 până la C3 (cu preîncărcare)
- Unități dedicate pentru suport și partea fixă
|
Configurare
|
| pneumatice, hidraulice |
| 1 |
cilindri de uz general
|
|
- disponibili și ISO 15552
- diverse modele disponibile în stoc pentru livrare promptă
|
Configurare
|
| 2 |
cilindri compacți
|
|
- diametru cilindru configurabil
- cursă configurabilă
- filet configurabil
|
Configurare
|
| 3 |
cilindri cu ghidaje
|
|
- diametru intern configurabil de la 12 până la 50 mm
- posibilitate de configurare disponibilă și pentru rezistența la vreme rece și caldă
|
Configurare
|
| 4 |
senzori pentru cilindri
|
|
- familie configurabilă de 4 de produse
- diferite modele disponibile pentru livrare promptă
|
Configurare
|
| 5 |
împingătoare
|
|
- rezistență configurabilă (30-50-70-90)
- dimensiune filet configurabilă de la M3 până la M22
|
Configurare
|
| 6 |
senzori de presiune, senzori de debit
|
|
- tip de port pentru țevi disponibil și pentru cuplajul printr-o singură atingere
- timp scurt de livrare
|
Configurare
|
| 7 |
tuburi
|
|
- Tip selectabil
- Diametru exterior selectabil
- Diametru intern selectabil
|
Configurare
|
| 8 |
fitinguri pneumatice pentru țevi
|
|
- Sunt disponibile 3 tipuri de fitinguri pneumatice pentru țevi
- Piese cu coturi selectabile
- Utilizare pentru diverse lichide
|
Configurare
|
| Senzori, comutatoare |
| 1 |
Senzori fotoelectrici, senzori cu fibră
|
|
- Sunt disponibile 3 tipuri de detectare: Penetrare, reflexie și contact de suprafață cu lichid
- distanță de detecție configurabilă de la 10 la peste 10000 mm
|
Configurare
|
| 2 |
senzori de proximitate
|
|
- Distanță de detecție selectabilă
- Pot fi utilizați în diferite medii de operare
- Dimensiunea capului de detecție selectabilă
|
Configurare
|
| 3 |
microcomutatoare
|
|
- Utilizare pentru diverse medii
- Materialul corpului principal selectabil din rășină sau ceramică
|
Configurare
|
| 4 |
comutator de limită
|
|
- formă detector configurabilă
- de asemenea, pot fi comandate piese individuale
|
Configurare
|
| 5 |
șine senzor, șine DIN
|
|
- disponibile și din oțel inoxidabil
- diferite tipuri de tratament de suprafață disponibile
|
Configurare
|
| fire, cabluri |
| 1 |
cablu de alimentare
|
|
- secțiune transversală a conductorului configurabilă de la 0,5 până la 500 mm
- material de înveliș (înveliș exterior) configurabil
|
Configurare
|
| 2 |
cabluri de control/instrumentație
|
|
- 45 de tipuri diferite configurabile
- conformitate cu Regulamentul RoHS
|
Configurare
|
| 3 |
cabluri de comunicare
|
|
- cablu de instalare a alarmei de incendiu de asemenea disponibil
- cablu cu rezistență la ulei de asemenea disponibil
|
Configurare
|