COMPONENTE MISUMI PENTRU INDUSTRIA AUTO
Configurare precisă, multidimensională a pieselor datorită flexibilității absolute a proiectării cu MISUMI
Componentele noastre sunt utilizate în multe aplicații din sectorul vehiculelor electrice. Oferim diverse componente de precizie pentru producția și testarea vehiculelor electrice: De exemplu, unitățile noastre de poziționare pot fi utilizate pentru măsurarea profilului cu laser cu ajutorul tehnologiei de măsurare LiDar. Mesele noastre de acționare cu motor sunt utilizate frecvent pentru verificarea sistemelor de asistență a șoferului.
Un alt domeniu în care clienții noștri apreciază gama noastră largă de produse este bobinajul. În acest scop, oferim microfotosenzori, roboți cu un singur ax, carcase pentru rulmenți, cuplaje de arbore, rulmenți liniari cu bilă, clești pneumatici și suporturi pentru arbore.
De asemenea, suntem poziționaţi ideal pentru domeniul producției de caroserii auto. Componentele noastre sunt utilizate în principal în fabrici de automobile și în construcția de caroserii. Acestea sunt componente ale dispozitivelor de îmbinare/sudare, ale dispozitivelor de prindere și transport, precum și ale dispozitivelor de măsurare și testare.
În acest sens, suntem foarte familiarizați cu cerințele clienților noștri și oferim diferite învelişuri de suprafață sau diverse componente standardizate în conformitate cu NAAM. În plus, știfturile noastre de montare și poziționare îndeplinesc cerințele principalilor producători germani de automobile (Daimler AG, BMW AG și Volkswagen AG).
Clienții noștri din sectorul producției de transmisii apreciază foarte mult gama noastră largă de produse. De exemplu, aceștia folosesc produsele noastre în tehnologia de automatizare pentru producția de transmisii. Acestea includ componente de la cleme pentru piese de prelucrat la unități de poziționare și senzori de proximitate.
Datorită gamei noastre de produse realizate la comandă, nu există limite pentru cerințele clienților noștri. Componentele pot fi fabricate în conformitate cu cerințele individuale și pot fi comandate din nou la aceeași calitate în orice moment.
Explorați gama noastră extinsă de știfturi de fixare NAAMS, proiectate special pentru producția auto. Cu peste 1200 de opțiuni de configurare, îmbunătățite cu tratamente de suprafață DLC și WSR și cu noua opțiune de material EN 1.1143, portofoliul nostru oferă adaptabilitate și performanță de neegalat.
Fie că aveți nevoie de componente standard sau de o soluție personalizată, găsiți potrivirea perfectă pentru cerințele dvs. în magazinul nostru online. În plus, dacă vă lipsește un anumit știft sau aveți întrebări, suntem aici pentru a vă ajuta!
Alăturați-vă unui grup mare de clienți loiali, utilizând configurația MISUMI la comandă și primiți produse de înaltă precizie la timp!