SOLUȚII PENTRU SUDURĂ / BRAZARE
Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Această aplicație combină transportul și sudura. Două componente individuale (carcasa și capacul) sunt transportate în zona de sudură de două benzi transportoare într-o configurație dreptunghiulară. Carcasa este ridicată și transportată în poziția de sudură de un mecanism simplu de prindere. Un gripper pneumatic așează capacul pe carcasă. După ce DMC citește capul de sudare, inclusiv capacul sunt aduse în poziția de sudură. Rama se rotește în timpul procesului de sudare. Reziduurile de lipire sunt suflate și aspirate printr-o duză. Capacul este eliberat iar piesa sudata este așezată din nou pe banda transportoare.
În calitate de partener apropiat, biroul nostru de proiectare a fost vizitat permanent de clienții noștri din 1988 ...
Dezvoltarea unui produs într-un singur instrument: Utilizăm Autodesk Inventor, PTC Creo și Siemens NX.88 ...