Componente MISUMI pentru
fabricarea de caroserii în tablă brută
Configurare precisă, multidimensională a pieselor datorită flexibilității absolute a proiectării cu MISUMI
|
Știfturile de fixare WSR (rezistente la stropi de sudură) sunt știfturi de oțel cu o suprafață optimizată și un strat de nitrură de aluminiu și crom (AlCrN). Acestea sunt foarte rezistente la stropi de sudură și la uzură și sunt ideale pentru cerințele sudurii de rezistență a foilor de oțel în procesul de proiectare a caroseriilor în tablă brută. |
![]() |
Vă rugăm să așteptați un moment
Aplicația 3D se încarcă
Fiecare dintre stațiile liniei este alcătuită în proporție de până la 96% din componente MISUMI.
Aveți nevoie de experți pentru proiectarea de caroserii în tablă brută? Rețeaua noastră de firme de proiectare oferă soluții inovatoare, vă sporesc flexibilitatea și vă măresc capacitatea.
Verdeți câteva exemple de aplicații sau vizitați C-CON și Pro-Design pentru a afla mai multe despre ofertele acestora.
În fiecare zi vă confruntați cu provocări referitoare la noile modele. Cu Biblioteca inCAD MISUMI nu este nevoie să începeți de la zero.
Găsiți sute de aplicații industriale gratuit pentru descărcare în format CAD. Iată 3 exemple pentru aplicațiile BIW tipice.
Alăturați-vă unui grup mare de clienți loiali, utilizând configurația MISUMI la comandă și primiți produse de înaltă precizie la timp!