SOLUȚIE PENTRU SERTARUL TAMPON
Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Iar numărul domeniilor de aplicare crește în fiecare zi. De asemenea, puteți configura și comanda din peste 20 de milioane de piese pentru a economisi timp și bani la implementarea proiectelor dvs. cum ar fi, de exemplu, acest sertar tampon pentru producția de caroserii în construcția de automobile.
Componentele, în acest caz panoul stâlpului central, sunt plasate în suporturile pentru componente prevăzute, cu sertarul cu amortizor deschis. Determinarea poziției exacte și localizarea componentelor sunt asigurate prin intermediul consolelor de ghidare (NAAMS) și al blocurilor de contur/blocurilor NC (NAAMS). Tipul de suport fiabil și fără probleme protejează componentele împotriva deformării și deteriorării. Senzorii detectează starea de încărcare și poziționarea corectă a componentelor. Închiderea manuală a sertarului este asistată de amortizoare pentru a preveni deplasarea componentelor. Un dispozitiv pneumatic de prindere blochează sertarul în poziția închis în timpul procesului de preluare până când sistemul de senzori raportează că stația a fost descărcată. Numai atunci dispozitivul pneumatic de prindere se va debloca și sertarul poate fi deschis din nou, astfel încât procesul să poată fi repornit.
Grupul C-CON privește înainte cu inovație, curaj și la scară globală încă din 1991. Lucrăm cu și pentru industria auto, aeronautică și aerospațială, pentru partenerii lor de sistem și clienții din sectorul ingineriei mecanice generale. Suntem lideri în acest domeniu, deoarece gândim în avans și ne depășim limitele. Suntem capabili să implementăm proiecte la scară mică sau în întregime și acționăm întotdeauna cu umanitate, loialitate și profesionalism.