SOLUȚIE PENTRU STAȚIE DE SUDARE
Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Iar numărul domeniilor de aplicare crește în fiecare zi. De asemenea, puteți configura și comanda din peste 20 de milioane de piese pentru a economisi timp și bani la implementarea proiectelor dvs. cum ar fi, de exemplu, această stație de sudare pentru producția de caroserii în construcția de automobile.
Componentele, în acest caz inițial o placă de flanșă și apoi o placă de montant B, sunt introduse în stația de sudare în conformitate cu secvența de asamblare. Componentele sunt aplicate cu ajutorul blocurilor de contur/NC legate de piesă (NAAMS). Acest concept de dispozitiv de îmbinare rigid prezintă fiabilitate, reproductibilitate și precizie ridicate ale procesului. Pentru a respecta toleranțele de formă și poziție, poziționarea exactă a componentelor este asigurată cu ajutorul știfturilor de poziționare, iar fixarea stabilă a acestora este garantată cu ajutorul unui tensor pneumatic. De asemenea, pot fi îndeplinite criterii precum suprapunerea îmbinărilor și respectarea dimensiunilor spațiilor. De asemenea, senzorii înregistrează dacă o componentă se află în dispozitiv și dacă este în poziția corectă.
Grupul C-CON privește înainte cu inovație, curaj și la scară globală încă din 1991. Lucrăm cu și pentru industria auto, aeronautică și aerospațială, pentru partenerii lor de sistem și clienții din sectorul ingineriei mecanice generale. Suntem lideri în acest domeniu, deoarece gândim în avans și ne depășim limitele. Suntem capabili să implementăm proiecte la scară mică sau în întregime și acționăm întotdeauna cu umanitate, loialitate și profesionalism.