COMPONENTE MISUMI PENTRU IMPRIMANTE 3D INDUSTRIALE
Configurare de precizie, cu mai multe dimensiuni a pieselor datorită flexibilității absolute de proiectare cu MISUMI
MISUMI oferă o gamă largă de componente pentru imprimante 3D industriale. Magazinul online oferă opțiunea de a configura un număr mare de componente în conformitate cu specificațiile de proiectare.
Vă rugăm să așteptați un moment
Aplicația 3D se încarcă
O imprimantă 3D (FFF) pentru cerințe ridicate: C1 de la CR-3D impresionează prin designul său compact și viteza maximă de imprimare. În plus, CoreXY MotionSystem asigură un nivel ridicat de precizie datorită masei cu mișcare redusă și mișcărilor cu vibrații reduse ale capului de imprimare dublu. Cu sistemul de extrudare Bowden, s-a obținut o reducere suplimentară a greutății capului de imprimare.
Interfața utilizator cu afișaj de 7” impresionează în special prin operarea intuitivă, configurarea ușoară și oferă utilizatorului informații detaliate despre stare. Echipată cu un senzor cu filament și măsurare automată a patului de pre-imprimare, C1 asigură o fiabilitate ridicată a procesului. Nu poate fi mai simplu de atât.
Ghidaje liniare în miniatură |
|
Configurare |
Șuruburi cu bilă |
|
Configurare |
Arbori liniari |
|
Configurare |
Curele de distribuție și pulii |
|
Configurare |
Rulmenți cu bile |
|
Configurare |
Suporturi de cabluri/lanțuri energetice |
|
Configurare |
Piulițe moletate |
|
Configurare |
Bare de protecție din cauciuc |
|
Configurare |
Profiluri extrudate din aluminiu |
|
Configurare |
Varietate uriașă bazată pe un sistem modular: cu acest concept unic, CR-3D a devenit unul dintre cei mai căutați furnizori germani de imprimante 3D industriale. Pentru a furniza acest serviciu, furnizorul de servicii complete necesită un număr mare de componente disponibile rapid.
Ingenieurbüro Christian Reil este expert în domeniile mecatronicii, construcției de mașini speciale și tehnologiei de automatizare. „Misiunea” specială a lui Christian Reil este, totuși, fabricația aditivă. Inginerul a fost implicat în proiecte de imprimare 3D încă din timpul facultății. A început în industria auto și și-a înființat propria afacere în 2017. Astăzi, compania sa CR-3D este unul dintre puținii producători germani de imprimante 3D industriale. Corporații globale precum Siemens și Infineon se bazează pe sistemele sale.
„Vreau să ajut ca imprimarea 3D să devină una dintre tehnologiile definitorii din industrie.
Fabricația aditivă ar trebui utilizată în toate companiile.”
Christian Reil, Director General CR-3D
Sistemele de imprimare 3D de înaltă performanță se bazează pe un sistem modular sofisticat. Reil proiectează o varietate de imprimante 3D cu patru carcase standardizate. Trăsătura esențială: există o gamă enormă de capete de imprimare care pot fi montate pe toate imprimantele 3D printr-un sistem de schimbare rapidă. De exemplu, utilizatorii pot efectua imprimarea cu filament și lichid pe același dispozitiv. Acest lucru transformă imprimanta 3D într-o mașină-unealtă aditivă. Datorită acestei multitudini de variante, sistemele Reil sunt utilizate în toate industriile relevante – în sectorul dentar, aerospațial, al tehnologiei medicale sau în industria auto.
De asemenea, diversitatea este un element-cheie în ceea ce privește serviciile firmei de inginerie. Christian Reil acoperă întregul lanț valoric al fabricației aditive, de la scanare 3D, inginerie inversă și proiectare până la producția pe baza comenzilor de lucru și asigurarea calității. Inginerul dezvoltă el însuși unele materiale, cum ar fi filamente conductoare și materiale plastice la temperaturi ridicate, și le prelucrează pe propriile sale sisteme.
O selecție largă de sisteme de imprimare 3D la această scară necesită un partener de încredere pentru componentele mașinii care să poată furniza cât mai multe componente necesare. Mai ales că CR-3D implementează, de asemenea, cerințele speciale ale clienților cu construcția sa internă specială a utilajului. De exemplu, pentru imprimantele 3D foarte mari sunt uneori necesare șine cu profil extrem de lung. Aceste componente sunt dificil de găsit. Christian Reil a găsit sprijinul dorit la MISUMI. În plus față de portofoliul extins de componente speciale, care depășesc cu mult tehnologia liniară simplă, inginerul este impresionat în special de configurația online simplă a componentelor. Acest lucru elimină procesul tradițional de achiziții, inclusiv crearea de desene și coordonarea cu furnizorul, ceea ce economisește mult timp.
„Sistemul nostru modular pentru imprimante 3D și sistemul modular MISUMI de componente pentru utilaje se potrivesc împreună ca două piese dintr-un puzzle.”
Christian Reil, Director General CR-3D
Începând ca o întreprindere unipersonală, CR-3D s-a dezvoltat devenind un furnizor căutat și în continuă creștere de sisteme industriale de imprimare 3D. Componentele MISUMI sunt utilizate în fiecare dintre imprimantele sale 3D. Este probabil ca acest lucru să se extindă în viitor, deoarece Christian Reil intenționează să treacă din ce în ce mai mult la producția de serie cu ferme automate de imprimante. Acest lucru înseamnă că componentele mici, în special, pot rula automat peste noapte în cadrul mai multor sarcini de imprimare, crescând astfel și mai mult utilizarea capacității sistemului. Fiabilitatea procesului este unul dintre cei mai importanți factori și este de la sine înțeles la CR-3D.
În magazinul online MISUMI, paginile cu detaliile produselor oferă posibilitatea de a configura componentele exact conform specificațiilor de proiectare, în incremente de 0,01 mm. Proiectanții pot specifica mulți parametri, cum ar fi materialul, tratamentul superficial sau dimensiunea și multe altele. Odată ce componenta este configurată și este generat codul piesei identificat la nivel global, datele CAD pot fi descărcate și sunt afișate informații despre preț, precum și despre timpul de execuție.
Alăturați-vă unui grup mare de clienți vechi folosind configurația MISUMI „Realizat la comandă” și primiți produse de înaltă precizie la timp!