MODUL ÎN CARE MAGAZINUL NOSTRU UNIC AJUTĂ ROBOZE SĂ CREEZE SOLUȚII INOVATOARE DE IMPRIMARE 3D
Roboze S.P.A.
Cu un sediu central în Italia și SUA, compania inovatoare de imprimare 3D Roboze proiectează și produce soluții 3D FFF de ultimă generație pentru aplicații de producție aditivă. Sistemul inovator Beltless - care a introdus mișcarea mecatronică a axelor X și Y cu un sistem de cremaliere și pinioane din oțel călit - permite companiei să producă prototipuri funcționale și aplicații finale cu o gamă de superpolimeri la temperaturi ridicate și materiale compozite. Cu scopul de a înlocui metalele, mulți lideri din industrie folosesc zilnic tehnologia de imprimare 3D Roboze, reducând timpul și costurile de producție în cele mai extreme medii.
De-a lungul călătoriei lor de afaceri, cei de la Roboze au căutat o platformă care să îi ajute să găsească componentele potrivite pentru imprimantele lor 3D: „MISUMI ne oferă șansa de a comanda și de a primi în scurt timp cele mai bune componente de pe piață pentru a fi utilizate la asamblarea imprimantelor noastre 3D”. Astăzi, majoritatea imprimantelor 3D ale companiei sunt asamblate cu componente achiziționate de la magazinul nostru unic, de la Roboze One la ARGO 500.
Roboze își descrie experiența cu noi în modul următor: „Apreciem modul în care putem căuta pe site-ul MISUMI. Există o mare varietate de componente din care putem alege, personalizabile pentru nevoile noastre specifice de producție. Timpii de aprovizionare sunt, de asemenea, un mare câștig în ceea ce privește cooperarea noastră cu MISUMI: adesea primim ceea ce comandăm în aproximativ o săptămână.
Recomandăm MISUMI datorită calității ridicate a produselor lor, prețurilor lor mai mici și suportului tehnic excelent pe care îl primim atunci când este necesar, înainte și după vânzare.”
Dacă doriți să aflați mai multe despre clientul nostru Roboze, puteți face asta pe site-ul lor web.