COMPONENTE MISUMI PENTRU SECTOARELE MEDICAL ȘI FARMACEUTIC
Configurare de precizie, cu mai multe dimensiuni a pieselor datorită flexibilității absolute de proiectare cu MISUMI
Înregistrați-vă și configurați acum
MISUMI oferă o gamă largă de componente pentru sectoarele medical și farmaceutic.
În magazinul online MISUMI, paginile cu detaliile produselor oferă posibilitatea de a configura componentele exact conform specificațiilor de proiectare, în incremente de 0,01 mm. Proiectanții pot specifica mulți parametri, cum ar fi materialul, tratamentul superficial sau dimensiunea și multe altele. Odată ce componenta este configurată și este generat codul piesei identificat la nivel global, datele CAD pot fi descărcate și sunt afișate informații despre preț, precum și despre timpul de execuție.
|
Timpul este un factor mai critic în sectorul medical și farmaceutic decât în alte industrii. Strangulările în aprovizionarea cu echipamente poate fi extrem de critică deoarece adesea are efecte asupra sănătății pacienților.
Vă vom arăta în această carte albă la ce ar trebui să vă așteptați dvs., ca și client, de la un producător de componente pentru a atinge rezultate satisfăcătoare.
Lectură plăcută! |
![]() |
Mai presus de orice, clienții noștri apreciază gama largă de diverse componente din plastic, lanțuri de transport și balamale.
Alăturați-vă unui grup mare de clienți vechi folosind configurația MISUMI „Realizat la comandă” și primiți produse de înaltă precizie la timp!