|
|
| Componente mecanice |
| 1 |
Șuruburi cu bilă
|
|
- Diametrul șurubului între 6 și 32 mm și pasul filetului între 1 și 32
- 4 grade de precizie între C10 și C3 (cu preîncărcare)
- Unități dedicate pentru suport și partea fixă
|
Configurare
|
| 2 |
Arbori canelați
|
|
- Prelucrare configurabilă a extremităților arborelui
- Disponibili și din oțel inoxidabil
- Tip de piuliță dreaptă și cu guler
|
Configurare
|
| 3 |
Arbori liniari
|
|
- Formă selectabilă a extremităților
- Tratament superficial disponibil
- Diametru între 3 - 100 mm
|
Configurare
|
| 4 |
Piese de îmbinare
|
|
- 6 categorii diferite de piese de îmbinare
- Tratament superficial disponibil
|
Configurare
|
| 5 |
Ghidaje liniare
|
|
- 35 tipuri de ghidaje liniare disponibile
- Lungime a șinei între 25 - 1960 mm
- Accesorii pentru ghidaje liniare disponibile
|
Configurare
|
| 6 |
Arbori rotativi / arbori de antrenare
|
|
- Formă selectabilă a extremităților
- Diametrul arborelui între 2 - 50 mm
- Variantă din oțel inoxidabil disponibilă
|
Configurare
|
| 7 |
Rulmenți
|
|
- Rulmenți ceramici disponibili
- 5 forme de inel la alegere
- Mai multe materiale disponibile
|
Configurare
|
| 8 |
Angrenaje conice
|
|
- Până la 60 dinți
- 4 forme diferite selectabile
- Tratament termic la alegere
|
Configurare
|
| 9 |
Cuplaje de arbore
|
|
- 6 categorii diferite de cuplaje de arbore
- Interval de cuplu între 0,05 - 100 Nm
- Diferite materiale selectabile
|
Configurare
|
| 10 |
Manșoane fără cheie
|
|
- 6 tipuri disponibile
- Diametru interior pentru arbore între 4 - 220 mm
- Tratament superficial disponibil
|
Configurare
|
| 11 |
Știfturi de poziționare
|
|
- Peste 40 de tipuri diferite de știft
- Ø in în incremente de până la 0,01 mm
- Diverse tipuri de vârf selectabile
|
Configurare
|
| 12 |
Rackuri
|
|
- Rackuri de sistem disponibile
- Accesorii disponibile
|
Configurare
|
| Senzori și sisteme optice |
| 1 |
Senzori de proximitate
|
|
- Distanță de detecție selectabilă
- Posibilitate de utilizare în diferite medii de exploatare
- Dimensiune a capului detector selectabilă
|
Configurare
|
| 2 |
Senzori fotoelectrici
|
|
- Accesorii disponibile
- Obiecte de detectat selectabile
- 4 tipuri de lumină de detecție
|
Configurare
|
| 3 |
Senzori de temperatură
|
|
- Rezistență termică până la 750°C
- Lungime configurabilă
- Diferite posibilități de fixare selectabile
|
Configurare
|
| 4 |
Senzori de presiune
|
|
- Până la 600 bar
- Multiple tipuri de racord disponibile
- Ieșire selectabilă
|
Configurare
|
| 5 |
Sistem optic / obiective
|
|
- 3 tipuri de obiective disponibile
|
Configurare
|
| Sisteme de acționare |
| 1 |
Actuatoare
|
|
- Pas filet între 2 - 30 mm
- Până la 1875 mm/s
- Diferite metode de acționare disponibile
|
Configurare
|
| 2 |
Transmisii
|
|
- Tip de montare selectabil
- Diametru arbore între 3 - 85 mm
- Tipul transmisiei selectabil
|
Configurare
|
| Electrice |
| 1 |
Lanțuri portcablu
|
|
- Disponibile pentru diferite aplicații
- Înălțime interioară configurabilă între 5 și 48,5 mm
|
Configurare
|
| 2 |
Coloane și lămpi de semnalizare
|
|
- Multiple metode de montare disponibile
- Tensiune nominală între 12 Vcc și 220 Vcc
- Diverse culori disponibile
|
Configurare
|
| 3 |
Alarme / buzere
|
|
- Tip de sunet selectabil
- Volum între 65 și 120 dB
- Sunet continuu sau intermitent
|
Configurare
|
| Prehensoare |
| 1 |
Graifăre și degete pentru graifăre
|
|
- Forță de prindere selectabilă
- Număr de degete selectabil
- Tratament superficial la alegere
|
Configurare
|
| 2 |
Accesorii pentru graifăre
|
|
- 10 tipuri de accesorii disponibile
|
Configurare
|