Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Arbori liniari EN1.1213 (CF53) – Piese în stoc
| Lungimi 400 mm | |||||||
| Produs | Ø [mm] | Lungime [mm] | Toleranță | Suprafață | Material | Preț cantitate 1* | |
| SFJEU8‑400 | 8 | 400 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 6.06 € | La pagina produsului |
| PSFJEU8‑400 | 8 | 400 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 8.10 € | La pagina produsului |
| SFJEU10‑400 | 10 | 400 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 6.93 € | La pagina produsului |
| PSFJEU10‑400 | 10 | 400 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 8.14 € | La pagina produsului |
| SFJEU12‑400 | 12 | 400 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 8.07 € | La pagina produsului |
| PSFJEU12‑400 | 12 | 400 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 9.45 € | La pagina produsului |
| SFJEU16‑400 | 16 | 400 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 9.34 € | La pagina produsului |
| PSFJEU16‑400 | 16 | 400 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 11.97 € | La pagina produsului |
| SFJEU20‑400 | 20 | 400 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 10.39 € | La pagina produsului |
| PSFJEU20‑400 | 20 | 400 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 13.10 € | La pagina produsului |
| SFJEU25‑400 | 25 | 400 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 12.94 € | La pagina produsului |
| PSFJEU25‑400 | 25 | 400 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 16.67 € | La pagina produsului |
| SFJEU30‑400 | 30 | 400 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 16.18 € | La pagina produsului |
| PSFJEU30‑400 | 30 | 400 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 21.73 € | La pagina produsului |
* Prețul sau termenul de livrare pot varia în funcție de cantitatea comandată sau de alți factori. Valorile finale sunt afișate în coș și în rezumatul comenzii.
| Lungimi 1000 mm | |||||||
| Produs | Ø [mm] | Lungime [mm] | Toleranță | Suprafață | Material | Preț cantitate 1* | |
| SFJEU12‑1000 | 12 | 1000 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 16.18 € | La pagina produsului |
| PSFJEU12‑1000 | 12 | 1000 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 19.92 € | La pagina produsului |
| SFJEU16‑1000 | 16 | 1000 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 19.32 € | La pagina produsului |
| PSFJEU16‑1000 | 16 | 1000 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 25.85 € | La pagina produsului |
| SFJEU20‑1000 | 20 | 1000 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 22.43 € | La pagina produsului |
| PSFJEU20‑1000 | 20 | 1000 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 29.19 € | La pagina produsului |
| SFJEU25‑1000 | 25 | 1000 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 28.32 € | La pagina produsului |
| PSFJEU25‑1000 | 25 | 1000 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 37.43 € | La pagina produsului |
| SFJEU30‑1000 | 30 | 1000 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 35.98 € | La pagina produsului |
| PSFJEU30‑1000 | 30 | 1000 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 49.34 € | La pagina produsului |
* Prețul sau termenul de livrare pot varia în funcție de cantitatea comandată sau de alți factori. Valorile finale sunt afișate în coș și în rezumatul comenzii.
| Lungimi 1200 mm | |||||||
| Produs | Ø [mm] | Lungime [mm] | Toleranță | Suprafață | Material | Preț cantitate 1* | |
| SFJEU16‑1200 | 16 | 1200 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 22.54 € | La pagina produsului |
| PSFJEU16‑1200 | 16 | 1200 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 30.34 € | La pagina produsului |
| SFJEU20‑1200 | 20 | 1200 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 26.29 € | La pagina produsului |
| PSFJEU20‑1200 | 20 | 1200 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 34.40 € | La pagina produsului |
| SFJEU25‑1200 | 25 | 1200 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 33.57 € | La pagina produsului |
| PSFJEU25‑1200 | 25 | 1200 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 44.49 € | La pagina produsului |
| SFJEU30‑1200 | 30 | 1200 | h6 | Fără | EN 1.1213 (CF53) | 42.65 € | La pagina produsului |
| PSFJEU30‑1200 | 30 | 1200 | h7 | Cromat dur | EN 1.1213 (CF53) | 58.61 € | La pagina produsului |
* Prețul sau termenul de livrare pot varia în funcție de cantitatea comandată sau de alți factori. Valorile finale sunt afișate în coș și în rezumatul comenzii.