ÎNSCRIEȚI-VĂ ȘI ECONOMISIȚI 10%

Cinci motive să vă abonați la newsletter-ul nostru

  • Obțineți 10% reducere * la următoarea comandă
  • Perspective exclusive din partea experților din industrie
  • Acces timpuriu la tendințe și inovații
  • Sfaturi CAD profesionale pentru creșterea productivității
  • Rămâneți la curent cu noul webinar,
    instrumentele și reducerile exclusive

55.000 de profesioniști îi acordă încredere - Fii unul dintre ei!

Veți primi cuponul după confirmarea adresei dvs. de e-mail.

Please add 4 and 6.

* Numai abonații noi, inclusiv clienții înregistrați, sunt eligibili pentru cupon. Codul promoțional poate fi folosit o singură dată de către dvs. sau de către unul dintre colegii dvs. în perioada 1 mai 2025 - 31 martie 2026, cu condiția să fie menționat același cont de facturare. Codul promoțional nu este transferabil, este valabil numai pentru produsele cu "cod promoțional aplicabil" și poate fi răscumpărat numai prin intermediul magazinului nostru online la adresa https://ro.misumi-ec.com/. Nu există o valoare minimă a comenzii, iar valoarea maximă a reducerii este plafonată la 200 EUR/GBP. Codul cuponului poate fi introdus în timpul procesului de comandă la rubrica "Confirmați datele comenzii" în câmpul "Introduceți codul cuponului". Acest cod promoțional nu poate fi combinat cu alte reduceri. În măsura în care nu intră în conflict cu acești termeni, se aplică Termenii și condițiile de utilizare a codului promoțional.