Make-to-Order: componente configurabile

Proiectare flexibilă mulțumită configurării precise a pieselor

Înregistrați-vă și configurați acum

Mișcare liniară

  • Arbori liniari
  • Ghidaje liniare
  • Șuruburi cu bilă
  • Șuruburi conducătoare

Poziționare

  • Știfturi de poziționare, bucșe
  • Știfturi opritoare, blocuri opritoare
  • Șuruburi de reglare, blocuri opritoare filetate
  • Componente de poziționare și ghidare
  • Componente de inspecție auto
  • Componente NAAMS

Mișcare rotativă

  • Rulmenți cu carcase
  • Arbori rotativi
  • Tacheți, tacheți cu rolă
  • Arbori de susținere

Piese de îmbinare

  • Șuruburi cu umăr
  • Bolțuri pentru balamale
  • Baze, plăci și bolțuri de balamale
  • Piese de legătură
  • Tije de conectare, cabluri/conductoare de legătură

Transmiterea forței

  • Cuplaje de arbore
  • Curele de distribuție, pulii
  • Curele rotunde, pulii
  • Întinzătoare
  • Angrenaje

Transportoare

  • Transportoare cu bandă, transportoare cu lanț din plastic
  • Accesorii pentru transportoare
  • Curele plate, pulii
  • Curele de distribuție pentru transportoare
  • Lanțuri de transportor, roți de lanț
  • Lanțuri din plastic
  • Cilindri
  • Perii industriale

Accesorii senzori și întrerupătoare

  • Șine port-senzor, șine DIN

Componente pneumatice

  • Cilindri, actuatoare rotative
  • Componente de conectare a cilindrilor

Conducte

  • Țevi de oțel, țevi de cupru, țevi de oțel inoxidabil
  • Tuburi flexibile din rășină
  • Conducte din furtun, componente pentru furtunuri
  • Furtunuri flexibile
  • Conducte sanitare

Panouri termoizolante

  • Panouri termoizolante

Cadre

  • Profiluri extrudate din aluminiu și bride
  • Structuri tubulare
  • Plăci de fixare și console
  • Corniere de fixare
  • Guseuri
  • Suporturi sudate, cutii metalice
  • Stâlpi, elemente de fixare, montanți

Uretan, cauciuc, material spongios, pâslă

  • Uretan, cauciuc, material spongios, pâslă

Ajustare, fixare

  • Șuruburi, bolțuri
  • Șaibe / manșoane
  • Pene
  • Tole

Materiale anti-vibrații, insonorizante

  • Insonorizare, anti-vibrații
  • Materiale de protecție pentru siguranță
  • Materiale antistatice

Materiale

  • Materiale

Configurați-vă piesa așa cum aveți nevoie

În magazinul online MISUMI, paginile cu detaliile produselor oferă posibilitatea de a configura componentele exact conform specificațiilor de proiectare, în incremente de 0,01 mm. Proiectanții pot specifica mulți parametri, cum ar fi materialul, tratamentul superficial sau dimensiunea și multe altele. Odată ce componenta este configurată și este generat codul piesei identificat la nivel global, datele CAD pot fi descărcate și sunt afișate informații despre preț, precum și despre timpul de execuție.

Profitați de avantajul dvs. competitiv cu MISUMI: economisiți costuri și timp!

  1. Înregistrați-vă ca
    utilizator persoană juridică
  2. Alegeți produsul și
    definiți parametrii
  3. Descărcați datele CAD, salvați
    componenta pe „pagina mea”
  4. Partajați fișierele cu cumpărătorul
    pentru a finaliza comanda

Alăturați-vă unui grup mare de clienți vechi folosind configurația realizată la comandă MISUMI Make-to-Order și primiți produse calitative de înaltă precizie la timp!

Construiți-vă acum propriul produs