Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Bucșe de ghidare - Beneficii/Tipuri/Aplicare/Prezentare generală a standardelor
Bucșele de ghidare reprezintă o parte importantă a pieselor utilizate pentru prelucrare. Acestea sunt utilizate pentru a ghida scula de alezare în siguranță și precis, asigurând astfel un alezaj exact. Acest articol detaliază beneficiile, tipurile, aplicațiile și prezentările generale standard ale bucșelor de ghidare.
Ce sunt bucșele de ghidare și pentru ce se utilizează?
Bucșele de ghidare, numite și bucșe de poziționare, sunt componente cilindrice care sunt utilizate zilnic, în special în ingineria mecanică și construcția de vehicule. Acestea facilitează o gaură precisă cu toleranță strânsă și poziționare precisă.
În principiu, bucșele de ghidare acționează ca manșon de ghidare în timpul operațiunilor de găurire. Prin urmare, acestea sunt utilizate pentru a ghida burghiul în dispozitivul de fixare pentru burghiu, astfel încât burghiul să poată funcționa stabil și drept.
Acest lucru este de o importanță enormă, de exemplu, la așa-numitul foraj adânc, deoarece forțele semnificative acționează în această metodă, ceea ce poate cauza alunecarea sau glisarea burghiului. Utilizarea bucșelor de ghidare elimină astfel de riscuri și oferă o găurire precisă și precisă din punct de vedere dimensional, fără a răzui sau a rupe.
Bucșele de ghidare sunt denumite și bucșe de poziționare sau bucșe de centrare, deoarece știfturile de centrare sau știfturile de susținere pot fi poziționate peste deschiderea rotunjită a bucșei de ghidare.
Aplicații pentru bucșe de ghidare
![]() |
![]() |
![]() |
| Bucșă cilindrică de găurire | Bucșă de găurire cu colier | Bucșă de găurire tubulară |
| Bucșele cilindrice de găurire sunt de obicei înfundate în alezajul unei piese de prelucrat. Apoi, acestea pot fi montate împreună cu componenta. | Bucșele de găurire cu colier sunt înfundate până la opritorul colierului. Acestea pot fi dezasamblate din nou. | Bucșele de găurire tubulare au un opritor similar cu cel al bucșelor de găurire cu colier. Acestea sunt concepute pentru a asigura înlocuirea cât mai rapidă și mai ușoară a bucșei de găurire. |
| Bucșele cilindrice de găurire sunt utilizate pentru dispozitivele de fixare care nu sunt supuse unei sarcini grele, de exemplu, ghidaje pentru știfturi sau burghie din materiale moi. | Bucșele pentru burghiu cu colier sunt mai ușor de montat și atunci când sunt supuse forțelor axiale, colierul acționează ca un opritor, împiedicând în mod fiabil alunecarea bucșei burghiului în alezaj. | Bucșele de găurire tubulare sunt, de asemenea, ușor de montat, dar și mai ușor de scos, deoarece știfturile de oprire sunt scoase, iar suprafața striată face bucșa mai ușor de fixat și, prin urmare, de scos. |
Care sunt beneficiile bucșelor de ghidare?
Bucșele de ghidare sunt piese standardizate, cu o varietate enormă și oferă numeroase avantaje. Comparativ cu forajul manual, procesul de foraj este simplificat și îmbunătățit, optimizând semnificativ procesele de foraj industrial.
- Repetabilitate: Utilizarea bucșelor de ghidare permite găurirea rapidă, deoarece poziționarea sculei este întotdeauna aceeași, grație bucșei. În consecință, punctele de găurire nu trebuie remăsurate după fiecare alezaj.
- Precizie: Utilizarea unei bucșe corespunzătoare asigură o precizie ridicată de găurire. Procesul de găurire poate fi optimizat la rândul său prin intermediul unui model de găurire dimensional precis.
- Calitate constantă: Găurile și perforările rezultate sunt consecvente, grație utilizării bucșelor de ghidare și, astfel, sunt de aceeași calitate. Acest lucru este deosebit de important în producția în masă.
- Protecție împotriva deteriorării: Bucșele de ghidare împiedică mersul inegal al burghiului. Piesa de prelucrat este protejată de bucșă, astfel încât să nu existe zgârieturi sau deteriorări la nivelul suprafeței.
- Uzură scăzută: O bucșă adecvată reduce uzura instrumentului introdus.
Care sunt tipurile de bucșe de ghidare?
Bucșele de ghidare sunt foarte variate. În funcție de cerințe și de aplicație, există trei versiuni diferite.
- Bucșe de ghidare cilindrice conforme cu DIN 179
- Bucșe de ghidare cu guler conforme cu DIN 172
- Bucșe de ghidare cu suport conforme cu DIN 173
Bucșe de ghidare cilindrice conforme cu DIN 179
Bucșele de ghidare cilindrice sunt utilizate în numeroase aplicații industriale. Acestea sunt adesea utilizate ca elemente de ghidare pentru scule sau piese ale utilajului și sunt caracterizate de precizia și robustețea lor ridicate.
Caracteristicile speciale ale bucșelor de ghidare cilindrice includ forma lor cilindrică și faptul că nu au o margine de oprire înălțată. Din cauza lipsei unei margini de oprire înălțată, aceste tipuri de bucșe de ghidare au același diametru interior și exterior pe toată lungime.
În special în cazul materialelor mai moi precum materialele plastice, bucșele de ghidare cilindrice pot fi presate cu precizie și cu o potrivire perfectă, pentru a asigura un rezultat de găurire de mare precizie.
Bucșe de ghidare cu guler conforme cu DIN 172
Bucșele de ghidare cu guler sunt un alt tip special de bucșe de ghidare, utilizate pe scară largă în industrie. Acestea sunt adesea utilizate ca elemente de ghidare sau lagăre și sunt caracterizate în mod particular de precizia lor ridicată și capacitatea portantă.
După cum sugerează și numele, aceste tipuri de bucșe de ghidare sunt prevăzute cu guler la un capăt. Acest guler circumferențial împiedică împingerea bucșei de ghidare prin scaunul dispozitivului de găurire atunci când se prelucrează o piesă. Datorită designului lor, bucșele de ghidare cu guler au două diametre exterioare diferite.
Bucșe de ghidare cu suport conforme cu DIN 173
Similar bucșelor de ghidare cu guler, bucșele de ghidare cu suport au două diametre exterioare diferite. La diametrul lor exterior mai mare, bucșele de ghidare tubulare sunt adesea zimțate, pentru a asigura o priză optimizată. În plus, aceste variante au un segment rotund sau un orificiu pe diametrul exterior mai mare. Acest lucru permite fixarea bucșelor pentru a preveni răsucirea bucșei în timpul perforării.
În comparație cu bucșele de ghidare cilindrice, bucșele de ghidare tubulare au avantajul de a fi ușor și rapid de înlocuit. Prin urmare, pot fi găurite diametre diferite într-un timp scurt prin înlocuirea bucșei de ghidare cu suport.
Utilizarea diferitelor tipuri de bucșe asigură o fixare precisă în dispozitivul de fixare a burghiului sau în piesa de prelucrat, ceea ce duce, de asemenea, la o calitate superioară a produsului final.
Parametrii cheie pentru selectarea bucșelor de ghidare
Există mulți factori și caracteristici care trebuie luați în considerare la selectarea bucșei de ghidare potrivite. Pe lângă diametrul interior și diametrul exterior, trebuie luați în considerare și alți factori, precum materialul și duritatea, dar și tipul metodei de rotunjire și fixare.
Bucșa de ghidare dreaptă este esențială pentru evitarea găurilor inexacte și defecte și pentru obținerea unor rezultate curate și precise.
Rotunjire prin alezare - Forma A și Forma B
Bucșele de ghidare cu guler și bucșele de ghidare cilindrice sunt diferențiate în două forme diferite: forma A și forma B. Caracteristica distinctivă este exemplul de realizare a alezajului.
Alezajul este rotunjit la un capăt pe bucșele de ghidare A. În contrast, bucșele de forma B au găuri rotunjite la ambele capete.
Figura prezintă clar diferența dintre cele două forme A și B. În timp ce forma A are alezajul rotunjit la un capăt, forma B are alezajul rotunjit la ambele capete.
Forma B este concepută pentru a fi utilizată din ambele părți. Laturile rotunjite reduc vârfurile de tensiune și îmbunătățesc durata de viață. Prin contrast, forma A poate fi ghidată complet prin potrivirea la ieșirea din tunel, oferind astfel o precizie mai mare.
Forma este selectată în funcție de cazurile specifice de utilizare.
Ce trebuie să luați în considerare atunci când selectați dimensiunea potrivită?
La selectarea bucșelor de ghidare cilindrice, este extrem de important să vă asigurați că dimensiunea bucșei de ghidare se potrivește perfect cu burghiul.
O bucșă prea mică va împiedica introducerea corectă a burghiului, având ca rezultat o mișcare necurată sau chiar blocată. Pe de altă parte, spațiul liber dintre burghiu și bucșă nu trebuie să fie prea mare, deoarece acest lucru ar face imposibilă ghidarea adecvată a sculei.
Limita de spațiere ideală pentru bucșele de ghidare se încadrează în intervalul cuprins între 0,01 și 0,03 mm. Acest lucru optimizează ghidarea sculei și obține rezultate precise.
Din ce materiale sunt fabricate bucșele de ghidare?
Bucșele de ghidare sunt adesea confecționate din așa-numitul oțel cementat. Oțelul cementat este un oțel structural nealiat sau slab aliat, caracterizat printr-un conținut de carbon foarte scăzut. Avantajul acestui material este reprezentat de duritatea ridicată a muchiilor, fapt care asigură o rezistență optimă la uzură a suprafeței.
Totuși, o duritate ridicată a muchiei are, de asemenea, unele dezavantaje, în special dacă bucșele de ghidare fabricate din oțel sunt utilizate în combinație cu știfturile de centrare drept bucșe de centrare. Acest lucru poate deteriora vârfurile știfturilor din cauza forțelor de frecare și uzurii bucșelor din cauza sarcinilor mari.
Pentru a rezolva aceste probleme, au fost dezvoltate noi tehnologii – așa-numitele tipuri de bucșe de poziționare cu „impact scăzut” sau „blând”. Acestea sunt concepute special pentru a evita deteriorarea vârfurilor știfturilor în timpul procesului de aliniere, asigurând în același timp o amplasare precisă.
În special, bucșele de ghidare din alamă sunt foarte delicate și împiedică știfturile de centrare să se uzeze excesiv de rapid. Bucșele de ghidare moi din alamă sunt disponibile în gama extinsă MISUMI.
De ce să alegeți bucșele de ghidare MISUMI?
Toate versiunile de bucșe de ghidare prezintă avantajele și dezavantajele lor, în funcție de aplicație. Pe lângă proprietățile tehnice, factori precum temperatura ambiantă și posibilele influențe ale murdăriei sau umezelii la locul de utilizare sunt importanți atunci când selectați un manșon de ghidare adecvat.
Prin urmare, bucșele de ghidare MISUMI de înaltă calitate trebuie utilizate pentru a beneficia de o durată de viață mai lungă a utilajului și de o productivitate mai mare pe baza unor rezultate mai precise în procesul de prelucrare.
MISUMI oferă o gamă largă de bucșe de ghidare de toate tipurile, pentru a îndeplini o gamă largă de cerințe. Bucșele noastre de ghidare sunt fabricate în conformitate cu cele mai recente procese de producție și sunt de cea mai bună calitate pentru a garanta utilizarea în siguranță.
Magazinul nostru vă permite să alegeți între versiunile de bucșe de ghidare:
MISUMI are și alte componente ale utilajului care pot fi utilizate pentru construcția dispozitivelor de fixare, de exemplu: