Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Fitinguri de conducte – Tipuri și aplicații
Fitingurile de conducte sunt utilizate pentru a conecta în siguranță conductele, tuburile și furtunurile. Acestea sunt utilizate în pneumatică, precum și în hidraulică și în alte sisteme de transport al lichidelor. Cu toate acestea, sunt disponibile fitinguri și adaptoare adecvate și pentru conductele din vid. Ca o componentă importantă a acestor sisteme, este esențial ca fitingurile de conducte să conecteze în mod fiabil și sigur componentele care trebuie conectate. În același timp, acestea sunt destinate prevenirii permanente a pătrunderii sau a ieșirii lichidelor sau a gazelor. Acest articol prezintă diferite tipuri de fitinguri de conducte și utilizările lor posibile și vă va ajuta să alegeți cel mai bun fiting de conductă pentru aplicația dvs.
Conexiuni ale conductelor în general
Există mai multe modalități de îmbinare a conductelor. Alegerea metodelor disponibile de îmbinare depinde în mare măsură de accesibilitatea ulterioară a conexiunii, a materialului de conectat, a presiunii și a tipului de mediu, precum și de orice cerințe speciale pentru conexiune sau întregul sistem. Elementele de conectare a conductelor sunt adesea denumite fitinguri. Fitingurile reprezintă doar una dintre numeroasele modalități de îmbinare a conductelor.
În general, se face o distincție între conexiunile detașabile și cele nedetașabile pentru conectorii conductelor. În timp ce conexiunile detașabile ale conductelor permit asamblarea ușoară și dezasamblarea nedistructivă, conexiunile nedetașabile pot fi eliberate numai prin distrugerea unei părți a materialului. Spre deosebire de conexiunile detașabile, conexiunile nedatașabile, prin urmare, nu pot fi utilizate în zone accesibile.
Conexiunile detașabile se realizează de obicei cu conectori pentru conducte, cum ar fi conexiuni filetate sau fitinguri filetante, fitinguri de compresie, conexiuni cu flanșă sau cuplaje pentru conducte. Dar conexiunile de conducte detașabile includ, de asemenea, conexiuni cu manșon, conexiuni prin manșoane și conexiuni prin întrepătrundere. Conexiunile detașabile sunt adesea denumite fitinguri și cuplaje. Ambele sunt un subset de conectori, dar diferă, după cum urmează: Fitingurile asigură o conexiune simplă și permanentă. Cuplajele, pe de altă parte, sunt fitinguri pentru conectarea sau deconectarea rapidă a furtunurilor și a conductelor. Se pot adăuga supape de închidere integrate pentru a opri automat debitul după deconectarea conductelor.
Fitingurile nedetașabile ale conductelor sunt de obicei oarecum mai complexe la fabricare față de fitingurile detașabile ale conductelor: Conductele sunt sudate, lipite cu adeziv sau lipite între ele sau cu conectorii corespunzători pentru conducte. Acest tip de conexiune este recomandat în special pentru liniile care sunt supuse sarcinilor grele sau nu mai sunt accesibile ulterior. Există, de asemenea, o gamă largă de fitinguri și de conectori în aceste scopuri. Aceasta include, de exemplu, fitinguri prin presare și conexiuni cu manșon glisant.
Ce forme de bază de conectori pentru conducte există?
Conectorii de conducte efectuează diferite sarcini: Aceștia sunt, de exemplu, proiectați pentru a conecta, a reduce sau a ramifica conducte într-un sistem de conducte. Diverși conectori pentru conducte și utilizările lor tipice sunt prezentate mai în detaliu mai jos.
Cuplaje pentru conducte
Cuplajele pentru conducte permit conectarea și deconectarea rapidă, ușoară și flexibilă a conductelor. Cuplajele pentru conducte sunt adecvate mai ales dacă segmentele conductelor trebuie separate sau înlocuite mai frecvent. Acestea sunt, de exemplu, utilizate în sisteme pentru apă și aer comprimat care necesită reglări și întreținere. Exemplele de cuplaje de conducte sunt: Cuplaje cu înșurubare, fitinguri prin îmbinare.
Colectoare pentru conducte
Colectoarele pentru conducte distribuie medii precum apa, aerul comprimat sau lichidele hidraulice în mai multe puncte de evacuare. În sistemele de salubrizare, acestea asigură alimentarea cu apă sigură și eficientă în clădiri sau în unitățile de producție. Colectoarele pneumatice pentru conducte sunt utilizate pentru alimentarea cu aer comprimat, de exemplu, pentru utilaje, iar colectoarele hidraulice pentru conducte sunt utilizate pentru alimentarea cu lichide hidraulice. În sistemele cu vacuum, colectoarele de conducte asigură distribuirea uniformă a presiunii negative în mai multe puncte.
Coturi și fitinguri unghiulare
Coturile și fitingurile unghiulare pot fi utilizate pentru a schimba direcția conductei, de ex., pentru a evita obstacolele, cum ar fi pereții etc. De obicei, acestea sunt disponibile în unghiuri de 45 și 90 de grade, dar și cu unghiuri de 60 de grade pentru cerințe speciale. Coturile și fitingurile unghiulare sunt, de asemenea, utilizate pentru a fabrica sisteme de conducte pentru conservarea spațiului.
Coturile și fitingurile unghiulare sunt disponibile în toate sistemele cu forme diferite (de obicei, tată sau mamă), conectori și unghiuri. Acestea sunt adesea disponibile și cu opțiunea de a modifica secțiunile transversale prin reducere.
Fitinguri în T și fitinguri în cruce
Fitingurile în T și încrucișate permit distribuirea mediului în mai multe ramuri, de ex., în rețele cu mai multe sarcini conectate. Fitingurile în T sau încrucișate pot fi utilizate pentru a crea ramificații în alte linii. Fitingurile în cruce sunt ideale pentru sistemele complexe, în special atunci când spațiul trebuie conservat.
Fitingurile în T și în cruce sunt disponibile și în toate sistemele cu forme diferite (tată sau mamă), conectori și unghiuri. De asemenea, există opțiunea de a modifica secțiunea transversală prin reducere.
Reduceri/reductori
Reductorii conectează conducte de diametre diferite. Reductorii sunt adesea utilizați pentru a modifica debitele unui mediu dintr-un sistem. Modalitățile comune de a schimba secțiunea transversală a unei linii sunt inelele de reducție și reductorii excentrici sau concentrici. Reductorii sunt specificați de direcția fluxului, de ex., de la admisie la evacuare. De exemplu, între 1/4" și 3/4" înseamnă: Admisie cu conector de 1/4 inch (aprox. 6 mm) și ieșire cu conector de 3/4 inch (aprox. 19 mm). De asemenea, specificația indică dacă adaptorul are un filet intern sau extern.
Capace și dopuri
Capacele și dopurile închid permanent sau temporar capetele conductei în siguranță, de ex., atunci când o conductă nu mai este utilizată. Închiderea previne revărsarea sau pierderea de presiune. De asemenea, acestea pot fi utilizate temporar în timpul întreținerii sistemului de conducte sau de testare a presiunii.
Optimizarea conexiunilor conductelor
Există câteva lucruri de reținut pentru a vă asigura că racordul conductei este sigur.
Considerații preliminare pentru fitingurile conductelor
Există câteva lucruri de luat în considerare pentru a găsi conectorul potrivit dintre numeroasele opțiuni. Atunci când conectați conducte, apar adesea probleme, de exemplu, atunci când două materiale diferite sunt conectate împreună. Unele combinații de materiale reacționează între ele și creează un risc mai mare de coroziune. Chiar și un conector de conductă selectat incorect sau o forță excesivă în timpul asamblării sunt cauze frecvente ale unei conexiuni defecte.
Cele mai importante aspecte de clarificat în prealabil sunt, prin urmare:
- Utilizare prevăzută și mediu (hidraulic, pneumatic, vid, lichid, gaz)
- Detașabil/Nedetașabil
- Posibilă reacție chimică a conectorului și a materialelor sistemului de conducte (material nenobil și nobil)
- Temperatură
- Conectorul este evaluat pentru presiune și mediu?
- Există reglementări care trebuie respectate (compatibilitatea cu alimente etc.)?
- Care este direcția fluxului? Ce opțiuni și direcție de curgere pentru colectoare?
- Ce prize sunt necesare pe colectoare (la interior/exterior și în secțiune transversală)?
- Selectarea sistemului și a opțiunilor de asamblare posibile la momentul respectiv (șuruburi, lipire, flanșe, prese etc.)
- Ce instrumente sunt necesare? Exemplele frecvente includ dispozitivele de tăiere a conductelor, cheile pentru conducte, cheile standard și o nivelă cu bulă.
Opțiuni de conectare în funcție de materialul conductei
Sunt disponibile diferite tipuri de conexiuni de conducte, în funcție de material și de insert:
- Conducte din oțel: De preferință, conectate prin sudare, în caz contrar, de exemplu, cu conexiuni cu flanșă sau cu șuruburi (de exemplu, fitinguri filetate).
- Conducte din cupru: De preferință, prin lipire sau presare. Fitingurile de presare sunt de exemplu utilizate frecvent în aplicațiile de încălzire.
- Conducte din plastic: De preferință, conexiuni prin întrepătrundere, conexiuni de prindere, de asemenea, cu adeziv și prin sudare. Pentru fitingurile de întrepătrundere, conducta este, de exemplu, introdusă simplu într-un fiting. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
- Conducte din oțel inoxidabil: De preferință, prin presare, sudare. Fitingurile de presare sunt, de asemenea, o metodă rapidă și curată.
- Conducte compozite: De preferință, prin presare sau prindere în clemă. Fitingurile clemei fixează conducta cu o piuliță cu capac.
- Conducte turnate: De preferință flanșe, îmbinare prin racordare. Îmbinarea prin racordare are instalată un inel de etanșare care asigură o conexiune deosebit de strânsă.
Materiale adecvate în funcție de aplicație
Alegerea materialului potrivit depinde de aplicația dorită. De exemplu, rezistența ridicată la coroziune a fitingului conductei este esențială dacă apa curge permanent printr-o conductă. Dimpotrivă, dacă în conductă există presiune ridicată, acest lucru trebuie luat în considerare și la selectarea fitingului conductei. Următoarea prezentare generală prezintă câteva materiale comune și aplicațiile acestora:
- PVC: Adecvate pentru sistemele de apă, deoarece sunt rezistente la substanțe chimice și coroziune.
- Cupru: Cuprul este ușor și maleabil, cu o rezistență relativ bună la coroziune.
- Alamă: Pe lângă rezistența la coroziune, alama are o capacitate mare de sarcină de comprimare.
- Oțel inoxidabil: Oțelul inoxidabil este deosebit de robust și durabil.
- Oțel negru (oțel carbon): cost redus, rezistență la compresie ridicată și rezistență la temperatură, dar rezistență scăzută la coroziune
- Oțel galvanizat: cost puțin mai mare decât oțelul negru, dar oferă o rezistență îmbunătățită la coroziune și compatibilitate cu alte materiale pentru conducte, având aproximativ aceleași proprietăți
Recomandăm Ghidul nostru de materiale din oțel pentru a optimiza alegerea materialelor din oțel.
Tăierea și îmbinarea conductelor
Există conducte drepte cu lungimi standard, de ex., doi, trei sau șase metri. În cazul traseelor complicate ale conductelor, este adesea necesar să scurtați conductele la lungimea necesară. Uneori, sunt comercializate conducte cu capete nepregătite, de asemenea, adică nu sunt debavurate pe marginile tăiate. Pentru a optimiza fixrea racordului de conductă, este, prin urmare, esențial să observați anumite lucruri în avans în timpul procesării, de ex., la tăierea și debavurarea conductelor.
Folosind un tăietor pentru conducte, multe conducte din metal și conducte din plastic pot fi tăiate corect și drept, fără a zdrobi conducta. Conducta este apoi debavurată. În special conductele metalice, cum ar fi conductele din cupru, trebuie debavurate pentru a preveni deteriorarea fitingurilor, ceea ce creează un risc de scurgere. Însă se recomandă și debavurarea conductelor din PVC. Conductele de debavurare contribuie semnificativ la calitatea și longevitatea fitingurilor de conducte și a întregului sistem de conducte. Instrumentul de debavurare îndepărtează marginile ascuțite și bavurile. Acestea sunt disponibile în versiuni operate manual și automat.
După ce conductele sunt pregătite corespunzător, fitingul conductei poate fi fixat. Este important să se asigure o fixare strânsă. Cu toate acestea, fitingul conductei nu trebuie să fie înfiletat prea strâns, deoarece acest lucru poate cauza suprafiletarea. În cele din urmă, fitingul conductei trebuie verificat pentru scurgeri. Acest lucru se poate face, de ex., permițând mediului să curgă. Desigur, este mai bine să detectați scurgerile în prealabil, de ex., cu un dispozitiv de testare a scurgerilor sau cu un spray special pentru scurgeri. Spray-ul pentru scurgeri este utilizat pentru a aplica o spumă sau un lichid cu săpun, care apoi produce bule la scurgere.
Standardizare: Diverse standarde pentru fitingurile de conducte
Fitingurile de conducte sunt clasificate după standarde comune de filetare.
Următorul tabel le rezumă pe cele mai importante:
| Filet standard | Standarde specifice | Descriere |
|---|---|---|
| NPT (filet național de conductă) | ANSI/ASME B1.20.1 | NPT este un standard SUA pentru filetele conice, care sunt utilizate în principal în SUA. Acesta asigură o îmbinare strânsă prin conicitatea filetelor. |
| SAE (Societatea Inginerilor de Automobile) | SAE J514, SAE J1453 (fitinguri hidraulice) | Filetele și fitingurile SAE sunt utilizate în mod obișnuit în industria automobilistică și în cea mecanică. Acestea includ îmbinări evazate și garnituri inelare pentru aplicații hidraulice. |
| BSP (standardul britanic pentru conducte) | BS EN 10226, BS 21, ISO 7/1 | BSP este un standard pentru filete cilindrice (BSPP) și conice (BSPT), care sunt utilizate în principal în Europa și în Commonwealth. BSPP înseamnă "Paralelism standard britanic al conductelor", în timp ce BSPT înseamnă "Conicitate standard britanică a conductelor". |
| BSPT (Conicitate standard britanică a conductelor) | ISO 7/1, BS EN 10226-1 | Filetele BSPT sunt conice și, astfel, realizează o îmbinare strânsă. Acestea sunt adesea utilizate în aplicații de înaltă presiune. |
| DIN (Institutul German pentru Standardizare) | DIN 2353, DIN ISO 8434-1 | Filetele DIN sunt utilizate în principal în Europa și sunt destinate sistemelor hidraulice și pneumatice. Acestea asigură articulații sigure și fără scurgeri. |
| JIC (Consiliul Comun al Industriei) | SAE J514 | JIC (cunoscute și sub denumirea de fitinguri evazate de 37 de grade) sunt racorduri de țevi hidraulice utilizate pe scară largă în ingineria mecanică și în industria agricolă. |
| ISO (Organizația Internațională de Standardizare) | ISO 8434, ISO 49 | Standardele ISO acoperă o varietate de fitinguri de țevi și susțin compatibilitatea și siguranța internațională. |
Vă rugăm să vizitați blogul nostru extins pentru mai multe informații despre dimensiunile standard ale filetului conductelor.