Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Ghidaje cu șină de profil – Tipuri/funcție/durată de viață/întreținere/alternative
Ghidaje cu șină de profil: Haideți să explorăm împreună lumea ghidajelor cu șină de profil. Articolul nostru evidențiază diferitele tipuri de ghidaje cu șină de profil și funcțiile acestora. Aflați cum să maximizați durata de exploatare cu o întreținere corespunzătoare și aruncați o privire asupra posibilelor alternative în această zonă vitală a tehnologiei de mișcare liniară.
Descriere generală a ghidajelor cu șină de profil
Ghidajele cu șină de profil sunt componente mecanice destinate să permită o mișcare liniară ghidată. Aceste sisteme pot fi adaptate la cerințe specifice și sunt utilizate într-o gamă largă de condiții de operare, datorită versiunilor și modelelor diferite. Utilizările acestora variază de la un mediu de operare dur și solicitant la automatizarea proceselor de înaltă precizie.
De asemenea, și-au dovedit utilitatea în multe domenii și automatizări industriale. Fără limitare, ghidajele cu șină de profil sunt utilizate în ingineria mecanică și construcția de mașini personalizate, ingineria farmaceutică, echipamentele medicale, industria alimentară și tehnologia transportoarelor. Ghidajele cu șină de profil sunt, de asemenea, utilizate adesea pentru mașini de ambalare și paletizare. Aplicarea și integrarea în tehnologia de manipulare și de automatizare reprezintă acum o practică comună.
Tipuri de ghidaje cu șină de profil
Un ghidaj cu șină de profil este o opțiune utilizată în mod obișnuit în ingineria mecanică pentru a permite mișcarea liniară cu grade fixe de libertate. În funcție de designul și tipul ghidajului liniar, mișcarea liniară poate avea loc pe o linie dreaptă și, de asemenea, pe o cale curbată.
Ghidajele liniare pot fi diferențiate de tipul de aranjament al lagărului.
Unitățile de lagăre liniare, de exemplu, utilizează tije rotunde sau dreptunghiulare care pot fi ghidate de una sau mai multe bucșe cu bile liniare, bucșe cu lagăre simple sau bucșe cu lagăre cu rulmenți.
În acest articol, discutăm în principal ghidul cu șină de profil cu lagărul cu corp rulant și lagărul simplu.
Descrierea și funcționarea ghidajelor de profil pentru șină
Ghidajele de profil pentru șină sunt dispozitive concepute pentru ghidarea și poziționarea mișcării liniare. Mișcarea liniară este ghidată de o șină de profil și de unul sau mai multe cărucioare de ghidaj. Forțele din toate direcțiile transversale sunt absorbite.
În funcție de cerințe, șina de profil poate fi confecționată din oțel sau oțel inoxidabil și poate avea o suprafață tratată corespunzător.
Descrierea ghidajelor de profil pentru șina lagărului rulant
Ghidajele cu șină de profil lagărului rulant utilizează corpurile rulante ca aranjament al lagărului între șina liniară și căruciorul de ghidaj, adesea denumite cărucior. Bilele, rolele sau acele pot fi utilizate ca și corpuri rulante, unde diferitele modele diferă în principal în ceea ce privește coeficientul de frecare, capacitatea portantă și dimensiunea ambalajului.
Forțele de acțiune sunt absorbite și disipate de corpurile rulante. Lagărele cu rulmenți pot absorbi capacități foarte mari de încărcare. Se utilizează elemente de separare suplimentare, pentru a preveni contactul dintre corpurile rulante. Această abordare implică, de obicei, utilizarea unei cuști a corpului de rulare sau, de asemenea, a unui lanț al corpului rulant. Acest design reduce zgomotul, vibrațiile și uzura, făcând astfel întreținerea mai ușoară și mai convenabilă.
În funcție de geometria șinei și de selectarea corpului rulant, se creează o distribuire corespunzătoare a sarcinii pe suprafețele de contact ale căii de rulare, care afectează capacitatea de sarcină și rezistența la frecare. Datorită suprafeței de contact relativ mici dintre corpul rulant și calea de rulare a șinei de ghidaj, coeficientul de frecare este foarte scăzut în comparație cu ghidajele de glisare, care necesită un cuplu de pornire foarte scăzut și generează mai puțină căldură rezultată din frecare.
În ciuda greutății lor inerente, sistemele de lagăre rulante și-au dovedit utilitatea la transportul de sarcini mai mari sub condiții de accelerare și viteze de deplasare sporite. Dacă este necesară o precizie ridicată pentru ghidajul cu șină de profil, rigiditatea necesară a sistemului de ghidaj poate fi obținută cu o preîncărcare corespunzătoare ridicată. Un ghidaj cu șină de profil cu preîncărcare redusă este caracterizat mai presus de toate de ușurința de mișcare și de nivelul mai redus de uzură, alături de o precizie mai mică.
Utilizarea în zone sensibile ale echipamentelor medicale, industriei farmaceutice și prelucrării electronicelor, precum și într-un mediu industrial curat și tehnologia camerelor curate impune cerințe ridicate privind sigilarea și lubrifierea ghidajelor liniare. Versiunile cu garnituri speciale, capace și opțiuni de lubrifiere sunt disponibile aici.
Garniturile și ștergătoarele pot fi prevăzute pe toate părțile, pentru a proteja ghidajele cu șină de profil împotriva pătrunderii murdăriei și a particulelor. În funcție de materialul de etanșare și de conceptul de montare, etanșeitatea ridicată la scurgeri are, de asemenea, un efect de rezistență asupra căilor de rulare. În orice caz, sunt necesare lucrări de întreținere și de service regulate. Lubrifierea corespunzătoare este, de asemenea, esențială pentru prevenirea coroziunii și pentru reducerea frecării și a uzurii.
Selectarea lubrifiantului potrivit joacă un rol decisiv în acest sens. Principiul de circulație exercită o sarcină uniformă asupra tuturor elementelor rulante și lubrifiantul introdus poate fi distribuit uniform. Șina de profil și, de asemenea, căruciorul de ghidaj pot fi acoperite în conformitate cu aplicarea respectivă a ghidajului de profil al șinei. Corpurile rulante nu sunt în general acoperite. Acestea sunt protejate împotriva coroziunii prin lubrifiere regulată.
Descrierea ghidajelor de profil ale șinelor cu lagăr simplu
Pe lângă lagărele rulante din ingineria mecanică tradițională și construcția personalizată a utilajului, ghidajele cu glisare sunt cel mai frecvent utilizat tip de lagăr. Lagărele simple au un design simplu și nu au componente mobile. Drept urmare, acestea au doar o greutate foarte mică, care trebuie accelerată în timpul călătoriei.
Pentru ghidajele lagărelor simple, suprafețele glisante sunt confecționate din materiale speciale, tratate cu un strat de acoperire adecvat și, dacă este cazul, se utilizează lubrifianți adecvați pentru a obține cea mai scăzută frecare la glisare posibilă. De asemenea, este posibilă încorporarea unui lubrifiant uscat în materialele ghidajului glisant, ceea ce permite lubrifierea fără vaselină și ulei. Acest tip de lubrifiere reduce cantitatea de murdărie din șina de ghidaj. Bucșa lagărului simplu împinge particulele de murdărie aderente de pe șina de ghidaj. În comparație cu lagărele rulante, lagărele de glisare au o suprafață de contact relativ mare între corpul glisant și suprafața lagărului, ceea ce le face mai rezistente la influențe externe, cum ar fi vibrațiile și șocurile. Pe lângă amortizarea foarte bună la vibrații, acestea sunt adesea caracterizate de proprietăți bune de funcționare în caz de urgență.
Un avantaj major al ghidajelor glisante îl reprezintă greutatea scăzută, care permite accelerarea extrem de mare și vitezele de deplasare la transportul sarcinilor utile mai mici. Un alt avantaj este emisia redusă de zgomot, care rămâne constantă pe distanța parcursă.
Întreținerea și lubrifierea ghidajelor de profil pentru șină
Un concept inteligent de lubrifiere mărește durata de viață, reduce la minimum intervalele de întreținere și menține costurile de întreținere la un nivel redus.
Ghidajele liniare și ghidajele cu șină de profil trebuie lubrifiate regulat pentru a reduce frecarea și uzura. Intervalul de lubrifiere variază în funcție de aplicație și de condițiile ambientale.
Lubrifiantul în exces nu trebuie introdus în ghidajul liniar, deoarece excesul de lubrifiant poate duce la creșterea rezistenței și la deteriorare.
Vă recomandăm să verificați performanța lubrifierii la intervale mai scurte și să o ajustați treptat în funcție de condițiile locale de funcționare.
Pentru ghidajele cu șină de profil mai redus, cum ar fi ghidajele liniare de miniaturizare, ghidajul liniar poate fi lubrifiat peste șina liniară. În acest scop, lubrifiantul poate fi aplicat pe căile de curse ale șinei liniare. Ghidajele liniare mai mari au adesea cărucioare de ghidaj cu un adaptor de lubrifiere, pentru a ghida lubrifiantul în locațiile dorite.
Există diverși lubrifianți și tipuri de lubrifiere care pot fi utilizați în ghidajele liniare. Lubrifierea cu ulei sau vaselină are sens în funcție de designul lagărului, de cerințe și de condițiile de funcționare. Lubrifierea poate fi efectuată în diferite moduri.
Pentru lubrifierea manuală, lubrifiantul este alimentat manual în punctele de lubrifiere cu o perie, o doză de ulei sau un pistol de ungere. Pentru lubrifierea pe durata de viață, materialele sunt deja furnizate cu lubrifiant, care este suficient pentru durata de viață a lagărului. Pentru a preveni scurgerea prematură sau contaminarea lubrifiantului, punctele de lubrifiere sunt securizate prin garnituri și capace.
Pe lângă lubrifiere, este bineînțeles important să se monitorizeze starea ghidajului liniar prin inspecție și întreținere regulate.
Acestea includ inspecția vizuală regulată a componentelor și a șinei de profil pentru a depista eventualele semne de uzură, abraziune și contaminare. De asemenea, trebuie efectuate curățarea regulată a șinelor de ghidaj și, dacă este necesar, alte activități care trebuie efectuate din planul de întreținere al instrucțiunilor de asamblare.
Durată de viață utilă a ghidajului liniar
Pentru a determina durata de viață, este necesară definirea condițiilor de funcționare și a capacității de încărcare. Acest lucru depinde nu numai de sarcina aplicată, de cuplul de pornire și de lubrifiere, ci și de mulți alți factori de influență.
După determinarea capacității de sarcină nominală, durata de viață utilă a unui ghidaj pentru șina de profil poate fi calculată în funcție de aplicație.
Următoarele linkuri oferă informații necesare pentru calcularea duratei de viață utile a unui ghidaj liniar și a designului ghidajelor șinei de profil.
Alternative la ghidajele șinei de profil
Ghidajele în coadă de rândunică reprezintă o posibilă alternativă la ghidajele cu șină de profil, în special în aplicațiile care necesită o capacitate mare de încărcare, stabilitate și precizie.
Ghidajele în coadă de rândunică constau dintr-un locaș trapezoidal și o șină de ghidaj corespunzătoare. Căruciorul are o piesă în formă de rândunică care se fixează pe șina de ghidaj. Această structură oferă un ghid stabil și cu frecare redusă. Ghidajele în coadă de rândunică sunt de obicei proiectate pentru sarcini mari și pot transporta piese de prelucrat grele. Acestea oferă precizie ridicată și repetabilitate, fiind potrivite pentru aplicații cu toleranțe stricte.