Împărtășiți articolul:

Înțelegerea arborilor rotativi, a axurilor și a arborilor motorului: Un ghid

Arborii rotativi sunt un element esențial al ingineriei mecanice moderne. Ca și componentă rotativă, aceștia transferă momentele și mișcarea rotativă. Arborii rotativi pot fi fabricați din materiale diferite, care sunt selectate special pentru a corespunde aplicației. Materialele includ oțel neîntărit, oțel inoxidabil și oțel călit.

Arborii motorului sunt un tip special de arbori rotativi concepuți pentru a crea o conexiune directă între un motor sau altă sursă de forță și partea mecanică a mașinii.

Arborii motorului și arborii rotativi sunt utilizați pentru a transfera cuplul în diferite sisteme și aplicații. Acestea includ acționări sincrone cu curea, precum și acționări cu lanț și alte aplicații care transferă cuplul direct fără un raport de transmisie. Aflați mai multe despre transferul forței mecanice în mișcarea rotativă aici. În multe cazuri, cuplajele arborelui sunt utilizate ca elemente de conectare la capetele arborilor rotativi.

Puteți găsi arbori rotativi și arbori de motor în magazinul online MISUMI.

Pe scurt: Arbori rotativi și arbori rotativi

  • Arborii rotativi (arborii rotativi) transferă mișcarea rotativă. Un exemplu este arborele rotativ între motor și cutia de viteze. Aceștia absorb în principal forțele de torsiune.
  • Arborii motorului (arborii de acționare) sunt o formă specială de arbore rotativ amplasat într-un motor. Cuplajele sunt utilizate frecvent pentru a transfera forța de mișcare rotativă și forțele de torsiune către alte componente.
  • Axurile sunt componente staționare și, spre deosebire de arbore, nu se rotesc. Aceștia absorb în principal forțele flexurale.
  • Axurile liniare sunt fixate la fel ca axurile, dar sunt utilizate ca axuri de ghidaj de înaltă precizie. Acestea sunt o formă specială a axului și sunt de obicei fabricate la precizie ridicată și sunt călite la suprafață.
  • În fizică, axa de rotație este axa teoretică în jurul căreia se rotește o componentă rotativă. Aceasta este prezentată în desenele tehnice ca o linie punctată cu liniuțe.
  • În mecanică, axa de rotație este un ax fix pentru ghidarea și montarea pieselor atașate montate rotativ.
Exemplu de aplicație a unui ax rotativ
Exemplu de aplicație: Marfă (2) pe bandă transportoare cu role și ax rotativ (1)
Exemplu de aplicație: Lagăr cu carcasă în formă de T (1), Cuplaj de ax (2), Motor (3) și Ax de torsiune (4)

Cerințe pentru arborii rotativi

Arborii rotativi, numite și arbori de torsiune, trebuie să poată asigura un transfer suficient al cuplului. Acest lucru poate fi obținut prin combinarea materialelor adecvate și dimensionarea corectă.

Dimensionarea arborelui rotativ depinde de cuplul care trebuie transferat în raport cu lungimea și diametrul arborelui. Un diametru prea mic va cauza o suprasarcină, ceea ce duce la distrugerea arborelui de torsiune. Orice forțe centrifugale sau flexurale incidentale trebuie, de asemenea, luate în considerare. Suprafața arborelui rotativ trebuie să aibă o precizie ridicată, o dreaptă și un finisaj bun al suprafeței. O suprafață neuniformă poate cauza vibrații sau funcționarea neuniformă a arborelui de cuplu. Arborii rotativi trebuie susținuți cu un lagăr de rulant sau cu ocarcasă a lagărului pentru a permite o mișcare rotativă cu frecare redusă.

Cu toate acestea, arborii rotativi pot fi utilizați nu numai ca componente pentru mișcarea rotativă, ci și ca axuri staționare. În fizică, o axă de rotație se referă la linia staționară (axa) în jurul căreia se rotește un corp fix, rigid. Totuși, în ingineria mecanică, axa de rotație este, de asemenea, înțeleasă ca fiind o componentă care este instalată ca o axă rigidă într-un sistem și servește pentru ghidarea și montarea pieselor atașate rotative. Pe arborii rotativi - spre deosebire de axurile rotative - întregul ansamblu, alcătuit din arborele rotativ și componentele atașate acestuia, se rotește în jurul său.

MISUMI oferă o serie de combinații posibile pentru poziționarea axurilor rotative, care includ suportul unilateral și bilateral al axei de rotație. Aceste combinații permit blocarea poziției axiale pentru a menține caracterul rotund și drept necesar și pentru a evita vibrațiile nedorite care pot duce la inexactitate, pierderea componentelor, uzură crescută și generarea de zgomot nedorit. Arborii rotativi de înaltă precizie permit atingerea unor viteze mari, menținând în același timp finețea mișcării necesară, datorită blocării poziției axiale.

Cerințe pentru axurile rotative

Dacă un arbore rotativ este utilizat ca axă de rotație, rezistența la îndoire joacă un rol major, deoarece arborele rotativ este supus în principal sarcinilor momentelor de îndoire. Pentru a transfera forțele exercitate asupra axelor de rotație și axurilor rotative către suporturile axurilor, acestea pot fi fabricate folosind materiale de înaltă rezistență, cum ar fi oțelul inoxidabil, aluminiul sau titanul.

Cerințe pentru arborii motorului

Un arbore al motorului este o legătură de conectare între motor și mașină, acționată direct de motor. Aceștia sunt stresați în principal de răsucirea indusă de torsiune. Aici întregul ansamblu constă din arborele motorului și componentele atașate, necesitând un lagăr rulant sau o carcasă de lagăr pentru a monta axul.

Arborii motorului și arborii de torsiune sunt potriviți în special pentru ingineria mecanică și construcția instalației, deoarece au o rezistență la torsiune ridicată și o precizie foarte ridicată a concentricității și rotunjimii. Acest lucru permite transferul cu vibrații reduse al mișcării rotative și cuplului la viteze mari. În plus, punctele de transfer al forței pot fi post-procesate prin întărire pentru o rezistență și mai mare la torsiune. Arborii motorului MISUMI sunt echipați cu orificii centrale pe fețele de capăt pentru o montare ușoară.