Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Lagăre cu bile de etanșare – Garnituri, șaibe de etanșare și șaibe cu capac
Lagărele cu bile sunt componente esențiale ale multor mașini și echipamente și joacă un rol central în mișcarea pieselor cu frecare redusă. Protecția lagărelor rulante împotriva suprasarcinii și a defecțiunilor cauzate de supraîncălzire, contaminare și influențe externe este, prin urmare, una dintre sarcinile fundamentale ale unui inginer de proiectare. Lagărele cu bile pot fi, de exemplu, etanșați sau puteți utiliza lagăre cu role deja etanșați de fabrică pentru a obține cea mai lungă durată de viață posibilă. Pentru a minimiza frecarea și uzura, trebuie să vă asigurați că lagărele sunt lubrifiate suficient. În cadrul întreținerii, lagărele cu bile trebuie verificate și relubrifiate, după caz. Cu toate acestea, tehnologia industrială modernă utilizează din ce în ce mai mult lagăre de rulare etanșe, care se autolubrifiază sau care nu pot fi reparate, care sunt deja echipate de producător cu elemente de etanșare și rezerve de lubrifiant corespunzătoare.
Ce sunt garniturile și șaibele cu capac pentru lagărele cu bile?
Garniturile și șaibele cu capac sunt componente special concepute pentru a proteja interiorul lagărului împotriva contaminanților externi, în general, prevenind în același timp scurgerea lubrifiantului. Șaibele cu capac sunt garnituri neabrazive (fără contact) ale lagărelor rulante. Șaibele cu capac sunt de obicei presate în inelul exterior al lagărului cu bile. Există un spațiu între inelul interior și inelul exterior, de aceea etanșarea completă nu este posibilă. Șaibele cu capac nu trebuie confundate cu șaibele de etanșare (inclusiv șaibele de etanșare fabricate din cauciuc) și plăcile deflectoare. Șaibele de etanșare sunt disponibile în diferite versiuni. În funcție de materialul utilizat și de forma șaibei de etanșare, acestea pot fi proiectate și ca garnituri de contact. De obicei, acest lucru are ca rezultat o etanșare mai bună a lagărului. Cu toate acestea, o etanșare strânsă va cauza frecare, ceea ce va duce la pierderi de energie legate de frecare și temperaturi mai ridicate ale lagărelor.
- 1 - Alezaj
- 2 - Placă deflectoare
- 3 – Ax
Spre deosebire de șaibele cu capac, plăcile deflectoare nu sunt în general integrate direct în lagărul de rulare, ci sunt poziționate staționar lângă lagăr. Acestea mențin vaselina aproape de lagăre și reduc scurgerea vaselinei chiar și la viteze circumferențiale mai mari sau pe măsură ce vâscozitatea lubrifiantului scade în intervalele de temperatură ridicată.
De ce sunt importante garniturile?
Lagărele deschise nu pot fi utilizate în toate situațiile, de ex., în medii caracterizate de contaminare ridicată. În aceste cazuri se recomandă lagăre cu garnituri de cauciuc. Pentru lagărele cu bile, garniturile și șaibele cu capac au rolul principal de a proteja interiorul împotriva pătrunderii prafului, a particulelor străine și a umezelii, ceea ce reduce blocarea rotativă din cauza particulelor străine sechestrate sau ruginite și îmbunătățește durabilitatea. Garniturile protejează, de asemenea, împotriva scurgerilor nedorite de lubrifianți, menținând astfel efectul de lubrifiere în lagărul cu bile.
Tipuri de garnituri
În general, garniturile pot fi împărțite în două categorii: garnituri care nu intră în contact cu acestea. Următoarele tipuri de garnituri sunt, de asemenea, diferențiate în funcție de modul în care piesele care trebuie etanșate se deplasează una față de cealaltă: Garnituri statice (fără mișcare), garnituri translaționale (mișcare liniară) și garnituri rotative (mișcare rotativă). Tabelul următor oferă o prezentare generală a avantajelor și a dezavantajelor legate de garniturile care nu intră în contact, precum și câteva exemple:
| Fără contact (fără contact) | Cu contact (frecare) | |
|---|---|---|
| Avantaje | Nu generează frecare, reduce uzura și crește eficiența energetică Sensibilitate redusă la supraîncălzire și abraziune Adecvat pentru valori mai mari ale cuplului |
Design simplu Rezistent la contaminare Amplasată direct la punctul de sigilare și, prin urmare, are un efect de sigilare ridicat |
| Dezavantaje | Sensibil la contaminare | Frecarea generată poate duce la pierderi de energie |
- 1 - Deschideți lagărul cu bile cu canelură adâncă
- 2 - Șaibă cu capac pe o latură (de ex., Z)
- 3 - Șaibă cu capac pe ambele părți (de ex., Z/2Z)
- 4 - Etanșare fără contact (de ex., VV sau 2RZ)
- 5 - Etanșare prin contact (de ex., DDU sau 2RS)
Pentru lagărele cu bile pot fi utilizate diferite garnituri. În acest context, MISUMI oferă o gamă largă de inele de etanșare și lagăre cu bile cu diferite opțiuni de etanșare. Sunt disponibile tabele speciale pentru inele de etanșare a axului care să vă ajute la selecție.
Lagăre cu bile canelate cu diferite garnituri
Diferite combinații de litere sunt utilizate pentru a face referire la lagărele cu bile canelate, în funcție de tipul de garnitură. Următoarea prezentare generală prezintă lagărele cu bile cu canelură adâncă cu diferite tipuri de garnituri și avantajele și dezavantajele acestora:
Z/2Z (ZZ)
Lagăre cu bile și caneluri Z sau 2Z au o șaibă cu capac fără contact instalată pe o latură (Z) sau pe ambele părți (2Z). Lagărele cu bile canelate cu acest scop sunt utilizate în principal acolo unde absența frecării este prioritatea și riscul de contaminare este relativ scăzut. Lagărele cu bilă ZZ sunt umpluți din fabrică cu unsoare și sunt astfel pregătiți pentru instalare.
RS/2RS
RS sau 2RS înseamnă un design al lagărului cu șaibe de etanșare care intră în contact, unde RS înseamnă un design cu șaibe de etanșare pe o parte și 2RS pentru șaibe de etanșare pe ambele părți. Alte denumiri pentru lagărele cu bile cu șaibe de etanșare care intră în contact sunt, de asemenea, uzuale. Datorită varietății formelor de șaibe de etanșare, vom discuta aici numai câteva dintre acestea. Lagărele cu șaibe de etanșare abrazive pe o parte a lagărului sunt, de exemplu, marcate cu DU. Designul cu șaibă de etanșare care intră în contact pe ambele părți ale lagărului este identificat prin marcajul DDU. Sunt posibile temperaturi temporare de până la 120 °C. Asamblarea și dezasamblarea foarte simple elimină orice risc de deteriorare a lagărului. Dezavantajele sunt rezistența crescută la frecare și sarcina de rotație maximă redusă.
RZ/2RZ
RZ sau 2RZ înseamnă un design al lagărului cu șaibe de etanșare cu contact scăzut sau fără contact și armate. Designul unilateral se numește RZ, iar 2RZ este designul cu o șaibă de etanșare pe ambele părți. Șaibele de etanșare cu contact scăzut au, de asemenea, alte denumiri, de exemplu, versiunea V sau VV, unde V înseamnă discul de etanșare pe o latură fără contact și VV pentru designul bilateral.
Inele de etanșare a axului
Pe lângă garniturile și șaibele de etanșare, există și alte soluții bazate pe design, cum ar fi inelele de etanșare a arborelui, denumite și inele Simmer (după dezvoltatorul lor Walther Simmer). Inelele de etanșare a arborelui protejează axurile și lagărele împotriva prafului, lichidelor și altor contaminanți. De asemenea, acestea împiedică fluidele sau lubrifianții să iasă de pe un ax sau un ax rotativ. Există diferite modele de inel de etanșare a axului, de ex.:
- Inel de etanșare radială a axului
- Inel de etanșare axială a axului
- Etanșarea labirintului
- Garnitură din teflon
Inel de etanșare radială a axului
O garnitură radială a axului este o garnitură tip buză pentru etanșarea arborilor rotativi. Acestea sunt instalate cu un scaun fix în carcasă sau în capacul carcasei. Un inel de etanșare a axului radial constă în general dintr-o buză de etanșare, un inel metalic de rigidizare și un arc inelar de tensionare a șurubului.
- 1 - Buză de etanșare
- 2 - Arc de tensionare a șurubului
- 3 - Inel metalic
Când este împinsă pe ax, buza de etanșare se extinde împreună cu șaiba cu arc. Buza de etanșare se întinde direct pe suprafața axului rotativ. Inelele de etanșare radiale ale axului sunt adesea utilizate pentru lagărele cu carcasă din două piese.
De obicei, garniturile radiale ale axului sunt garnituri care intră în contact unele cu altele, dar pot fi proiectate și pentru a nu intra în contact la viteze mari de rotație.
Criterii pentru selectarea garniturilor și a șaibelor cu capac
La selectarea garniturilor și a șaibelor cu capac trebuie luate în considerare următoarele criterii:
- Tipul garniturii sau al capacului: Determinați scopul principal (prevenirea pătrunderii lichidului sau acoperirea deschiderilor). Este suficientă o garnitură fără contact sau numai o singură etanșare de contact îndeplinește scopul?
- Condiții de mediu: Trebuie determinați parametri precum temperatura, umiditatea, expunerea chimică și presiunea.
- Selectarea materialului: Alegerea materialului depinde de mediul la care este expusă garnitura, cum ar fi ulei, apă, acizi, baze sau substanțe chimice agresive. Materialele obișnuite includ cauciuc, elastomeri, teflon, metale și materiale plastice.
- Sarcini mecanice: Trebuie respectate sarcinile mecanice, cum ar fi vibrațiile, sarcinile de șoc și mișcările care ar putea afecta garnitura de etanșare sau șaiba cu capac. Garniturile ar trebui să poată gestiona aceste sarcini fără deteriorări sau scurgeri.
- Eficiența costurilor: Trebuie luați în considerare factorii de cost (de exemplu, cantitățile, costurile de întreținere preconizate).
Selecție de materiale pentru garnituri
MISUMI oferă garnituri, de ex., realizate din următoarele materiale:
- Cauciuc din nitril (NBR): NBR este deosebit de rezistent la ulei (în special împotriva uleiurilor hidraulice, uleiurilor minerale etc.), rezistent la intemperii și oferă o bună rezistență generală la multe substanțe chimice. Intervalul de aplicare este între -40 și 108 °C. NBR este utilizat adesea în garniturile plate (acestea sunt garnituri statice instalate ca elemente de etanșare, de ex., între două flanșe).
- Fluoro-cauciuc (FKM - cunoscut și sub numele de Viton): FKM se caracterizează prin rezistență excelentă la substanțe chimice, temperaturi ridicate și diverse uleiuri și combustibili. FMK are, de asemenea, o permeabilitate scăzută la gaz. Garniturile speciale FKM sunt deosebit de rezistente la acizi, printre altele
- Politetrafluoretilenă (PTFE - cunoscută și sub numele de teflon): PTFE este caracterizată de frecare scăzută și rezistență foarte ridicată la temperatură (200 până la 260 °C, pentru scurt timp până la 300 °C). Poate fi expusă la substanțe chimice agresive.