Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Lagăre simple - Economii de costuri cu produse rentabile
Lanțurile valorice industriale se concentrează din ce în ce mai mult pe costurile de producție și de întreținere. Costurile de întreținere reprezinta o mare parte din costurile de operare permanente ale unui sistem. Componentele de înaltă calitate și ușor de întreținut ajută la menținerea acestor costuri la un nivel cât mai redus posibil, asigurând în același timp calitatea necesară. Cu toate acestea, planificarea și proiectarea nu trebuie să se bazeze întotdeauna pe cea mai scumpă componentă. Utilizând analiza ABC, produsele și componentele pot fi clasificate ca piese ABC pe baza cotei valorice și a importanței acestora în lanțul valoric. Articolele cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor sunt așa-numitele articole C sau piese C. Acestea au o cotă mică de valoare, dar sunt necesare în număr mare. Aceste piese au un mare potențial de a reduce costurile. Merită să aruncați o privire mai atentă. Pentru multe aplicații, articolele eficiente din punct de vedere al costurilor sunt o alternativă bună la articolele scumpe. Cu toate acestea, un preț scăzut nu trebuie să însemne o pierdere de calitate; gama de aplicații ale articolelor eficiente din punct de vedere al costurilor poate fi limitată, de exemplu, de precizia adesea mai scăzută. Acest articol vă va arăta cum să utilizați piesele C, cum ar fi lagărele simple, într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor și cum să le selectați intenționat, asigurând în același timp calitatea.
Ce sunt piesele C?
Ce sunt cu adevărat piesele C? Prin definiție, piesele C sunt produse care au o cotă mică de valoare în cadrul gestionării materialelor și al menținerii stocurilor, dar joacă un rol important în lanțul valoric, deoarece sunt necesare în cantități mari. Datorită valorii scăzute a acestora, se creează de obicei o sursă de stoc pentru a le furniza în mod fiabil în procesul de producție. O bună gestionare a pieselor C afectează semnificativ costurile procesului unui proces cu valoare adăugată. Astfel, nu numai cantitatea optimă de depozitare a acestor piese joacă un rol, ci și costurile de achiziție. În primul rând, acestea pot fi reduse în general prin creșterea cantității achiziționate și a costurilor unitare inferioare asociate, dar în al doilea rând și prin ajustarea intenționată a specificațiilor de produs necesare reale ale pieselor achiziționate la utilizarea prevăzută. O analiză exactă a opțiunilor de aprovizionare și a costurilor de achiziție suplimentare aplicabile și a proprietăților necesare ale piesei care urmează să fie procurată, cum ar fi precizia și acuratețea dimensională, reprezintă o condiție prealabilă pentru descoperirea potențialelor oportunități de reducere a costurilor. Înlocuirea unui articol tradițional cu un articol mai eficient din punct de vedere al costurilor poate fi un pas posibil spre reducerea costurilor. MISUMI oferă produse selectate concepute pentru a înlocui un produs tradițional cu un produs mai eficient din punct de vedere al costurilor, fără a sacrifica calitatea dovedită. Acest lucru se realizează prin revizuirea intervalului de toleranță pentru utilizarea la cerințe de precizie medie. Adesea, articolele eficiente din punct de vedere al costurilor au, de asemenea, o gamă ușor redusă de aplicații în comparație cu articolele tradiționale. Elementele eficiente din punct de vedere al costurilor sunt identice în forma și structura lor de bază cu elementele existente, dar limitele de toleranță și de sarcină diferă între ele.
Asigurarea calității lagărelor simple și a pieselor C
Este un lagăr simplu rentabil (articol cu valoare C) echivalent cu o calitate mai scăzută? Nu, nu este cazul. Lagărele simple eficiente din punct de vedere al costurilor și lagărele simple tradiționale fără întreținere de la MISUMI sunt supuse unei verificări a calității înainte de a fi expediate. Toate articolele expediate îndeplinesc specificațiile din catalog.
- (1) Test de dimensiune - diametru interior
- (2) Test de dimensiune - diametru exterior
- (3) Test de dimensiune - lungime totală
- (4) Test de dimensiune - dimensiune externă
| Specificații | Diametru intern (mm) | Diametru exterior (mm) | Lungime totală (mm) | Sarcină permisă |
|---|---|---|---|---|
| MPBZ12-20 | +0.034 +0.016 |
+0.018 +0.007 |
-0.1 -0.3 |
29.0 N/mm² |
| C-MPBZ12-20 (Articol C-VALUE) |
+0.039 +0.011 |
+0.024 +0.003 |
+0.1 -0.5 |
20.3 N/mm² |
Oportunități de reducere a costurilor - Selecție de materiale
Există, de asemenea, potențial de reducere a costurilor la selectarea materialului unui lagăr simplu. Aici, este important să analizați cu atenție în prealabil ce cerințe tehnice trebuie îndeplinite și ce materiale și modele îndeplinesc aceste cerințe. Utilizarea materialelor plastice, a metalelor sinterizate sau a aliajelor metalice mai simple reprezintă alternative ieftine la materialele mai scumpe. Atunci când toate proprietățile și cerințele necesare sunt îndeplinite de materialul alternativ, aliajele metalice mai simple sau materialele plastice în aplicații cu solicitări medii pot fi o alternativă rentabilă și eficientă la lagărele simple costisitoare.
Mai jos este descris un proces de selecție pentru lagărele simple:
Procedură de selecție pentru lagăre simple care nu necesită întreținere
Pentru lagărele simple care nu necesită întreținere, bucșele lagărelor simple sunt îmbibate în lubrifiant. Acest tratament reduce efortul de lubrifiere reluată. Aplicațiile pentru lagărele care nu necesită întreținere sunt în principal aplicații cu sarcini mari și condiții deosebit de dificile.
Lagărele simple care nu necesită întreținere și bucșele lagărelor simple sunt selectate într-un proces în trei pași.
Într-un prim pas, sunt determinate condițiile de funcționare: Lagărul simplu este expus la substanțe chimice? Cât de des este utilizat și care este sarcina preconizată? Trebuie să fie rezistent la temperatură?
Următorul pas este definirea specificațiilor: Care este cel mai bun design pentru aplicație (de ex., cu sau fără flanșă)? De exemplu, o flanșă asigură o stabilitate mai mare și o distribuție mai bună a sarcinii, lucru util în aplicații cu niveluri de vibrații crescute. De asemenea, acest pas selectează temporar dimensiunea și dimensiunile din condițiile de proiectare.
Ultimul pas este necesar pentru verificarea specificațiilor de siguranță: Lagărul simplu are o valoare maximă a presiunii sau a vitezei suprafeței care ar putea fi depășită în aplicație? Care este domeniul de uzură sau durata de viață preconizată? În acest moment, piesele C sunt de obicei diferite de produsele obișnuite: Acești parametri sunt adesea minim mai scăzuți la piesele C și, prin urmare, nu sunt potrivite pentru toate aplicațiile. Cu toate acestea, în multe aplicații, valorile date vor fi în continuare suficiente pentru utilizare. Dacă revizuirea pașilor individuali arată că lagărul simplu nu este adecvat, trebuie să se reia cu pasul unu.
Durata de viață menționată în ultima etapă are un impact major asupra selectării lagărelor simple. Mai mult, intervalele de service pot fi planificate mai bine în funcție de durata de viață și fiabilitatea operațională poate fi crescută. Acesta poate fi calculat pe baza intensității uzurii W ca valoare de referință.
Durata de viață planificată efectivă a lagărului simplu și sfârșitul duratei de viață rezultate depind de aplicarea și de cerințele de precizie ale lagărului. Cutia de încărcare joacă, de asemenea, un rol cheie pentru tipul de uzură. Dacă arborele se rotește în lagăr, apare un model de îndepărtare în formă ovală în lagăr. Dacă lagărul se rotește în jurul arborelui, îndepărtarea va afecta întreaga circumferință a lagărului. Aflați mai multe informații despre distribuția sarcinii pe acest blog.
Intensitatea uzurii W variază în funcție de condițiile de funcționare și de mediu, cum ar fi comportamentul de funcționare, presiunea suprafeței, tipul de mișcare, asperitatea suprafeței arborelui de contact și așa mai departe. Dacă intensitatea uzurii este proporțională cu sarcina și distanța de glisare, următoarea formulă poate fi utilizată pentru a aproxima uzura materialului.
K este rata de uzură specifică. Acesta se regăsește în tabelul de mai jos. T este timpul de funcționare real sau durata de frecare. Este specificat în ore.
- P = presiunea pe suprafață în N/mm2
- d = Diametru interior în mm
- L = Lnge în milimetri mm
- F = Forță în N (Newton)
- V = Viteză de tăiere în m/s
- d = Diametru interior în mm
- n = viteză de rotație în rotații/secundă [n/s]
Exemplu de calcul al intensității uzurii
Luăm în considerare un lagăr simplu cu:
Diametru interior: d=20 mm / Lungime: L = 10 mm/forță (sarcină): F = 1000 N (fără lubrifiant) / Viteză: n= 2 rotații pe minut = 2 min-1 ≈ 0,033333 s-1 / Timp de frecare: T = 100 de ore
Tabelul următor prezintă gama ratei specifice de uzură K a unui lagăr drept, în funcție de lubrifiere:
| Lubrifiere | mm/(N/mm2 m/s h) | mm/(kgf/cm2 m/min h) |
|---|---|---|
| Nelubrifiat | 3x10-3 până la 6x10-4 | 1x10-6 până la 5x10-6 |
| Lubrifiant solid | 3x10-4 până la 6x10-5 | 1x10-7 până la 5x10-7 |
| Lubrifiat cu ulei | 3x10-5 până la 6x10-6 | 1x10-8 până la 5x10-8 |
Exemplu de aplicație pentru un lagăr simplu care nu necesită întreținere, pentru cerințe medii
Mai jos sunt prezentate două aplicații tipice pentru lagărele simple care nu necesită întreținere, cu cerințe de precizie diferite:
- (1) Variantă de lagăr simplu C-MPBZ
- (2) Cilindru
- (3) Variantă de lagăr simplu MPBZ
- (4) Fixare prin presare
Aplicația din partea stângă are cerințe de precizie medii până la scăzute. Poate fi utilizată varianta cu valoare mai bună (mai eficientă din punct de vedere al costurilor) a lagărului simplu. Aplicația din partea dreaptă necesită mișcări liniare/rotative de înaltă precizie, care pot fi operate numai cu un lagăr simplu obișnuit (tradițional).
Reducerea costurilor de producție pentru accesorii și piese de schimb
Piesele eficiente din punct de vedere al costurilor nu sunt disponibile doar sub formă de lagăre simple. Gama de produse cu valoare C include, de asemenea, accesorii și piese de schimb care merită studiate. Lubrifianții, șuruburile, garniturile și inelele de etanșare pot fi disponibile și ca articole rentabile și pot fi o alternativă bună pentru o anumită utilizare. Datorită standardizării lor, acestea sunt disponibile în cantități mari și pot fi utilizate universal. Totuși, acestea sunt esențiale pentru funcționarea și stabilitatea unui design.
Lagărele simple sunt, de asemenea, utilizate adesea împreună cu ghidajele pilonului din sistemele de ghidaj pentru mișcări liniare precise ale utilajelor și instrumentelor. Aici, acestea reduc frecarea pieselor care se deplasează una spre cealaltă, permițând astfel mișcări ușoare. Lagărele simple cu costuri reduse sunt potrivite pentru cerințele de precizie medie.
Cum găsesc piesele C în magazin?
Cum identific piesele C din linia de produse? La MISUMI, piesele C sunt uneori identificate prin numărul piesei, de ex., printr-un prefix C, ca în C-MPFZ10-15 pentru o versiune ieftină a bucșei de lagăr simplu MPFZ10-15. Varianta piesei C este cu aproximativ 50% mai ieftină decât versiunea standard a bucșei de lagăr simplu. Diferența: Pentru varianta cu piesă C eficientă din punct de vedere al costurilor, viteza maximă permisă este de 0,35 m/s și presiunea maximă permisă pe suprafață este de 20,3 N/mm2, în timp ce viteza maximă permisă a variantei mai scumpe este de 0,5 m/s și presiunea maximă permisă pe suprafață este de 29 N/mm2. Toleranța recomandată și intervalul de temperatură de funcționare sunt identice. Sugestiile de căutare pentru lagărele simple și bucșele de lagăr simplu eficiente din punct de vedere al costurilor pot fi prezentate în magazinul MISUMI introducând combinațiile de litere #CMP și #CMPF.
Pentru o căutare generală a pieselor eficiente din punct de vedere al costurilor, vă recomandăm totuși o căutare folosind funcția de căutare cu cuvântul cheie „cost”, ca în acest exemplu de căutare. Acest lucru asigură afișarea elementelor al căror număr de piesă nu conține un prefix C.