Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Manșoane de distanțiere și discuri de distanțiere – Materiale și forme
Manșoanele de distanțiere și discurile de distanțiere sunt elemente importante pentru îmbinarea și proiectarea soluțiilor inginerești. Acestea efectuează mai multe sarcini: Acestea sunt distanțiere, distribuie forțele incidentale, fixează componentele și sunt necesare pentru ajustări de precizie. Pe lângă șaibele metalice clasice, acest articol prezintă și despre alte forme speciale și opțiuni de configurare, cum ar fi plăci rotunde.
Manșoane distanțiere și discuri distanțiere
Manșoanele distanțiere și discurile distanțiere, denumite și bucșe distanțiere, acționează în principal ca distanțiere în raport cu o poziție specificată. Manșoanele distanțiere și discurile distanțiere sunt de obicei fixate cu un șurub introdus prin diametrul interior al manșonului sau al discului. De obicei, acestea nu sunt ștanțate, așa cum se întâmplă în mod obișnuit în cazul șaibelor metalice (găsiți aici mai multe informații), dar au forme cilindrice și au o lungime precisă. Toleranța de lungime (de asemenea, clasa de precizie) este de până la ± 0,01 mm. Datorită preciziei lor ridicate, unele pot fi utilizate chiar și ca manșon de lagăr pentru lagărele cu role.
Un exemplu de aplicație pentru manșoanele distanțiere este utilizarea acestora într-un arbore:
Un manșon distanțier sau disc distanțier poate fi utilizat, de asemenea, ca o placă cu arc, de exemplu, pentru a acționa ca un suport sau un opritor pentru un arc de compresie.
Pentru mai multe informații despre diferitele tipuri de atașamente ale arborelui și capete ale arborelui, vă rugăm să citiți și articolul nostru „Arbori liniari: Capetele arborelui și opțiunile de montare a arborelui liniar.”
Plăci rotunde
Plăcile rotunde sunt discuri metalice rotunde cu orificii mai groase decât șaibele sau discurile distanțiere și au un diametru mai mare. Acestea sunt utilizate, de exemplu, ca șaibe de capăt în ghidajele de arbore pentru fixare sau prindere. În acest scop, am recomandat utilizarea acestora în aplicații care necesită o precizie ridicată de poziționare și de fixare. Ca și șaibe de capăt al arborelui, plăcile rotunde preiau sarcina de a proteja împotriva deteriorării mecanice și de a preveni pătrunderea murdăriei sau a prafului. Plăcile rotunde sunt potrivite în special pentru aplicații cu sarcini mari sau unde suprafețele componentelor sunt deosebit de sensibile. De asemenea, acestea distribuie forțele pe o suprafață mai mare.
Importanța pieselor standardizate
Piesele standardizate, precum discurile standardizate, sunt elemente standardizate care joacă un rol important în ingineria de producție și de proiectare. Standardizarea asigură o calitate și o compatibilitate uniform ridicate (aici găsiți mai multe informații aici). Piesele standardizate simplifică asamblarea și înlocuirea pieselor standardizate. De exemplu, pentru discurile distanțiere se aplică diferite standarde:
- DIN 125 / ISO 7089: Șaibe standardizate pentru aplicații de uz general care sunt utilizate ca șaibe pentru conexiuni filetate.
- DIN 988: Șaibe bailag cu grosime definită pentru cerințe precise de spațiere. Acestea sunt utilizate, de exemplu, între inelele de fixare și șaibele de blocare pentru a compensa jocul atunci când se fixează componentele axial.
- DIN 7349: Șaibe ranforsate pentru șuruburi cu sarcini mai mari. Acestea asigură o zonă de contact mai mare și cresc rezistența la forțe și cupluri ridicate.
Opțiuni de configurare
Piesele standardizate sunt suficiente pentru multe aplicații. Cu toate acestea, își ating adesea limitele atunci când cerințele sunt ridicate: în acest caz este necesară o soluție specializată. Componentele personalizate permit soluții pentru provocări specifice. MISUMI are diferite opțiuni de configurare pentru discuri de distanțiere și manșoane de distanțiere. O parte dintre cele mai importante variante și caracteristicile lor sunt descrise mai jos.
Selecție de materiale pentru discuri de distanțiere și manșoane de distanțiere
MISUMI are discuri și manșoane necălite și călite. Duritatea afectează uzura: cu cât materialul este mai dur, cu atât manșoanele și șaibele sunt mai rezistente la deformare și uzură. Alegerea materialului are, de asemenea, o influență: manșoanele distanțiere din oțel inoxidabil și discurile de distanțiere din oțel inoxidabil sunt potrivite pentru medii corozive. MISUMI poate configura, de asemenea, discuri distanțiere și manșoane distanțiere realizate din materiale plastice, ceramice, cauciuc, pâslă sau materiale izolatoare termic pentru condiții speciale de mediu. Utilizarea cauciucului și a pâslei este avantajoasă, de exemplu, pentru aplicații care necesită absorbția vibrațiilor sau proprietăți antistatice.
Manșoane de distanțiere cu forme speciale
Manșoanele de distanțiere sunt componente cilindrice. Acestea sunt utilizate pentru a crea o anumită distanță între două componente. Formele speciale pot include:
- Manșoanele conice/cilindrice -distanțierele cilindrice sunt de formă standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor industriale. Manșoanele de distanțiere conice au o formă conică.
- Manșoanele interioare și externe de distanțiere pentru filete cu filet interior acționează ca o piuliță pentru a facilita conexiunile filetate. Piulițele și șuruburile suplimentare pot fi omise.
- Șaibă cu formă specială - Potrivită pentru atașarea arborelului la capătul acestuia.
- Manșon de distanțiere cu flanșă - Flanșele asigură o suprafață de contact mai mare și pot acționa ca opritor.
La MISUMI, manșoanele cu colier pot fi configurate sub forma unei flanșe. Înălțimea colierului este specificată cu toleranțe și poate fi utilizată pentru cerințe precise privind distanța.
Șaibe bailag configurabile
MISUMI furnizează șaibe bailag din oțel, oțel inoxidabil, oțel cu arc și alamă. Precizia disponibilă variază de la ± 0,11 la ± 0,003 mm, ceea ce permite reglarea foarte precisă a componentelor. Puteți găsi mai multe informații despre clasele de toleranță conform ISO 22081 și DIN ISO 2768 pe blogul nostru. Diametrele interioare sunt disponibile de la 2 la 130 mm și diametrele exterioare de la 3 la 160 mm. MISUMI furnizează șaibe bailag standardizate de diferite forme și designuri, șaibe bailag standardizate conform DIN 988 și șaibe bailag configurabile. Șaibele bailag configurate pot fi găsite în magazinul MISUMI, de exemplu, utilizând termenul de căutare #CIMA.
Discuri metalice în funcție de clasa de precizie
MISUMI vă permite să configurați discurile de distanțiere și manșoanele de distanțiere conform specificațiilor dvs. Distanța dintre două componente poate fi reglată foarte precis cu ajutorul manșoanelor de distanțiere fabricate cu precizie. Dacă sunt necesare mai multe manșoane, există, de asemenea, simultan manșoane de distanțiere de aceeași lungime, cel puțin ca un set de două. Acest lucru permite formarea unei suprafețe plate, reducând jocul datorită unei diferențe de înălțime mai mici de ± 5μ.
Următoarele figuri prezintă diferența dintre versiunea standard și cea de precizie a discurilor distanțiere și a manșoanelor de distanțiere de la MISUMI:
Puteți găsi discuri metalice configurabile de către utilizator în magazinul online, de ex., folosind termenul de căutare #FWS.
Prezentare generală a discurilor și a manșoanelor din magazinul MISUMI
MISUMI oferă o gamă largă de discuri metalice și de manșoane metalice. Tabelul următor oferă o prezentare generală a variantelor și opțiunilor de configurare:
| Formă | Notă | Exemplu | Interval | Toleranță | Toleranță | Tip | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disc | Disc metalic |
- Dimensiune T selectabilă - Dimensiuni selectabile în funcție de T |
![]() |
Grosime T de la 1 la 10 mm |
Clasă standard | Dimensiunea T: ±0.1 mm | Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
WSSB, WSSM, WSSS |
| - Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 0.5 mm) - Dimensiuni configurabile |
TWSSB, TWSSM, TWSSS | |||||||
| Dimensiuni configurabile | FWS, FWSSC, FWSSB, FWSSM, FWSSR, FWSSA, FWSSAB, FWSBB, FWSSS, FWSSSR, FWSUS | |||||||
| Disc metalic toleranță selectabilă |
Dimensiuni configurabile Toleranța dimensiunilor D și V selectabile |
![]() |
Grosime T de la 1 la 10 mm |
Clasă standard | Dimensiunea T: ±0.1 mm | Dimensiunea V selectabilă: Toleranță (H): H7 Toleranță (N): 0.3 mm/0.1 mm Toleranță (X): (0.2 mm/0) Dimensiunea D selectabilă: Toleranță (G): g6 Toleranță (H): h7 Toleranță (N): -0.1 mm/-0.3 Toleranță (X): 0 mm/-0.2 |
SWSC, SWSB, SWSM, SWSS | |
| Clase de precizie | Dimensiunea T: ±0.01 mm | SWMC, SWMB, SWMM, SWMS | ||||||
| Disc metalic | - Dimensiune T selectabilă - Dimensiuni selectabile în funcție de T |
![]() |
Grosime T de la 1 la 10 mm |
Clase de precizie | Dimensiunea T: ±0.01 mm | Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
WASB, WASM, WASS | |
| - Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 0.5 mm) - Dimensiuni configurabile |
TWASB, TWASM, TWASS | |||||||
| Dimensiuni configurabile | FWAS, FWASC, FWASB, FWASM, FWASR, FWASA, FWASS, FWASSR, FWASU | |||||||
| Disc metalic versiune călită |
- Dimensiune T selectabilă - Dimensiuni selectabile în funcție de T |
![]() |
Grosime T de la 1 la 10 mm |
Clasă standard | Dimensiunea T: ±0.1 mm | Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
WSSBH, WSSMH, WSSSH | |
| - Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiuni configurabile |
FWSSCH, FWSSBH, FWSSMH, FWSSK, FWSSKB, FWSSKM, FWSSSH, FWSSSHR | |||||||
| - Dimensiune T selectabilă - Dimensiuni selectabile în funcție de T |
Clase de precizie | Dimensiunea T: ±0.01 mm | WASBH, WASMH, WASSH | |||||
| - Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiuni configurabile |
FWASCH, FWASBH, FWASMH, FWASK, FWASKB, FWASKM, FWASSH | |||||||
| Disc metalic toleranță selectabilă |
- Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiuni configurabile |
![]() |
Grosime T de la 1 la 10 mm |
Clasă standard | Toleranță selectabilă: Toleranță (B) = dimensiunea T: -0.1 mm/-0.3 mm Toleranță (C) = dimensiunea T: 0.3 mm/0.1 mm Toleranță (D) = dimensiunea T: 0/-0.2 mm Toleranță (E) = dimensiunea T: 0.2 mm/0 |
Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
AWSC, AWSB, AWSM, AWSS, AWSH | |
| - Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiuni configurabile |
Clase de precizie | Toleranță selectabilă: Toleranță (SB) = dimensiunea T: -0.01 mm/-0.03 mm Toleranță (SC) = dimensiunea T: 0.03 mm/0.01 mm Toleranță (SD) = dimensiunea T: 0/-0.02 mm Toleranță (SE) = dimensiunea T: 0.02 mm/0 |
||||||
| - Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiuni configurabile |
Clasă de înaltă precizie | Toleranță (A) = dimensiunea T: ±0.005 mm | ||||||
| Disc metalic cu flanșă |
- Dimensiunea L configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiuni configurabile |
![]() |
Dimensiune L de la 2 la 10 mm |
Clasă standard | Dimensiunea L: 0/-0.3 mm | Dimensiunea T: ±0.1 mm Dimensiunea H: 0/-0.2 mm Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
FTCSS, FTCC, FTCB, FTCM, FTCSK, FTCSKB, FTCSKM, FTCS | |
| Clase de precizie | Dimensiunea L: ±0.01 mm | FTCMC, FTCMB, FTCMM, FTCMS | ||||||
| Cu alezaj cilindru | - Dimensiune T selectabilă - Dimensiuni selectabile în funcție de T |
![]() |
Grosime T de la 6 la 20 mm |
Clasă standard | Dimensiunea T: ±0.1 mm | Dimensiunea H: ±0.1 mm Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm Dimensiunea P: 0.3 mm/0.1 mm |
WZAB, WZAM, WZAS, WZABH, WZAMH, WZASH | |
| - Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 0.5 mm) Dimensiuni selectabile în funcție de T |
Grosime T de la 3 la 20 mm |
TWZAB, TWZAM, TWZAS | ||||||
| - Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 0.5 mm) - Dimensiuni configurabile |
Grosime T de la 3 la 50 mm |
FWZASS, FWZAC, FWZAB, FWZAM, FWZAA, FWZAAB, FWZAS, FWZACH, FWZABH, FWZAMH, FWZASK, FWZASKB, FWZASKM, FWZASH | ||||||
| Cu alezaj cilindru | - Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 0.5 mm) Dimensiuni selectabile în funcție de T |
![]() |
Grosime T de la 3 la 20 mm |
Clase de precizie | Dimensiunea T: ±0.01 mm | Dimensiunea T: ±0.01 mm Dimensiunea H: ±0.1 mm Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm Dimensiunea P: 0.3 mm/0.1 mm |
TWZSB, TWZSM, TWZSS | |
| - Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiuni configurabile |
Grosime T de la 3 la 50 mm |
FWZSC, FWZSB, FWZSM, FWZSS | ||||||
| Filetat | - Dimensiune T selectabilă - Dimensiuni selectabile în funcție de T |
![]() |
Grosime T de la 3 la 20 mm |
Clasă standard | Dimensiunea T: ±0.1 mm | Dimensiunea D: 0/-0.2 mm | WTAB, WTAM, WTAS | |
| - Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 0.5 mm) - Dimensiuni selectabile în funcție de T |
TWTAB, TWTAM, TWTAS | |||||||
| - Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 0.5 mm) - Dimensiuni D între 6 și 100 mm configurabile - M2 până la M30 selectabile |
Grosime T de la 3 la 50 mm |
FWTAC, FWTAB, FWTAM, FWTAA, FWTAAB, FWTAS | ||||||
| alezaj/cap șurub înecat |
- Dimensiune T selectabilă - Dimensiuni selectabile în funcție de T |
![]() |
Grosime T de la 2.5 la 8 mm |
Clasă standard | Dimensiunea T: ±0.1 mm | Dimensiunea E: ±0.1 Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
WSRB, WSRM, WSRS | |
| - Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 0.5 mm) - Dimensiuni configurabile |
Grosime T de la 2 la 10 mm |
FWSRC, FWSRB, FWSRM, FWSRA, FWSRS | ||||||
| Cu orificii pentru șuruburi | - Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 1 mm) - Dimensiuni configurabile |
![]() |
Grosime T de la 1 la 10 mm |
Clasă standard | Dimensiunea T: ±0.1 mm | Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
WBAC, WBAB, WBAM, WBAA, WBAS | |
| Formă selectabilă liber | - Dimensiunea T configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiuni configurabile |
![]() |
Grosime T de la 3 la 10 mm |
Clasă standard | Dimensiunea T: ±0.1 mm | Măsura V: dependentă de formă Dimensiunea D: dependentă de formă |
KWSC, KWSB, KWSM, KWSS | |
| Manșon | Manșon țeavă (cu sudură pe diametrul interior) |
- Dimensiunea L configurabilă (în trepte de 0.5 mm) - Dimensiuni selectabile în funcție de L |
![]() |
Dimensiune L de la 6 la 200 mm în trepte de 0.5 mm |
Clasă standard (Clasa de precizie este posibilă în mod opțional pentru dimensiunea L) |
Dimensiunea L: ±0.2 mm Schimbarea toleranței de la ±0.2 mm la ±0.05 mm posibilă cu (LKC) |
Dimensiunea D: Toleranța nu este specificată Dimensiunea d: Toleranța nu este specificată +H10 |
SGP, SGPBB, STPG, STPGB, STPGH, STPGHB |
| Manșon distanțier (oțel laminat) |
- Dimensiunea L selectabilă - Dimensiuni selectabile în funcție de L |
![]() |
Dimensiune L de la 3 la 30 mm |
- | Dimensiunea L: ±0.05 mm (pentru 3, 4, 5, 8, 10 mm) Dimensiunea L: ±0.1 mm (pentru 12, 15, 20 mm) Dimensiunea L: ±0.15 mm (pentru 30 mm) |
Dimensiunea D: Toleranța nu este specificată Dimensiunea d: Toleranța nu este specificată |
SMKB | |
| Manșoane distanțiere împământate simultan (cel puțin 2 bucăți) |
- Dimensiunea L configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiuni configurabile în funcție de L |
![]() |
Dimensiune L de la 1 la 100 mm în trepte de 0.1 mm |
- | Dimensiunea L: ±0.05 mm Prelucrarea printr-un singur proces de fixare Dimensiunea de toleranță L: ±0.05 mm per proces de fixare |
Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
DWSSB, DWSSM, DWSSS, DWSSKB, DWSSKM | |
| Cu colier/în trepte | - Dimensiunea L configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiuni configurabile în funcție de L |
![]() |
Dimensiune - L de la 1 la 50 mm în trepte de 0.1 mm Dimensiune - T de la 1 la 20 mm în trepte de 0.1 mm |
- | Dimensiunea L: 0/-0.1 mm Dimensiunea T: ±0.05 mm |
Dimensiunea H: 0/-0.2 mm Măsura V: H7 Dimensiunea D: h7 |
DCLB, DCLM, DCLS | |
| Dimensiunea L:+0.1 mm/0 Dimensiunea T: ±0.05 mm |
Dimensiunea H: 0/-0.2 mm Măsura V: H7 Dimensiunea D: h7 |
MCLB, MCLM, MCLS | ||||||
| Cu colier/în trepte Dimensiunea T standardizată |
- Dimensiunea L configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiunile D și V pot fi selectate în funcție de L |
![]() |
Dimensiune L de la 10 la 100 mm în trepte de 0.1 mm |
Clasă standard | Dimensiunea L: 0/-0.3 mm Dimensiunea T: 5 mm ±0.1 mm |
Dimensiunea H: 0/-0.2 mm Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
TCLB, TCLM, TCLA, TCLSS,FTCLS | |
| Cu colier/în trepte | - Dimensiunea L configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiuni configurabile în funcție de L |
![]() |
Dimensiune L de la 10 la 100 mm în trepte de 0.1 mm |
Clasă standard | Dimensiunea L: 0/-0.3 mm Dimensiunea T: ±0.1 mm |
Dimensiunea H: 0/-0.2 mm Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
FTCLC, FTCLB, FTCLM, FTCLBB, FTCLA, FTCLAB, FTCLSS, FTCLCH, FTCLBH, FTCLMH, FTCLSK, FTCLSH | |
| Clase de precizie | Dimensiunea L: ±0.01 mm Dimensiunea T: ±0.01 mm |
Dimensiunea H: 0/-0.2 mm Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
FTCLMC, FTCLMB, FTCLMM, FTCMSH | |||||
| Manșon metalic cu pereți subțiri | - Dimensiunea L configurabilă (în trepte de 0.5 mm) - Se poate selecta dimensiunea V și T |
![]() |
Dimensiune L de la 3 la 20 mm în trepte de 0.5 mm |
- | Dimensiunea L: ±0.05 mm (de la 3.0 la 10.0 mm) Dimensiunea L: ±0.1 mm (de la 10.5 la 20.0 mm) |
Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
TASC | |
| Manșon metalic | - Dimensiunea L selectabilă - Dimensiunile V și D pot fi selectate în funcție de L |
![]() |
10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 mm | Clasă standard | Dimensiunea L: 0/-0.1 mm | Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
KNCLB, KNCLM, KNCLSS | |
| Manșon metalic | - Dimensiunea L configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiunile V și D pot fi selectate în funcție de L |
![]() |
Dimensiune L de la 10 la 100 mm în trepte de 0.1 mm |
Clasă standard | Dimensiunea L: 0/-0.1 mm | Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
NCLC, NCLB, NCLM, NCLA, NCLSS | |
| Clase de precizie | Dimensiunea L: ±0.01 mm | Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
ACSC, ABSC, AMSC, AASC, SASC | |||||
| Manșon metalic | - Dimensiunea L configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiunile V și D pot fi selectate în funcție de L |
![]() |
Dimensiune L de la 10 la 100 mm în trepte de 0.1 mm |
Clasă standard | Dimensiunea L: 0/-0.1 mm | Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
FNCL, FNCLC, FNCLB, FNCLM, FNCLR, FNCLBB, FNCLA, FNCLAB, FNCLSS, FNCLSSR | |
| Clase de precizie | Dimensiunea L: ±0.01 mm | Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
FAC, FACS, FABSC, FAMSC, FARSC, FAASC, FSASC, FSASCR | |||||
| Manșon metalic - Se poate selecta toleranța la interior Ø/exterior Ø - Dimensiunea L configurabilă |
- Dimensiunea L configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiunile V și D pot fi configurate în funcție de L - Toleranță selectabilă pentru D și V |
![]() |
Dimensiune L de la 10 la 100 mm în trepte de 0.1 mm |
Clasă standard | Dimensiunea L: 0/-0.1 mm | Dimensiunea V selectabilă: H=H7 / N=(0.3/0.1) mm / X=(0.2-0) mm Dimensiunea D selectabilă: G=g6 mm / H=h7 / N=(-0.1/-0.3) mm / X=(0/-0.2) mm |
SNCC, SNCB, SNCM, SNCS | |
| Clase de precizie | Dimensiunea L: ±0.01 mm | Dimensiunea V selectabilă: H=H7 / N=(0.3/0.1) mm / X=(0.2-0) mm Dimensiunea D selectabilă: G=g6 / H=h7 / N=(-0.1/-0.3) mm/X=(0/-0.2) mm |
SNMC, SNMB, SNMM, SNMS | |||||
| Manșon metalic călit - L - Dimensiunea configurabilă |
- Dimensiunea L configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiunile V și D pot fi selectate în funcție de L |
![]() |
Dimensiune L de la 10 la 100 mm în trepte de 0.1 mm |
Clasă standard | Dimensiunea L: 0/-0.1 mm | Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
NCLCH, NCLBH, NCLMH, NCLSSH | |
| Clase de precizie | Dimensiunea L: ±0.01 mm | Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
ASH, ASC, PASC, SASCH | |||||
| Manșon metalic călit - Dimensiunea L configurabilă - Dimensiunea V configurabilă - Dimensiunea D configurabilă |
- Dimensiunea L configurabilă (în trepte de 0.1 mm) - Dimensiunile V și D pot fi configurate în funcție de L |
![]() |
Dimensiune L de la 10 la 100 mm în trepte de 0.1 mm |
Clasă standard | Dimensiunea L: 0/-0.1 mm | Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
FNCLCH, FNCLBH, FNCLMH, FNCSK, FNCSKB, FNCSKM, FNCLSH | |
| Clase de precizie | Dimensiunea L: ±0.01 mm | Dimensiunea V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensiunea D: 0/-0.2 mm |
FAS, FASC, FPASC, FASK, FASKB, FASKM, FSASCH | |||||