Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Opțiunea între arcuri și arcuri cu gaz
Arcurile și arcurile cu gaz sunt două dintre cele mai utilizate tipuri de arcuri. Acestea stochează forțele și le eliberează din nou, după caz. Dar ce tip de arc este potrivit și pentru ce aplicație?
În acest articol, veți afla tot ce trebuie să știți despre arcuri și arcuri cu gaz, proprietățile și aplicațiile diferite ale acestora. Vă vom prezenta cele mai importante tipuri de arcuri și vă vom oferi recomandări privind modul în care să găsiți arcul potrivit pentru aplicația dvs.
De ce ar trebui să luați în considerare arcurile și arcurile cu gaz pentru aplicația dvs.?
Arcurile și arcurile cu gaz sunt adesea utilizate în aplicații care necesită depozitarea și ulterior eliberarea de energie. Aceste proprietăți le fac o alegere bună pentru diverse aplicații industriale. De asemenea, ajută la reducerea frecării și facilitează mișcarea lină. De asemenea, acestea pot transporta sarcini și pot exercita o forță constantă asupra sarcinilor. Este important să selectați tipul corect de arc pentru aplicație, pentru a asigura performanțe și siguranță optime. Arcurile și arcurile cu gaz diferă în ceea ce privește proprietățile lor, cum ar fi forța, lungimea și amortizarea. Pe lângă arcuri, materialele de amortizare sunt adecvate și pentru amortizarea forțelor mecanice. Veți afla mai multe despre acest lucru în acest articol: Materiale de amortizare în mecanică și construcție: idei, aplicații și beneficii.
Arcurile și arcurile cu gaz sunt foarte populare, deoarece sunt robuste și durabile. Acestea pot fi utilizate timp de mulți ani în diferite condiții de mediu. De asemenea, sunt foarte rentabile, ceea ce le face foarte atractive pentru multe aplicații.
Ce sunt arcurile?
Arcurile sunt componente mecanice care stochează și eliberează forțele, după cum este necesar. Acestea constau în general dintr-un material elastic, precum oțelul sau plasticul, și pot fi produse în diverse forme și dimensiuni. Arcurile reprezintă o componentă importantă utilizată în ingineria mecanică și se regăsesc într-o gamă largă de aplicații.
Ce proprietăți au arcurile?
Arcurile au diferite proprietăți tehnice. Cea mai importantă proprietate este constanta arcului, care descrie raportul dintre forța exercitată (sarcină) și abaterea rezultată. Graficul constantei arcului, atunci când o forță este exercitată asupra arcului, este reprezentat grafic utilizând caracteristica arcului.
P - Sarcină în Newtoni
L - Lungime în mm
Pi - Preîncărcare
Pmax.- Sarcină maximă permisă
Fzul. - Intervalul de încărcare permis în N
L0 - Lungimea liberă
Lmax. - Lungimea maximă permisă a arcului
X - Domeniul de lucru în mm
P - Sarcină în Newtoni
L - Lungime în mm
Pmax. - Sarcină maximă permisă
Fzul. - Intervalul de încărcare permis în N
L0 - Lungimea liberă
Lmin. - Lungimea minimă sub deflecția maximă permisă
X - Domeniul de lucru în mm
Un alt factor important este forma arcului, deoarece influențează direct constanta arcului și intervalele de aplicare posibile ale arcului. Pe lângă proprietățile tehnice, factorii precum temperatura ambiantă, umiditatea și rezistența la coroziune joacă, de asemenea, un rol important în selectarea arcului potrivit pentru o anumită aplicație.
Ce forme de arc există?
Arcurile cu foi și arcurile spiralate pot fi utilizate în diferite forme cu caracteristicile lor unice, în funcție de condițiile de funcționare. Cele mai importante tipuri de arcuri utilizate în ingineria mecanică sunt:
- Arcuri de tensionare: Acest tip de arc contracarează forțele de tracțiune. Arcurile de tensionare constau dintr-un fir elicoidal al arcului și au diferite tipuri de ochiuri sau alte opțiuni de montare la cele două capete. Arcurile de tensionare au de obicei o formă cilindrică. În plus față de diametrul spiralei, sarcina preliminară și săgeata maximă admisă sunt esențiale pentru aplicația prevăzută și pentru constanta arcului. Cumpărați arcuri de tensionare din magazinul online MISUMI.
- Arcuri de compresie: Acest tip de arc contracarează forțele care comprimă arcul. La fel ca arcurile de tensionare, arcurile de compresie constau dintr-un fir elicoidal al arcului și, de obicei, au capetele înfășurate pe blocuri. Arcurile ondulate reprezintă o formă specială a arcurilor cu arc de compresie înfiletat pe arbore. Acestea utilizează elemente ondulate ale arcului, care reduc semnificativ necesarul de spațiu. Diferite caracteristici ale arcului sunt de obicei implementate în arcurile de compresie pe distanțele spiralelor active individuale. Descoperiți o gamă largă de arcuri de compresie în magazinul web MISUMI.
- Arcuri cu foi: Arcurile cu foi sunt fabricate din oțel platbandă pentru arc. Arcurile cu foi pot contracara forțele de întindere sau de comprimare în funcție de aplicație. Pe lângă numărul de suprafețe unghiulare, grosimea platbenzii din oțel a arcului influențează semnificativ constanta arcului.
- Arcuri de torsiune: Arcurile de torsiune constau dintr-un fir de arc spiralat și au un braț de prindere la ambele capete. Acestea absorb un moment de torsiune care acționează asupra spirelor prin schimbarea unghiului brațelor de prindere. Constanta arcului este determinată în mod substanțial de numărul de spire și de unghiurile dintre cele două brațe de prindere. Cumpărați acum arcuri de torsiune din magazinul online MISUMI
- Arcuri spiralate: Arcurile spiralate constau dintr-o placă de arc rulată, unde un capăt este montat în siguranță pe o rolă. Acestea absorb forțele de tensiune și de torsiune care acționează asupra spirelor arcului peste capătul liber. Rezistența este constantă după ce se atinge sarcina maximă, indiferent de abatere.
- Arcuri cu disc: Arcurile cu disc sunt arcuri plate în formă de disc, cu un diametru exterior unghiular. Arcurile cu disc sunt potrivite în mod deosebit pentru utilizarea cu conexiuni filetate și pot contracara forțele ridicate care comprimă arcul.
Ce sunt arcurile cu gaz?
Arcurile de compresie sau arcurile cu gaz sunt cilindri presurizați care stochează și eliberează forțele necesare. Acestea constau într-un cilindru umplut cu un gaz (azot) sub presiune ridicată și un piston care se deplasează în interiorul cilindrului și comprimă gazul cu forță. Arcurile cu gaz pot fi fabricate în diferite dimensiuni și cu intervale de compresie diferite și au forțe de arc reglabile continuu. Vizitați magazinul web MISUMI și cumpărați arcuri de compresie sau arcuri cu gaz de înaltă calitate.
Ce proprietăți au arcurile cu gaz?
Arcurile cu gaz sunt foarte puternice și pot absorbi sarcini mari. În comparație cu arcurile normale, arcurile cu gaz au caracteristici de arc mai plate și pot genera forțe ridicate ale arcului (forțe de împingere în exterior) în ciuda designului lor compact. Forța de împingere în exterior rămâne constantă aproape pe parcursul întregii curse. Arcurile cu gaz sunt utile în special în aplicațiile care necesită mișcare controlată. De asemenea, acestea pot fi utilizate în combinație cu alte componente, cum ar fi sistemele hidraulice, pentru a permite un control și mai precis.
Arcurile cu gaz exercită o forță constantă asupra unui obiect și de obicei nu necesită o întreținere ridicată și sunt, de asemenea, foarte durabile și robuste atunci când sunt utilizate conform destinației.
Prin ce diferă arcurile și arcurile cu gaz unul de celălalt?
Arcurile și arcurile cu gaz diferă în mai multe aspecte. Cea mai evidentă diferență este că arcurile sunt de obicei confecționate din metal și își generează forța prin deformarea materialului, în timp ce arcurile cu gaz au o construcție tip cilindru și piston și generează forța prin comprimarea gazului de comprimare.
Cel mai mare avantaj al arcurilor de compresie cu gaz este capacitatea de a regla continuu forța arcului pe baza presiunii exercitate asupra gazului. În timp ce forța asupra arcurilor convenționale este determinată de formă, de numărul de spire și de multe alte caracteristici, forța asupra arcurilor cu gaz poate fi adaptată individual la cerințele aplicației. Arcurile cu gaz oferă astfel o mai mare flexibilitate și precizie în aplicație. Datorită proprietăților lor tehnice, arcurile cu gaz necesită, de asemenea, mult mai puțin spațiu cu aceeași forță, motiv pentru care sunt potrivite în mod special pentru utilizarea în medii închise. De asemenea, acestea pot absorbi sarcini mai mari și, prin urmare, reprezintă alegerea preferată în multe aplicații, în special atunci când este necesară o mișcare controlată.
Arcurile convenționale sunt o alternativă rentabilă și versatilă la arcurile cu gaz, dar sunt adecvate oriunde cerințele de precizie pentru forța arcurilor sunt ușor mai scăzute. Arcurile convenționale sunt, de asemenea, mai rezistente la fluctuațiile de temperatură și nu necesită lucrări de service pentru a-și menține performanța.
Ce tip de arc este mai potrivit pentru aplicația dvs.?
Alegerea între arcuri și arcuri cu gaz depinde de aplicația vizată. Arcurile reprezintă în general o alegere bună pentru aplicații care necesită o capacitate mare de încărcare și un design simplu. Arcurile cu gaz, pe de altă parte, sunt o alegere bună pentru aplicații care necesită control precis și forță și viteză reglabile continuu.
De asemenea, este important să luați în considerare factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și rezistența la coroziune. În mediile cu temperaturi ridicate sau cu un conținut ridicat de umiditate, arcurile cu gaz pot reprezenta o alegere mai bună, deoarece sunt mai puțin susceptibile la coroziune și uzură. În orice caz, este important să se ia în considerare cerințele specifice ale aplicației și să se efectueze o analiză amănunțită pentru a face alegerea corectă între arcuri și arcuri cu gaz.