Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Pini contrafișă/pini cu lagăr contrafișă - proiectare și aplicare
Pinii contrafișă/pinii cu lagăr din contrafișă sunt elemente de fixare esențiale, utilizate în numeroase sisteme mecanice pentru depozitarea și conectarea componentelor rotative. Acestea acționează ca puncte de pivotare și contribuie la stabilitatea și precizia aplicațiilor în ingineria mecanică și de automatizare. Acest articol prezintă diferite modele și exemple de aplicații ale pinilor contrafișei și ale pinilor cu lagăr ai contrafișei.
Ce sunt pinii contrafișei?
Punțile și șuruburile sunt componente mecanice de bază utilizate în multe aplicații, în special în ingineria mecanică. O punte este o componentă care servește de obicei ca punct de pivotare pentru roți, role sau alte piese mobile. Pe de altă parte, un șurub este un element de conectare cilindric care este utilizat pentru a fixa componentele. Șuruburile sunt disponibile în diferite versiuni, cum ar fi șuruburi cu capete și pini filetați, care sunt fabricați în conformitate cu DIN 1445. Aceste șuruburi sunt utilizate în principal ca lagăre fixe și pini în contrafișă la viteze circumferențiale moderate, de ex., pentru role de ghidare și întindere. DIN 1445 definește cerințele specifice pentru materialul, forma și aplicarea unor astfel de șuruburi.
Un pin în contrafișă combină proprietățile unei axe și ale unui șurub, adică combină funcțiile punctului de pivotare și ale fixării. Pinii din contrafișă sunt astfel utilizați pentru a fixa componentele rotative, cum ar fi roțile sau rolele, pe un obiect suport fix și servesc simultan drept axă rotativă pentru aceste piese. Datorită acestei funcții duble, pinii contrafișei sunt utilizați în multe sisteme mecanice în care este necesară o fixare stabilă și o mișcare rotativă cu frecare redusă.
Ce distinge pinii contrafișei de alte șuruburi?
În plus față de pinii în contrafișă, există și alte tipuri specifice de șuruburi, cum ar fi bolțurile cu balama și bolțuri lagărelor din punte. Acestea sunt concepute pentru diferite cerințe mecanice și diferă în ceea ce privește funcționarea și aplicarea lor. După cum s-a menționat deja, pinii în contrafișă servesc în principal ca axă de rotație pentru rotirea componentelor și conectarea acestora la un suport fix. Acestea sunt concepute pentru a transfera atât sarcinile care rezultă din rotirea componentelor, cât și pentru a asigura o fixare stabilă. Cu toate acestea, pinii în contrafișă nu sunt doar limitați la funcția ca punct de pivotare pentru rotirea componentelor. În anumite aplicații, pinii contrafișei sunt utilizați și într-un design cu tensionare la tracțiune. Acest design special are ca scop transmiterea și absorbția forțelor de întindere care acționează de-a lungul axei șurubului.
Bolțurile cu balama, pe de altă parte, sunt utilizate în principal în aplicații în care apar sarcini transversale și forțe de forfecare, cum ar fi balamalele ușilor sau ale clapelor. În general, acestea conectează două componente prin mai multe orificii și permit acestor piese să se miște una în raport cu cealaltă. Funcția principală a șuruburilor cu balama este de a crea o conexiune stabilă, care oferă în același timp flexibilitatea necesară pentru a permite mișcări precum rotația sau pivotarea. În uși, ferestre și clapete, acestea servesc drept axă rotativă care facilitează deschiderea și închiderea, asigurând în același timp siguranța și stabilitatea conexiunii.
Bolțurile cu lagăr ale punților sunt proiectate special pentru a susține arborii sau punțile. Aceste șuruburi fac parte integrantă din sistemele de lagăre și servesc drept puncte de susținere a lagărelor pentru a asigura un ghidaj precis al arborelui și lagăre precise. Bolțurile lagărului axului sunt proiectate pentru a susține atât sarcina radială de la lagăr, cât și momentele de îndoire create de alinierea axului. Șuruburile de păsuire sub formă de șuruburi portante sub punte sunt șuruburi speciale care sunt deosebit de potrivite pentru a susține componentele rotative și pentru a le conecta în același timp datorită fixării lor precise și preciziei dimensionale înalte. Aceste șuruburi sunt concepute pentru a se fixa strâns în orificiile alezajului pieselor care urmează să fie conectate. Acest lucru asigură alinierea precisă și stabilitatea ridicată a conexiunii. Șuruburile pivot reprezintă o altă zonă de aplicare pentru șuruburile cu lagăr ale punților. Atașarea unor astfel de șuruburi servește drept distanțier, punct de susținere sau punct de oprire pentru componenta conectată.
În plus față de un număr mare de pini în contrafișă, veți găsi în magazinul online MISUMI o gamă largă de șuruburi cu balamale, șuruburi cu lagăre pe ax și șuruburi pivot.
O altă caracteristică distinctivă este modul în care componentele sunt fixate pe pinul în contrafișă. În funcție de proprietățile pieselor de conectat și de condițiile de mediu prezente, se diferențiază următoarele modele:
Pinii în contrafișă pot avea un colier de centrare. Acest colier sau de păsuire servește drept opritor pentru a facilita poziționarea și a preveni mișcarea axială. În același timp, colierul de centrare este utilizat ca ajutor de instalare pentru configurarea instrumentelor precum cheile.
Pinii și bolțurile lagărului axului în contrafișă, în brațele articulate
În sistemele mecanice, brațele articulate asigură o conexiune flexibilă între mai multe componente. Acestea sunt adesea utilizate în roboți, mașini și unelte pentru a permite deplasarea în direcții diferite. Pinii din contrafișă joacă un rol central în funcționalitatea brațelor articulate, acționând ca puncte de pivotare și conectând diferitele părți ale brațului împreună.
Pinii și bolțurile lagărului punții din rolele cu came
Rolele cu came sunt elemente speciale ale mașinii utilizate în sistemele mecanice pentru a controla cu precizie mișcările de-a lungul unei căi predeterminate. Acestea sunt adesea utilizate în transportoare, sisteme de automatizare și alte aplicații. O componentă esențială a rolelor cu came este pinul în contrafișă. Permite rolei să se rotească cu puțină frecare și să mențină contactul cu șina cu camă sau șina de ghidare. În plus, pinul în contrafișă transportă sarcinile mecanice cauzate de mișcarea rolei cu came.
Pinii și bolțurile cu lagăr ale punții din cadrul mecanismelor rotative
Pinii în contrafișă sunt utilizați de obicei în sisteme și mașini automate care necesită atât mișcări liniare, cât și rotative. Un exemplu de aplicație este mașina-unelte cu care sunt poziționate și prelucrate cu precizie piesele de prelucrat. Combinația dintre mișcarea liniară și rotație face posibilă deplasarea și rotirea simultană a pieselor de prelucrat de-a lungul axelor pentru a efectua diferiți pași de prelucrare. Pinii în contrafișă asigură o conexiune stabilă între componentele liniare și rotative, precum și o transmisie eficientă a forțelor rezultate.
Ce trebuie să se respecte la instalarea și utilizarea pinilor și bolțurilor lagărelor punților în contrafișă?
Trebuie respectate câteva aspecte importante la asamblarea și utilizarea știfturilor și a bolțurilor lagărelor punților în contrafișă pentru a asigura funcționarea sigură și eficientă a componentelor conectate. După cum s-a explicat deja, bolțurile lagărelor contrafișei sunt elemente de conectare semnificative care pot servi drept puncte de pivotare pentru componentele rotative, precum și ca elemente de susținere în aplicațiile de tensionare la tracțiune. Prin urmare, instalarea acestora necesită atenție și precizie speciale.
În primul rând, știftul în contrafișă trebuie să îndeplinească cerințele specifice ale aplicației, inclusiv cerințele de materiale și sarcinile mecanice. Factori precum diametrul, lungimea și grosimea materialului sunt decisivi pentru performanța șurubului. În plus, atunci când selectați și utilizați pini în contrafișă, trebuie să acordați atenție stării corespunzătoare și alinierii și dimensiunii corecte a fațetelor cheii pentru a permite transmisia eficientă a forței și pentru a preveni alunecarea uneltei. Deteriorarea fațetelor cheii poate cauza inoperabilitatea sau strângerea șurubului, ceea ce, la rândul său, poate afecta întreținerea și siguranța conexiunii.
De asemenea, este important ca știftul în contrafișă să se coreleze exact în orificiile sau lagărele alezajului furnizat. Este esențial să se asigure un nivel adecvat de joc, deoarece acest lucru afectează atât mobilitatea, cât și stabilitatea conexiunii. Prea mult joc poate duce la vibrații nedorite și la o uzură sporită a componentelor, deteriorând sau defectând astfel conexiunea pe termen lung. Pe de altă parte, un joc prea mic poate crește frecarea și poate stresa șurubul. Acest lucru poate cauza supraîncălzirea componentelor și blocarea mișcării.