Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Plăci unghiulare și console unghiulare – Prezentare generală și câmpuri de aplicare
Se produc forțe diferite asupra conexiunilor de colț sau de margine ale structurilor, ceea ce poate duce la îndoirea sau chiar defectarea construcției dacă nu există suficient suport sau disipare. Conexiunile unghiulare pot ajuta aici și asigură stabilitate. Acestea sunt utilizate pentru a distribui eficient forțele și sarcinile din structurile cadrului și structurile portante. Următorul articol explică diferitele tipuri de suporturi de montare și suporturi unghiulare care sunt utilizate în multe aplicații industriale pentru a stabiliza îmbinările unghiulare.
Plăci unghiulare și unghiuri de ranforsare - Similarități și diferențe
MISUMI este cel mai mare furnizor din lume de componente standardizate și configurabile pentru industria de producție și oferă o gamă largă de console de montare, inclusiv plăci unghiulare și console unghiulare, precum și unghiuri de ranforsare sau unghiuri de întărire. Ambele tipuri de unghiuri sunt utilizate în construcții și în ingineria mecanică pentru a conecta componentele în unghiuri drepte și pentru a oferi stabilitate suplimentară. Plăcile unghiulare sunt, de asemenea, utilizate ca opritor și elemente de poziționare în dispozitivele de poziționare. O caracteristică a plăcilor unghiulare este că adesea nu sunt isoscele. Aceasta înseamnă că cele două picioare ale plăcii au o lungime diferită, ceea ce face posibilă o adaptare flexibilă la diferite modele. În cazul plăcilor unghiulare, două plăci sunt conectate cu un colier sau un element de rigidizare, care are un design similar unui unghi de ranforsare. Scopul rigidizării este de a crește rigiditatea torsională și rezistența la flexie, în timp ce se utilizează mai puțin material. În timp ce unghiurile de ranforsare sunt mai ușoare și mai compacte decât plăcile unghiulare, acestea din urmă oferă o suprafață de montare mai mare și astfel mai multe opțiuni pentru configurarea orificiilor.
Angularitatea dreaptă a plăcilor unghiulare și unghiurile de ranforsare
Plăcile unghiulare de montare sunt utilizate pentru a distribui sarcini și a asigura astfel stabilitatea structurală a structurilor dreptunghiulare. Pentru a asigura acest lucru, unghiurile trebuie să aibă o toleranță de perpendicularitate scăzută. Acesta este singurul mod în care unghiurile se pot corela perfect și asigură stabilitatea. Dacă unghiurile nu sunt la același nivel, sarcinile care apar nu sunt distribuite uniform și componentele se pot îndoi sau chiar rupe.
Prin urmare, o perpendicularitate precisă în structură este decisivă pentru corelarea și funcționarea componentelor în sisteme mai mari. Toleranța de perpendicularitate descrie abaterea maximă permisă de la orientarea ideală la 90 de grade între două planuri sau suprafețe din producție și ingineria mecanică. Dacă două niveluri trebuie să fie perpendiculare unul pe celălalt, toleranța de perpendicularitate definește cât de mult se poate abate alinierea reală de la această perpendicularitate perfectă. Prin urmare, valoarea toleranței este o măsură a distanței pe care un plan o poate devia de la poziția perpendiculară exactă către celălalt plan.
Pentru a îndeplini diferitele cerințe ale aplicațiilor industriale în ceea ce privește funcționalitatea și stabilitatea, unghiurile de ranforsare și plăcile unghiulare MISUMI au o toleranță de perpendicularitate foarte îngustă. În special, unghiurile de ranforsare ale clasei de precizie asigură integritatea structurală optimă cu o perpendicularitate de 0,02 per 100 mm.
| Consolă de ranforsare | Plăci în unghi | ||
|---|---|---|---|
| Clasă standard | Clase de precizie | ||
| Metrică | 0.05/100 mm | 0.02/100 mm | 0.02/100 mm |
| Inch | 0.002/4.000" | 0.002/4.000" | |
Placă unghiulară și designuri în unghi de ranforsare
În ceea ce privește procesul de fabricație, se poate face o distincție între unghiurile de ranforsare turnate și prelucrate. Ambele tipuri de unghiuri de ranforsare servesc scopului de a conecta și a stabiliza componentele, dar au proprietăți specifice și, prin urmare, sunt potrivite pentru diferite aplicații. Unghiurile de ranforsare turnate sunt produse prin turnarea unui aliaj metalic într-o matriță. Prin procesul de turnare, este posibil să se producă unghiuri de ranforsare cu nervuri integrate sau profiluri complexe, care sunt destinate armării structurale. Unghiurile de rigidizare prelucrate sunt formate din materii prime, cum ar fi plăcile metalice, prin procese mecanice, cum ar fi frezarea, strunjirea sau găurirea. Această metodă permite o precizie ridicată și respectarea toleranțelor limitate.
Se poate face o altă distincție în ceea ce privește greutatea și forma. MISUMI oferă unghiuri de ranforsare cu greutate redusă și cele sub forma unui unghi de rezistență. Ambele modele sunt ideale pentru aplicații ușoare, dar datorită profilului lor mic, nu pot transporta aceleași sarcini ca și unghiurile de ranforsare convenționale prelucrate.
Plăcile unghiulare sau suporturile unghiulare de la MISUMI sunt fabricate prin turnare sau sudură. Deoarece procesul de turnare permite crearea unor forme complexe, plăcile cu unghi turnat pot fi personalizate pentru a îndeplini cerințele unei aplicații specifice, de exemplu, prin încorporarea nervurilor de ranforsare sau a deschiderilor speciale de montare direct în design. Plăcile cu unghi sudat constau din mai multe componente metalice, care sunt conectate între ele prin procese de sudură. Această metodă este deosebit de flexibilă, deoarece face posibilă utilizarea profilurilor metalice standard și combinarea acestora în conformitate cu cerințele aplicației specifice.
Materialul suporturilor unghiulare și a unghiurilor de rigidizare
La selectarea unghiurilor de ranforsare și a plăcilor unghiulare, materialul este esențial, deoarece influențează rezistența, durabilitatea și domeniul de aplicare al componentelor. Fiecare material are propriile avantaje speciale și poate fi optimizat suplimentar prin diverse tratamente de suprafață pentru a obține proprietăți specifice, cum ar fi rezistența la coroziune sau rezistența suplimentară. Unghiurile de consolidare realizate din oțel carbon 1018 (EN 1.0038 Equiv.), de exemplu, sunt caracterizate de rezistență și duritate bune. Ca tratament al suprafeței, printre altele, este disponibilă placarea cu nichel chimic, care la rândul său asigură o excelentă rezistență la coroziune. În funcție de cerințe și de condițiile ambientale, MISUMI oferă o varietate de materiale și de tratamente de suprafață:
| Design | Material | Tratament suprafață |
|---|---|---|
| Suport de ranforsare - turnare | Oțel carbon 1018 (echiv. EN 1.0038) | Oxid negru Placare fără electroni cu nichel |
| Aliaj de aluminiu turnat (echiv. EN AC 46200) | Acoperire transparentă cu alumină |
|
| Consolă de ranforsare - prelucrată | Oțel carbon 1018 (echiv. EN 1.0038) | Oxid negru Placare fără electroni cu nichel |
| Oțel inoxidabil 304 (echiv. EN 1.4301) | - | |
| Aliaj de aluminiu (echiv. EN AW 5052) | Acoperire transparentă cu alumină Acoperire cu alumină neagră |
|
| Plăci unghiulare - turnare | Fontă din aliaj clasa 35 (echiv. EN JL 1040) | Amorsat Oxid negru Placare fără electroni cu nichel |
| Aliaj turnat de aluminiu (echiv. EN AC 42200-T5) Aliaj turnat de aluminiu (echiv. EN AC 41300-T5) Aliaj turnat de aluminiu (echiv. EN AC 51300) |
- | |
| Plăci unghiulare - sudate | Fontă din aliaj clasa 35 | Oxid negru Placare fără electroni cu nichel |
| Oțel inoxidabil 304 (echiv. EN 1.4301) | - |
Configurarea suporturilor unghiulare și a unghiurilor de ranforsare
Fiecare proiect și fiecare aplicație au cerințe foarte specifice. Prin urmare, flexibilitatea și adaptabilitatea joacă un rol cheie în selectarea suporturilor de montare pentru aplicația respectivă.
Unghi de măsurare
În funcție de tipul și de designul unghiului, MISUMI oferă posibilitatea de a selecta diferite dimensiuni, cum ar fi lungimea, înălțimea, lățimea și toleranța de perpendicularitate din intervale fixe sau configurabile liber. Această flexibilitate permite soluții personalizate pentru aplicații în care dimensiunile standard nu sunt adecvate. În practică, pentru stabilitatea îmbinărilor de colț în legătură cu suportul greutăților mari, este important să vă asigurați că înălțimea plăcii unghiulare este întotdeauna mai mare decât lățimea, astfel încât forța de acționare să poată fi distribuită corect.
Configurare orificiu alezaj
Un alt aspect în ceea ce privește adaptabilitatea este designul și poziția orificiilor. Acestea pot fi, de asemenea, adaptate la cerințele speciale de montare pentru a asigura o conexiune și stabilitate optimă în aplicația corespunzătoare. Pentru unghiurile de ranforsare, opțiunea este prevăzută pentru alezaje de adâncire, orificii străpunse și orificii filetate. Avantajul contra-orificiilor este, de exemplu, faptul că capetele șuruburilor sunt complet înecate în material și astfel riscul de deteriorare sau agățare este redus. Orificiile străpunse sunt o soluție ideală pentru aplicații care necesită o conexiune deosebit de robustă și solidă. Acest tip de orificiu este perfect pentru structuri care trebuie să reziste la sarcini și solicitări ridicate, deoarece dispozitivele de fixare trec complet prin material și sunt accesibile din ambele părți ale unghiului. Orificiul tarodat oferă o soluție practică de fixare, care economisește spațiu, în special atunci când accesul la partea din spate a piesei de prelucrat este restricționat. Pentru unghiurile de ranforsare turnate ale MISUMI, sunt disponibile numai orificii străpunse în pozițiile specificate, în timp ce tipul, numărul și pozițiile orificiilor de alezare pentru unghiurile de întărire prelucrate pot fi configurate liber în cadrul limitelor de producție.
Pentru plăcile unghiulare sau suporturile unghiulare, configurabilitatea individuală a dimensiunilor are ca rezultat o suprafață de montare mai mare în comparație cu unghiurile de ranforsare, care la rândul lor oferă și mai multe opțiuni pentru definirea numărului și poziției orificiilor de alezat. Pentru plăcile unghiulare, există chiar și opțiunea fără orificii de alezaj. Acest lucru permite controlul absolut și adaptabilitatea în cazul în care sunt necesare unghiuri care depășesc specificațiile MISUMI. Orificiile cu fante, la rândul lor, permit reajustarea și alinierea precisă în spațiul liber furnizat de orificiul cu fante, în special dacă poziția exactă urmează să fie ajustată ulterior. În plus față de aceste opțiuni, există numeroase alte variante de suporturi unghiulare pentru găuri de alezat, care se găsesc în cataloagele de produse și paginile magazinelor MISUMI.
Pe lângă plăcile unghiulare și unghiurile de ranforsare, MISUMI oferă o gamă largă de unghiuri de fixare suplimentare, cum ar fi unghiurile de montare și profilurile unghiulare, care pot fi configurate și în funcție de aplicație și de condițiile de operare.
Veți găsi informații suplimentare despre limitele de prelucrare și standardele de precizie ale plăcilor unghiulare și ale suporturilor unghiulare realizate din tablă pe blogul nostru: Limite de procesare în piesele din tablă.