Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Tacheți de came și tacheți cu role – cunoștințe de bază și utilizare
De la sisteme transportoare la linii de producție controlate de roboți, tacheții de camă permit mișcarea fără efort a sarcinilor. Un proces lin în producția industrială și manipularea materialelor depinde de sistemele de mișcare eficiente și precise. Tacheții de came și cei cu role joacă un rol decisiv aici. Aici, tachetul de camă și tachetul cu rolă asigură ghidarea fiabilă a mișcării liniare. În acest articol de blog, vom analiza cunoștințele de bază ale acestor componente și le vom examina utilizarea preconizată în practica industrială.
Tachetul de came și tachetul cu role sunt componente utilizate în sisteme și mașini-utilaje pentru a ghida mișcarea pieselor, pieselor care urmează să fie prelucrate sau sculelor. Ambele componente sunt utilizate pe scară largă în industrie datorită preciziei ridicate, robusteții ridicate și frecării scăzute. Chiar dacă tacheții de camă și tacheții de rolă au un câmp larg de aplicare, rolele șinelor acoperite sunt utilizate de obicei în tehnologia transportorului.
Ce sunt tacheții cu role?
Tacheții cu role au la bază rulmenți cu role și sunt capabili să absoarbă atât sarcini radiale ridicate, cât și sarcini axiale. Pot apărea sarcini axiale, de exemplu, din cauza alinierii greșite sau a funcționării excentrice. Sarcina axială permisă depinde de profilarea inelului exterior și a elementului de rulare utilizat.
Tacheții pot fi proiectați cu sau fără etanșare și cu o suprafață de rulare încoronată sau plană. Rolele complementare complete fără cuști sunt disponibile pentru aplicații de mare capacitate, care pot accepta sarcini radiale mai mari.
Tacheții cu role sunt disponibili și în versiuni cu sau fără inel interior, ceea ce înseamnă că folosesc fie puntea în sine ca suprafață de rulare, fie inelul interior, care este montat pe o punte.
Cunoștințe de bază despre tacheții de came
Tacheții de came sunt tacheți speciali cu role care pot fi sigilați pe ambele părți și au un ghidaj axial. Aceștia sunt echipați cu un șurub de ax, care poate fi utilizat pentru fixarea pe componentele adiacente ale mașinii.
Adesea, un șurub cu o cale de rulare întărită înlocuiește inelul interior. Șurubul are un filet și este echipat pe ambele părți cu o mufă hexagonală sau o altă formă de acționare, astfel încât să poată fi montat cu ușurință.
Suprafețele tachetului pot fi confecționate din materiale diferite pentru anumite aplicații.
Tacheții de came sau tacheții cu role - Care sunt diferențele?
Tacheții de camă și tacheții cu role diferă în funcție de modul în care sunt fixați și de modul în care sunt proiectați. Unele diferențe sunt explicate mai detaliat mai jos:
- Tacheții cu role pot fi montați ușor și compact datorită bolțului lor solid pentru role. Inelul său exterior cu pereți groși poate absorbi atât sarcini radiale, cât și axiale ridicate. Tacheții cu role nu au un bolț cu role, dar sunt montați pe un ax articulat adecvat. Atât tacheții de came, cât și tacheții cu role sunt concepuți pentru rularea pe culbutoare.
- Tacheții cu role cilindrice sunt proiectați pentru sarcini permanente, mai mari, de exemplu, în timp ce variantele cu ghidaje pentru cuști sunt adecvate pentru sarcini radiale mai mari și viteze mai mari. Tacheții cu role pot absorbi sarcini radiale foarte mari - chiar bruște - datorită inelului exterior cu pereți groși. Tacheții cu role echipați cu ghidaj axial pot absorbi forțe axiale mai mari și sunt potriviți în special pentru aplicații în care nu există suprafețe de rulare laterale.
- Tacheții cu role sunt adecvați pentru aplicații care implică în principal susținerea și stabilizarea sarcinilor, cum ar fi echipamentele de ridicare sau benzile transportoare. Tacheții de came sunt, de asemenea, utilizați în aplicații în care este necesară o direcție sau o manevrare precisă, precum și în medii cu condiții de spațiu restricționat. Aceștia sunt utilizați în unitățile de angrenaje cu came, pe șine de ghidare sau pentru linii de producție automatizate.
- Tacheții de camă și tacheții cu rolă pot fi realizați din materiale diferite. Materialul are o influență directă asupra caracteristicilor și rezistenței rolelor. La selectarea materialului trebuie luați în considerare diferiți factori, în funcție de cerințele aplicației, inclusiv capacitatea portantă, condițiile de mediu, absorbția șocurilor sau comportamentul de uzură.
Utilizarea eficientă a tacheților de came și a tacheților cu role
Pentru a obține cele mai bune performanțe posibile, este important ca inginerii mecanici să selecteze componenta potrivită pentru scopul respectiv. Mișcările liniare și mișcările de virare pot fi realizate cu tacheți de camă și tacheți de rolă, motiv pentru care joacă un rol foarte important în sistemele transportoare.
Câteva exemple de aplicații în construcția specială de mașini sunt:
- Mașini de ambalare: Adeseori, tacheții de came și tacheții cu role sunt utilizați în sistemele de ambalare pentru a transporta bunuri pentru procesul ulterior de ambalare. Acețtia asigură manipularea lină a materialelor, sporind astfel eficiența procesului de ambalare.
- Sisteme transportoare pentru sarcini grele: În liniile de asamblare și unitățile de producție, tacheții de came și tacheții cu role susțin transportul lin al materialelor și componentelor, chiar dacă sistemele sunt expuse la sarcini de greutate enorme. Tacheții cu role sunt utilizați pentru a transporta aceste sarcini și a susține banda transportoare.
- Sisteme automate de stocare și sisteme logistice: În depozite automate și centre logistice, tacheții de camă și tacheții cu role facilitează transportul și distribuția celor mai diverse bunuri. Acestea asigură că benzile transportoare rămân pe traseu și nu deviază spre lateral.
- Sisteme robotizate: În sistemele robotizate, tacheții de camă susțin mobilitatea și flexibilitatea roboților și permit un control precis al direcției, în special la efectuarea de viraje. Tacheții cu role, de exemplu, asigură stabilitate suplimentară atunci când se deplasează și se poziționează piese sau sarcini mobile.
Exemplu de aplicație
Masa index cu 8 poziții este utilizată pentru a roti piesa de prelucrat în diferite poziții în timpul procesării. Acest lucru permite procesarea eficientă și precisă a piesei de prelucrat în mai multe operațiuni.

Mecanism de rotație periodică
- (1) Rulment cu bile cu canelură adâncă / ecranat dublu
- (2,3,4) Coliere metalice
- (5) Piulițe U fine
- (6) Arbore articulat/versiune cu colier de centrare/standard/cu filet/cu canelură de blocare
- (7) Discuri din plastic extra-subțiri/rezistente la abraziune
- (8) Arcuri de tensionare/Sarcină foarte scăzută/Sarcină scăzută/Sarcină scăzută până la medie/Sarcină medie
- (9) Bolțuri cu arc/suprafețe cu cheie
- (10) Arbori articulați/cu flanșă/cu canelură de blocare
- (11) Cilindru compact
- (12) Asamblarea suporturilor compacte pentru cilindri
- (13.17) Lagăre sferice
- (14.18) Precizie - pivoți/drept/cu inele de reținere
- (15) Cilindru compact
- (16) Suporturi de cilindri compacte/ansamblu canelură
- (19) Tacheți/orificiu hexagonal/fără versiune de etanșare/cu coroană
Funcționare:
Masa de avansare este controlată de un avans unghiular care deplasează masa în pozițiile dorite. Acest lucru se realizează prin retragerea unui cilindru care îndepărtează acul de supapă din canelura angrenajului de avansare. Aici, tacheții de came și tacheții cu role susțin masa de indexare în timpul mișcării și asigură ghidarea continuă.
După ce cilindrul a fost retras, cleștii cu clichet sunt activați de extrudere și se cuplează în roata dințată cu clichet, ceea ce pune în mișcare masa de avansare. Un arc de tensionare asigură că cleștii cu clichet sunt presați pe roata dințată a clichetului pentru a asigura o rotație stabilă.
În plus, gheara de avansare este introdusă prin cilindru în canelura angrenajului de avansare pentru a permite poziționarea precisă prin rotație. Odată atinsă poziția dorită, cilindrul este retras din nou pentru a finaliza procesul. Astfel, poziționarea rotativă a mesei de avansare are loc pentru procesarea eficientă a piesei de prelucrat.
Efectuați lucrări de service în mod regulat pentru tacheții de came și tacheții cu role
Tacheții de came și cei cu role sunt relativ ușor de întreținut, de aceea sunt utilizați în mod obișnuit în diverse zone industriale.
Vă rugăm să respectați următoarele sarcini de întreținere pentru role:
- Curățarea regulată a suprafețelor rolelor și a șinelor de rulare este importantă pentru a îndepărta murdăria, praful sau alți contaminanți care ar putea afecta funcționalitatea.
- Introducerea lubrifianților în orificiile de lubrifiere ale rulmenților cu role ajută la reducerea frecării și prelungește durata de viață a rolelor. Acest lucru este deosebit de important pentru a preveni zgomotul nedorit și uzura excesivă. Respectați întotdeauna informațiile individuale furnizate de producătorul lubrifiantului.
- Alinierea corectă a rolelor este crucială pentru a asigura o mișcare lină și eficientă a sarcinilor. Dacă este necesar, alinierea trebuie ajustată.