Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Tipuri, proprietăți și utilizarea inelelor de siguranță
Inelul de fixare este unul dintre cele mai importante instrumente din construcție. Acesta este utilizat pentru a fixa componentele individuale și a preveni mișcarea axială. În acest articol, vom analiza diferitele tipuri de inele de fixare, caracteristicile și utilizarea acestora.
Inele de siguranță pentru arbori și alezaje
Inelele de siguranță sunt piese standard care sunt specificate și fabricate pe baza specificațiilor normative. Inelele de siguranță sunt utilizate pentru a preveni deplasarea axială a componentelor montate pe un arbore sau într-un alezaj. La ambele capete există suporturi cu alezaj, astfel încât inelul de fixare să poată fi montat și demontat cu ajutorul unei unelte.
Există practic două tipuri de inele de fixare clasice.
- Inele de siguranță pentru arbori (inele exterioare)
- Inele de siguranță pentru alezaje (inele interioare)
Caracteristicile inelelor siguranță
Inelele de siguranță au o serie de proprietăți diferite, care le fac unice. De exemplu, acestea sunt de obicei fabricate din metal sau plastic de înaltă calitate, ceea ce le face robuste și durabile. De asemenea, sunt foarte ușor de instalat și de îndepărtat, fiind ideale pentru aplicații în care este necesară o asamblare rapidă.
- Inelele de fixare sunt inele metalice mici utilizate pentru a fixa roțile dințate, bolțurile și șuruburile.
- Acestea sunt utilizate pentru a vă asigura că piesele nu cad și că nu au posibilitatea de a bloca un mecanism.
Utilizarea inelelor de siguranță
Inelele de siguranță sunt utilizate într-o gamă diversă de aplicații. Acestea sunt utilizate pentru a fixa și a conecta componente individuale, fiind ideale pentru utilizarea în ingineria mecanică. Inelele de fixare sunt adesea utilizate ca o soluție simplă și de obicei rentabilă, de exemplu, pentru a fixa componentele pe un arbore în direcție axială. Unele forme, de ex., Inelele de siguranță tip volet pot fi utilizate și pentru a asigura blocarea axială și, de asemenea, servesc drept formă de etanșare a unui labirint.
Inele de siguranță pentru arbori (inele exterioare) conform DIN 471
Diametrul interior al inelelor de fixare pentru arbori se află pozitiv pe suprafața canelurii din arbore după asamblare. Suporturile ansamblului sunt aliniate spre exterior.
Inele de siguranță pentru alezaje (inele interioare) conform DIN 472
După asamblare, diametrul exterior al inelelor de siguranță pentru alezaje se află pozitiv pe suprafața canelurii din alezaj. Suporturile ansamblului sunt aliniate spre interior.
Alte tipuri de inele de siguranță
Există multe tipuri diferite de inele de siguranță. Cele mai frecvente sunt arcurile inelare, segmenții pentru lagăre, inelele de etanșare rotunde și inelele de blocare cu șuruburi.
- Inel pentru arbore
- Inel de siguranță spiralat
- Inele de siguranță
- Inelele cu arc sunt cele mai utilizate inele de siguranță. De obicei, acestea sunt fabricate din oțel, oțel inoxidabil sau alamă. Acestea sunt utilizate pentru a fixa componentele și pentru a preveni desfacerea accidentală a acestora.
- Inelele lagărelor cu rulment sunt un alt tip de inel de fixare. De obicei, acestea sunt fabricate din plastic sau din metal și sunt disponibile în diferite dimensiuni și forme. Acestea sunt utilizate pentru a fixa lagărele cu rulment în roți și alte piese ale ansamblului mecanic.
- Inelele de etanșare rotunde sunt un alt tip de inele de fixare. De obicei, acestea sunt fabricate din cauciuc sau din plastic și sunt utilizate ca garnitură mecanică între două componente.
- Inelele de blocare cu șuruburi sunt, de asemenea, un tip comun de inele de fixare. De obicei, acestea sunt fabricate din oțel sau din plastic și sunt utilizate pentru fixarea și conectarea șuruburilor.