Informații generale

Unitate liniară - Convertirea rotației în translație

Un mecanism de acționare liniar convertește mișcările de rotație în mișcări liniare și invers. Mecanismele de acționare liniare sunt componente cheie pentru controlul mișcării în multe sisteme mecanice și ingineria mecanică. Adesea, această conversie este necesară pentru a converti puterea și mișcarea generate de motoare și alte echipamente rotative în translație (mișcare liniară). Unitatea de acționare este realizată industrial cu motoare sau, de asemenea, manual. Articolul introduce conceptele utilizate frecvent și cele comune și enumeră criteriile de proiectare. În cele din urmă, vom discuta exemple de aplicații de inginerie mecanică.

7 Minute citite

Calcularea centrului maselor - cu exemple

Calcularea centrului maselor este un pas important în cazul multor aplicații din ingineria mecanică și din proiectarea utilajelor și componentelor. Centrul maselor indică punctul unde este concentrată greutatea unui corp și astfel permite determinarea forțelor și momentelor din sistem. Acest articol explorează elementele de bază ale calculării centrului maselor și oferă câteva exemple din lumea reală.

8 Minute citite

Selectarea magneților

Magneții au o semnificație deosebită în aplicațiile industriale. Aceștia sunt utilizați într-o varietate de aplicații, de la motoare electrice la senzori și mecanisme de acționare. Cu toate acestea, selectarea magnetului potrivit pentru o anumită aplicație necesită o înțelegere profundă atât a proprietăților magnetice, cât și a materialelor și caracteristicilor de proiectare.

15 Minute citite

Calcule pentru proiectarea arcului

Arcurile sunt componente mecanice care pot stoca și furniza energie de tensiune generată de lucrarea utilizată pentru a tensiona, alungi sau comprima arcul sub formă de energie de deformare sau tensiune. Acestea sunt utilizate în multe aplicații și se găsesc în componente electronice mici, precum și în utilaje industriale mari. Pentru a vă asigura că un arc își îndeplinește funcția, acesta trebuie să fie proiectat corect. În acest scop, sunt calculați parametri precum constanta arcului și cursa arcului.

8 Minute citite

Tutorial: Coeficienți de expansiune a materialelor - Teoria științelor materialelor

Coeficienții de expansiune a materialelor joacă un rol crucial în știința materialelor. Coeficienții de expansiune descriu modul în care dimensiunile unui material se modifică sub influența fluctuațiilor de temperatură. Acest articol oferă o introducere cuprinzătoare asupra subiectului, incluzând noțiunile de bază ale expansiunii termice, factorii de influență și diferitele metode de măsurare. De asemenea, comparăm coeficienții tipici de expansiune ai claselor de materiale și explicăm utilizările acestora în diverse industrii. În cele din urmă, abordăm stresul termic și modalitățile de a preveni deteriorarea cauzată de diferențele de temperatură din materiale.

12 Minute citite

Circuite pneumatice și diagrame de circuite pneumatice - fundamentele ingineriei fluidelor

Acest articol acoperă elementele fundamentale ale pneumaticii, circuitelor pneumatice și diagramelor de circuite pneumatice. Pneumatica este o arie a ingineriei fluidelor care se ocupă cu aerul comprimat și cu aplicarea acestuia în diferite sisteme. Tehnologia de control pneumatic este utilizată în multe domenii și sectoare, cum ar fi manipularea materialelor, robotică sau transport.

14 Minute citite