Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Filete de conducte – Standarde și dimensiuni standard
Acest articol examinează dimensiunile standard ale filetelor conductelor și semnificația acestora. Conductele cu filet asigură o conexiune sigură și strânsă între componentele conductei și componentele adiacente. În industrie, există o varietate de standarde pentru aceasta, cum ar fi DIN/ISO, JIS, BSP, NPT sau BSW.
Ce sunt filetele conductelor?
Filetele conductelor sunt tipuri speciale de filete, utilizate pentru conectarea conductelor. Acestea sunt concepute pentru a asigura o conexiune strânsă sub condiții de presiune și pentru a preveni scurgerea lichidelor sau a gazelor. Un avantaj major este faptul că racordurile pot fi desfăcute din nou.
Utilizarea filetelor conductelor
Filetele conductelor sunt utilizate în ingineria mecanică generală pentru conectarea conductelor. Înșurubarea conductelor pe un utilaj se face prin intermediul conductelor filetate. Acestea pot fi proiectate, printre altele, pentru a fi etanșate cu filete conice. Acestea sunt utilizate, de exemplu, pentru conducte hidraulice sau bușoane de scurgere.
Fabricarea filetelor
Filetele sunt realizate fie prin diverse metode de prelucrare, fie prin metode care nu implică prelucrare. În cazul prelucrării, filetul este debitat în conductă folosind un instrument special de tăiere. În cazul variantei fără prelucrare, filetul este presat pe material. Acest procedeu are ca avantaj faptul că fibra materialului rămâne neîntreruptă și, astfel, are o rezistență mai mare. Mai jos sunt prezentate câteva metode uzuale de fabricare:
- Tăiere: Tăierea este cea mai frecventă metodă de fabricare a filetelor de conducte. Aceasta este utilizată în mod normal pentru conducte metalice, realizate din materiale precum oțel sau oțel inoxidabil. Un filet este debitat în conductă folosind o freză de filetat sau un tarod. Dispozitivul de debitare a filetului are un profil specific de filet care se potrivește cu filetul dorit. Debitarea filetelor pentru conducte necesită o aliniere precisă și atentă, pentru a vă asigura că filetul este debitat corect.
- Rulare: În timpul rulării, conducta este ghidată de două role profilate care presează filetul pe peretele exterior al conductei. Acest proces este utilizat adesea pentru conducte fabricate din aliaje sau pentru conducte cu rezistență ridicată. Avantajul rulării este că filetul este presat în material în loc să fie tăiat, ceea ce poate duce la rezistență și precizie mai mari.
- Formare: La crearea filetelor pentru conducte, filetul este realizat prin modelarea conductei și nu a așchierii materialului. Această procedură este adesea utilizată pentru conducte din plastic. În acest proces, conducta este încălzită și presată într-o matriță care are profilul de filet dorit.
- Ansamblu de fixare: În unele cazuri, filetele conductelor sunt create direct în timpul asamblării. De exemplu, un așa-numit racord filetat este înșurubat pe conductă.
De ce sunt importante dimensiunile standard?
Dimensiunile standard stau la baza cooperării diferiților participanți din industrie. Acestea afectează următorii factori, de exemplu:
- Uniformitate: Standardizarea permite producătorilor, instalatorilor și clienților să se asigure că piesele se potrivesc unele cu celelalte și că garantează o conexiune sigură.
- Siguranță: O conexiune corectă și etanșă previne scurgerile care pot ridica pericole.
- Eficiența costurilor: Producția de componente standardizate în masă are ca rezultat costuri de producție mai mici.
- Eficiență: Dimensiunile standard pot crește eficiența producției prin facilitarea lucrului cu unelte și utilaje standardizate. Acest lucru reduce efortul implicat în adaptarea și convertirea proceselor de producție.
- Comunicarea și documentația: Dimensiunile standard facilitează comunicarea și documentarea desenelor tehnice, a planurilor de construcție, a specificațiilor tehnice și a altor documente tehnice. Acest lucru previne neînțelegerile și interpretările greșite.
Standarde comune pentru filetele conductelor
În Germania, există mai multe standarde pentru filetele conductelor, acestea fiind adesea utilizate în industria europeană. Institutul German de Standardizare (DIN) stabilește aceste aspecte. Este important să cunoașteți standardul utilizat, de exemplu, Filetele BSP și NPT nu sunt compatibile între ele:
- Filet ISO metric (ISO 68-01): Un standard cilindric în care diametrul exterior și cel interior sunt realizate la precizie de milimetru. Standard existent în principal în țările cu sisteme metrice.
- BSP (standardul britanic pentru conduce): Un standard cilindric utilizat la scară largă, disponibil în două variante: BSPT (conicitate standard britanică a conductelor) și BSPP (paralelism standard britanic al conductelor). Primul este un filet conic de conductă, iar al doilea este un filet drept al conductei, adică diametrul filetului rămâne același pe întreaga lungime.
- NPT (filet național de conductă): Filetul NPT este un standard american, caracterizat prin diametrul său conic exterior sau interior.
- Filet Whitworth (BSW și BSF): Dezvoltat inițial în Marea Britanie, filetul de conductă Whitworth este încă utilizat în unele domenii, cum ar fi industria auto din Marea Britanie, precum și în aplicații de natură istorică.
De asemenea, termenul „filet în inci” este menționat adesea. Filetele în inci reprezintă termenul general pentru filete măsurate în inci.
Cum stabiliți dimensiunea unui filet de conductă?
Pentru a determina dimensiunea unui filet de conductă, trebuie mai întâi să analizați îndeaproape diferențele dintre filetele în inci și cele metrice:
Parametrii următori se aplică filetelor metrice:
- Diametrul filetului: Pentru filete metrice, diametrul filetului se măsoară în milimetri (mm). Acest diametru este adesea denumit „diametru nominal” și este măsura cheie pentru filetele metrice. Dacă un filet metric are un diametru nominal de 10 mm, de exemplu, diametrul exterior al filetului este, de asemenea, de 10 mm.
- Pasul filetului: Pasul filetului indică numărul de filete per milimetru. Un pas de 1,5 mm al filetului înseamnă, de exemplu, că există 1,5 filete pe milimetru. Pasul filetului determină finețea filetului.
Pasul filetului este specificat și pentru filetele în inci. Cu toate acestea, aici se referă la numărul de filete pe inci. O altă caracteristică importantă pentru filetele în inci este măsurarea lungimii. Aceasta se referă la lungimea fizică a filetului sau a conductei măsurată în inci (sau fracții dintr-un inch). Această măsură indică cât de lungi sunt filetul sau conducta în întregime, indiferent de numărul de filete. O conductă cu o lungime măsurată de 6 inci poate avea, de exemplu, o lungime fizică de 6 inci, indiferent de numărul de filete.
Trebuie reținut că dimensiunea reală a unei conducte poate varia ușor față de lățimea nominală, în special la conducte vechi sau în diferite țări cu standarde diferite.
La conversia de la inci la sistemul metric, se aplică următoarele valori:
- 1,00 inch = 2,54 cm = 25,4 mm

Linii continue groase:
- P = 25,4/n
Forma filetului de referință:
- H = 0,960237 x P
- H = 0,640327 x P
- r = 0,137278 x P

Linii continue groase:
- P = 25,4/n
Forma filetului de referință:
- H = 0,960491 x P
- h = 0,640327 x P
- r = 0,137329 x P
Dimensiuni standard
Notă: Diametrul nominal al unui filet extern conic este furnizat aici. În cazul unui filet intern conic sau al unui filet intern paralel, R trebuie înlocuit cu Rc sau Rp. (A se vedea*) Filet conic: Lungimea de la poziția punctului de diametru al calibrului tampon la punctul diametrului minim. Filet intern paralel: Lungimea de la capătul conductei sau al racordului conductei.
| Nominal al filetului [1] | Filet | Diametrul calibrului tampon | Poziția diametrului calibrului tampon | Toleranțele D, D_2 și D_1 ale filetelor interne paralele | Lungimea filetului utilizabil (min.) | Oțel nealiat pentru dimensiunea conductei de oțel (referință) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numărul filetului (în 25.4 mm) n |
Pantă P (Referință) |
Înălțime filet h |
Rotunjire r sau r |
Filet extern | Filet extern |
Filet intern |
Filet extern | Filet intern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De la capătul conductei |
Capătul conductei |
Cu filet incomplet | Fără filet incomplet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametru exterior D |
Diametru utilizabil D_2 |
Diametru minim D_1 |
De la poziția diametrului calibrului tampon Indicați punctul diametrului principal f |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungime de referință a |
Toleranță axială b |
Toleranță axială c |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filet intern | Formă conică, filet intern | Filet intern paralel | Filet intern conic, filet intern paralel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametru minim D |
Diametru utilizabil D_2 |
Diametru intern D_1 |
De la poziția punctului de diametru al calibrului tampon la punctul de diametru minim ℓ L |
De la capătul țevii sau capătul racordului țevii ℓ' (referință) | t [2] | Diametru exterior | Grosime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/16 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 7.723 | 7.142 | 6.561 | 3.97 | ±0.91 | ±1.13 | ±0.071 | 2.5 | 6.2 | 7.4 | 4.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/8 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 9.728 | 9.147 | 8.566 | 3.97 | ±0.91 | ±1.13 | ±0.071 | 2.5 | 6.2 | 7.4 | 4.4 | 10.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/4 | 19 | 13.368 | 0.856 | 0.18 | 13.157 | 12.301 | 11.445 | 6.01 | ±1.34 | ±1.67 | ±0.104 | 3.7 | 9.4 | 11 | 6.7 | 13.8 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 3/8 | 19 | 13.368 | 0.856 | 0.18 | 16.662 | 15.806 | 14.95 | 6.35 | ±1.34 | ±1.67 | ±0.104 | 3.7 | 9.7 | 11.4 | 7 | 17.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/2 | 14 | 18.143 | 1.162 | 0.25 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | 8.16 | ±1.81 | ±2.27 | ±0.142 | 5 | 12.7 | 15 | 9.1 | 21.7 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 3/4 | 14 | 18.143 | 1.162 | 0.25 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | 9.53 | ±1.81 | ±2.27 | ±0.142 | 5 | 14.1 | 16.3 | 10.2 | 27.2 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 33.249 | 31.77 | 30.291 | 10.39 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 6.4 | 16.2 | 19.1 | 11.6 | 34 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 1/4 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 41.91 | 40.431 | 38.952 | 12.7 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 6.4 | 18.5 | 21.4 | 13.4 | 42.7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 1/2 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 47.803 | 46.324 | 44.845 | 12.7 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 6.4 | 18.5 | 21.4 | 13.4 | 48.6 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 59.614 | 58.135 | 56.656 | 15.88 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 7.5 | 22.8 | 25.7 | 16.9 | 60.5 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 1/2 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 75.184 | 73.705 | 72.226 | 17.46 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 9.2 | 26.7 | 30.1 | 18.6 | 76.3 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 87.884 | 86.405 | 84.926 | 20.64 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 9.2 | 29.8 | 33.3 | 21.1 | 89.1 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 113.03 | 111.551 | 110.072 | 25.4 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 10.4 | 35.8 | 39.3 | 25.9 | 114.3 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 138.43 | 136.951 | 135.472 | 28.58 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 11.5 | 40.1 | 43.5 | 29.3 | 139.8 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 11 | 23.091 | 1.479 | 0.32 | 163.83 | 162.351 | 160.872 | 28.58 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 11.5 | 40.1 | 43.5 | 29.3 | 165.2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||