Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Piese frezate drept componente configurabile liber prin intermediul opțiunii de fabricare „la comandă” - Flexibilitate în procesul de fabricație contractuală
Fabricarea „la comandă” (MTO) este procesul clasic de producție pentru producție personalizată. „La comandă” înseamnă producție pe bază de contract. În acest proces, producția are loc în conformitate cu cerințele individuale ale clientului și începe numai după ce clientul a plasat o comandă. Spre deosebire de fabricarea „pentru stoc” (MTS), în cazul în care producția și nivelurile stocurilor sunt predeterminate, componentele MTO sunt fabricate numai după primirea unei comenzi din partea clientului.
Ce înseamnă „la comandă” (MTO)?
În acest proces de fabricație, produsele sunt fabricate la cererea clientului. Prin urmare, producătorii realizează produse în conformitate cu prevederile concrete ale clientului, adaptându-le astfel în întregime la specificațiile și cerințele clientului. Acest tip de producție este deosebit de avantajos pentru companiile care produc produse foarte personalizate cu un grad ridicat de variabilitate. Indiferent dacă este vorba despre construcții speciale de mașini, transport sau industria ambalajelor - piesele frezate sunt utilizate în multe domenii și trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde de calitate.
MISUMI își propune să satisfacă aceste standarde de calitate prin intermediul procesului „la comandă” (MTO). Produsul este fabricat imediat ce se primește o comandă de la client.
Beneficiul MTO constă în gradul ridicat de flexibilitate și variabilitate, deoarece producția poate fi adaptată la dorințele clientului, este, de asemenea, posibilă în cantități mici și nu este necesară depozitarea costisitoare. MTO este optimă pentru fabricarea produselor extrem de personalizate.
Care sunt beneficiile comenzii de tip „la comandă”?
În procesul de efectuare a comenzii, producția și cererea sunt direct legate; doar comanda clientului este cea care declanșează producția. Avantajul pentru companii este de a menține niveluri de inventar și un angajament de capital asociat la un nivel scăzut, evitând în același timp supraproducția și subproducția. Pentru MISUMI, timpul de livrare a componentelor MTO este de 4 până la 12 zile, în comparație cu alte companii care de obicei necesită 1 până la 3 luni pentru livrare.
Fabricarea la comandă este adecvată în special pentru piesele frezate.
- Precizia și calitatea maxime sunt garantate prin personalizarea și adaptarea fiecărui articol la cerințele clientului.
- Procesele eficiente facilitează reducerea timpului de așteptare între comandarea și livrarea bunurilor la minimum pentru client.
Datorită numeroaselor avantaje ale acestui tip de producție, este posibilă și o reacție flexibilă la schimbările de pe piață: Dacă cererea pentru un anumit produs scade sau dacă se observă noi evoluții pe piață - nicio problemă. Vă puteți repoziționa și vă puteți reorganiza resursele în consecință.
Ce sunt piesele frezate?
Piesele frezate sunt produse care rezultă din procesul de frezare în care materialul este îndepărtat dintr-o piesă de prelucrat pentru a obține forma dorită. Frezarea este în mod particular eficientă pentru matrițe și profiluri complexe care sunt dificil de implementat utilizând alte tehnici, cum ar fi turnarea. Acestea pot include buzunare, caneluri, zimți și forme tridimensionale complexe.
În comparație cu strunjirea, care necesită piese simetrice rotative, frezarea poate fi utilizată și pentru piese simetrice non-rotative. Aceasta înseamnă că frezarea este adesea utilizată atunci când componentele care urmează să fie fabricate au forme complexe sau producția prin rotație nu este posibilă.
În plus, frezarea poate fi mai eficientă în producția de prototipuri sau articole individuale. Spre deosebire de strunjire, timpul necesar pentru configurarea procesului de frezare este de obicei mai scurt, ceea ce îl face o opțiune atractivă pentru fabricarea de componente sau de prototipuri.
În cele din urmă, frezarea poate fi mai avantajoasă pentru piesele de prelucrat mai mari. În timp ce strungurile au anumite limitări de dimensiune, mașinile de frezat pot prelucra de obicei piese mai mari.
Cum sunt fabricate piesele frezate?
Piesele frezate sunt realizate prin frezare, o tehnică de fabricație de tăiere metalică în care materialul este îndepărtat dintr-o piesă de prelucrat pentru a obține forma dorită. Frezarea este o metodă utilizată în mod obișnuit pentru producerea de piese complexe cu precizie și repetabilitate ridicate.
Procesul începe prin selectarea piesei de prelucrat corespunzătoare și a unei mașini de frezat adecvate. Piesa de prelucrat este fixată într-un dispozitiv de prindere pentru a asigura stabilitatea în timpul procesului de frezare. Instrumentele de frezare corespunzătoare sunt apoi selectate, în funcție de material și de procesarea dorită.
Parametrii de tăiere, cum ar fi viteza de tăiere, viteza de avans și adâncimea de tăiere sunt definiți pentru a îndeplini cerințe specifice. Apoi are loc procesul real de frezare, în timpul căruia unealta taie și îndepărtează materialul pentru a crea forma dorită. Mașina de frezare ghidează unealta de-a lungul diferitelor axe (X, Y și Z) pentru a modela conturul dorit.
După finalizarea frezării, piesele produse sunt verificate pentru precizia dimensională și calitate, pentru a se asigura faptul că îndeplinesc specificațiile necesare.
MISUMI permite producerea unei varietăți de piese frezate, de la forme geometrice simple la structuri tridimensionale complexe.
Industria auto și piesele frezate NAAMS
NAAMS înseamnă „Standarde metrice pentru industria auto nord-americană”. Acesta este un set de standarde utilizate în industria auto din America de Nord. Aceste standarde au fost dezvoltate de un grup de producători auto pentru a asigura o procedură uniformă și asigurarea calității în producția de vehicule.
Caracteristica principală este aceea că piesele nu sunt specificate în unități imperiale (țoli), ci în sistemul metric. Acest lucru creează multe puncte de contact cu alte standarde și norme care sunt comune în întreaga lume (de ex., DIN, JIS) - și asigură o colaborare fără probleme.
NAAMS acoperă o gamă largă de subiecte și domenii de aplicare în producția auto, inclusiv, dar fără a se limita la fabricarea de unelte, presarea componentelor uneltelor, scule de perforare, dispozitive de testare și măsurare și tehnici de fabricație. Aceste standarde contribuie la creșterea eficienței proceselor, la îmbunătățirea calității produselor și la facilitarea comunicării și a colaborării între diferite companii din lanțul de aprovizionare.
MISUMI oferă o gamă largă de componente și de piese NAAMS care respectă cu strictețe această specificație.
Configurarea liberă a pieselor frezate la MISUMI
Căutați piese frezate reglabile individual, de înaltă calitate? Atunci MISUMI este partenerul perfect pentru dumneavoastră. Cu o gamă largă de designuri și de opțiuni de configurare, MISUMI vă oferă o soluție personalizată adaptată în întregime nevoilor dumneavoastră specifice.
Indiferent dacă aveți nevoie doar de câteva componente sau cantități mai mari - cu MISUMI veți găsi întotdeauna produsul potrivit. Specialiștii noștri experimentați vă stau întotdeauna la dispoziție pentru a vă ajuta să configurați piesa frezată optimă.
Calitatea și precizia sunt priorități de top la MISUMI. Toate produsele noastre sunt realizate din cele mai bune materiale și fac obiectul unor controale stricte de calitate. Acest lucru garantează faptul că produsele noastre îndeplinesc cerințele ridicate ale clienților noștri.
Care sunt cele mai populare piese frezate MTO?
Printre cele mai populare piese frezate utilizate la nivel mondial ca MTO se numără piesele frezate MISUMI:
Sau utilizați prezentarea noastră generală a tuturor produselor MTO pe care MISUMI le are la dispoziție.
Încărcați-vă modelul 3D și obțineți imediat o cotație
Utilizând datele CAD 3D, puteți crea și comanda din tablă personalizate din sistemul meviy. O mare varietate de forme sunt susținute pentru componente vopsite mici până la mari, precum și pentru mai multe materiale și tratamente de suprafață.
Pentru producția de piese sunt disponibile o varietate de materiale, inclusiv oțeluri, aluminiu și materiale plastice. Piesele pot fi fabricate în diferite dimensiuni și au toleranțe atât standardizate, cât și individuale. Pentru a îmbunătăți performanța și durabilitatea, piesele pot fi placate cu nichel sau anodizate chimic pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii.
Pentru piesele din tablă fără îndoire, puteți selecta și „Expediere în aceeași zi”.
Pentru a afla mai multe, utilizați următoarele linkuri:
- Informații tehnice pentru foile de tablă
- Informații tehnice pentru piesele frezate
- Gravarea componentelor
Sau utilizați întrebările noastre frecvente.