Împărtășiți articolul:

Piese strunjite - Componente ce pot fi configurate cu precizie la comandă (MTO)

Piesele și componentele strunjite la comandă (MTO) reprezintă o parte importantă a industriei moderne de producție. „La comandă” înseamnă producție pe bază de contract. Aceasta înseamnă că producția începe numai atunci când este disponibilă o anumită comandă. Spre deosebire de „fabricate pentru stoc” (MTS), în cazul în care produsele sunt produse pentru stoc, componentele MTO sunt fabricate numai după primirea comenzii.

Ce înseamnă „la comandă” (MTO)?

În acest proces de fabricație, componentele speciale cu grad ridicat de configurare sunt fabricate și puse la dispoziție la nivel global ca și componente standard (cu codul produsului). Indiferent dacă este vorba despre ingineria mecanică, industria ambalajelor sau, de asemenea, despre tehnologia medicală, piesele strunjite sunt necesare peste tot și trebuie să satisfacă cele mai înalte standarde de calitate.

Pentru a respecta aceste standarde, MISUMI se bazează pe producția de tip „la comandă” (MTO). Produsul este fabricat imediat după ce a fost comandat de către client.

Avantajul MTO este garantarea unui grad ridicat de flexibilitate. Cerințele individuale ale clientului pot fi luate în considerare și nu se creează stocuri inutile. În plus, contactul direct dintre client și producător poate duce la o cooperare strânsă pentru a obține un rezultat optim.

Care sunt beneficiile comenzii de tip „la comandă”?

Procesul de fabricare „la comandă” este efectuat numai dacă există o nevoie reală. Acest lucru are avantajul unei depozitări mai reduse a produselor sau a componentelor finite și, astfel, al unei reduceri a cerinței de capital pentru stocuri. MISUMI poate livra componente MTO în termen de 4-12 zile, comparativ cu alte companii care, de obicei, necesită 1-3 luni pentru livrare.

„La comandă” este potrivit în special pentru piesele strunjite.

  • Pentru a garanta cea mai înaltă precizie și calitate, fiecare piesă este fabricată și adaptată pentru client individual.
  • Procesele eficiente reduc timpul de așteptare între comandarea și livrarea bunurilor la minimum pentru client.

Acest tip de producție înseamnă, de asemenea, că este posibil să reacționăm flexibil la schimbările de pe piață: Dacă un anumit produs nu mai este la fel de solicitat ca înainte sau dacă pe piață apar noi tendințe - nicio problemă. Vă puteți reconsidera și reorganiza sau planifica resursele în consecință.

Ce sunt piesele strunjite?

Piesele strunjite sunt componente care sunt produse prin procesul de strunjire. Procesarea prin strunjire este un proces de fabricație în care o piesă de prelucrat este strunjită pe un strung, în timp ce un instrument de tăiere o procesează pentru a crea forma dorită. Această tehnică este adesea utilizată pentru a produce părți cilindrice sau simetrice prin rotație.

  • Inginerie mecanică și inginerie mecanică specială: Piesele strunjite sunt utilizate la diverse mașini și sisteme pentru a efectua anumite funcții sau pentru a stabili o conexiune mecanică. Piesele strunjite sunt utilizate în mașini pentru diverse componente, cum ar fi șuruburi, piulițe, axuri, pini și supape de piston.
  • Industria electronică: În cazul dispozitivelor electronice, se utilizează piese rotative pentru conectori de conectare, colectoare, plăci cu pini și alte elemente de conectare.
  • Tehnologie medicală: Piesele strunjite sunt utilizate pentru instrumente și dispozitive medicale, cum ar fi catetere, implanturi, șuruburi și carcase.
  • Hidraulică și pneumatică: Piesele strunjite sunt utilizate în sistemele de transfer al fluidului și al presiunii, de exemplu, cilindri sau supape hidraulice.
Ax solid, cu trepte duble
Ax solid, cu trepte duble
Rulment cu role sferice
Rulment cu role sferice
Șuruburi cu cap hexagonal și șuruburi cu cap cilindric
Șuruburi cu cap hexagonal și șuruburi cu cap cilindric

Cum sunt fabricate piesele strunjite?

Strunjirea este un proces de prelucrare în care o piesă de prelucrat dintr-un strung este rotită de un instrument. Aceasta este utilizată pentru a aduce piesele de prelucrat la o anumită formă și dimensiune.

Piesele strunjite sunt fabricate în diferite dimensiuni și forme pentru a satisface cerințele specifice ale sectorului în care sunt utilizate. Există multe tipuri de piese strunjite, inclusiv șuruburi pentru filet, șuruburi, piulițe, bolțuri, protuberanțe, șaibe și multe altele.

Industria auto și piesele strunjite NAAMS

NAAMS (Standarde metrice pentru industria auto nord-americană) este o combinație de diferite companii și stabilește o serie de standarde specifice. Aceste standarde sunt utilizate în industria auto din America de Nord pentru a asigura o procedură uniformă și asigurarea calității în producția de vehicule.

Spre deosebire de sistemul imperial bazat pe inch, accentul pe sistemul metric facilitează colaborarea și schimbul de piese și componente cu alte standarde și norme metrice standard la nivel mondial. Exemple de acest gen sunt DIN (Institutul German pentru Standardizare) din Germania sau JIS (Standarde Industriale Japoneze) din Japonia.

NAAMS acoperă diverse aspecte ale producției auto, inclusiv fabricarea de unelte, presarea componentelor pentru unelte, sculele de perforare, dispozitivele de testare și măsurare și tehnicile de fabricație.

Aderând cu strictețe la aceste standarde, eficiența proceselor poate fi crescută, iar calitatea produselor poate fi îmbunătățită. Acest lucru este deosebit de important, deoarece industria auto impune cerințe ridicate privind siguranța și precizia.

Pini de poziționare NAAMS
Pini de poziționare NAAMS

Cu toate acestea, este important să subliniem faptul că standardele NAAMS sunt special concepute pentru producția auto în America de Nord și nu se aplică neapărat în alte industrii sau regiuni din afara Americii de Nord. Fiecare regiune și industrie poate avea propriile standarde și norme specifice care satisfac prevederile și cerințele locale.

MISUMI oferă o gamă largă de componente și de piese NAAMS care respectă cu strictețe aceste specificații. Acest lucru permite MISUMI să se asigure că aceste produse îndeplinesc cerințele producătorilor auto din America de Nord și pot fi integrate perfect în lanțul de aprovizionare din locația respectivă.

Configurarea liberă a pieselor strunjite la MISUMI

MISUMI este partenerul perfect pentru oricine caută piese strunjite de calitate superioară, personalizabile. Cu o gamă largă de designuri geometrice și opțiuni de configurare, MISUMI oferă clienților săi o soluție personalizată pentru cerințele lor specifice.

Indiferent dacă este vorba despre cantități mici sau mari - la MISUMI veți găsi întotdeauna produsul potrivit. Experții noștri experimentați vă vor ajuta cu plăcere în orice moment și vă vor sprijini în configurarea piesei strunjite optime.

MISUMI pune cea mai mare valoare pe calitate și precizie. Toate produsele noastre sunt realizate din cele mai bune materiale și fac obiectul unor controale stricte de calitate, pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele ridicate ale clienților noștri.

Care sunt cele mai populare piese strunjite MTO?

Printre cele mai populare piese strunjite utilizate la nivel mondial ca MTO se numără piesele strunjite MISUMI:

Sau utilizați prezentarea noastră generală a tuturor produselor MTO pe care MISUMI le are la dispoziție.

Încărcați-vă modelul 3D și obțineți imediat o cotație

Utilizând datele CAD 3D, puteți crea și comanda piese din tablă personalizate din sistemul meviy. O mare varietate de forme sunt susținute pentru componente vopsite mici până la mari, precum și pentru mai multe materiale și tratamente de suprafață.

Pentru producția de piese este disponibilă o gamă largă de materiale, inclusiv oțeluri, aluminiu și polimeri. Piesele pot fi fabricate în diferite dimensiuni și au toleranțe atât standardizate, cât și individuale. Pentru a îmbunătăți performanța și durabilitatea, piesele pot fi placate cu nichel sau anodizate chimic pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii.

Pentru piesele din tablă fără îndoire, puteți selecta și „Expediere în aceeași zi”.

Pentru a afla mai multe, utilizați următoarele linkuri:

Sau utilizați întrebările noastre frecvente.