Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Proprietățile materialelor plastice – Ce materiale plastice sunt adecvate pentru ingineria mecanică?
Plasticul tehnic este o parte indispensabilă a industriei moderne. În special în construcția de utilaje personalizate, acestea se regăsesc într-o gamă largă de aplicații, deoarece au un grad ridicat de flexibilitate și de plasticitate. Este important să știți ce proprietăți trebuie să aibă plasticul în componentele și piesele standard în construcția personalizată de utilaje. Acest articol descrie cele mai importante aplicații pentru plastic în ingineria mecanică.
Proprietățile de bază ale materialelor plastice
Materialele plastice constau din molecule cu catenă lungă, denumite și polimeri. Acești polimeri pot fi fie fabricați pe cale sintetică, fie de origine naturală (de ex., celuloză). Compoziția chimică a polimerului influențează semnificativ proprietățile plasticului produs din acesta.
Proprietățile mecanice ale unui plastic descriu rezistența și elasticitatea acestuia, precum și proprietățile de defectare și elasticitatea sub sarcină. Factori precum densitatea materialului, cristalinitatea acestuia și prezența aditivilor joacă un rol aici.
Aspectele termodinamice se referă la comportamentul materialelor plastice la temperaturi sau presiuni diferite. Aici, este deosebit de important să se rețină dacă un material reacționează termoplastic sau duroplastic.
Conductivitatea electrică a materialelor plastice este adesea scăzută și multe dintre aceste grupe de materiale sunt, prin urmare, adecvate ca izolatori electrici.
Cerințe specifice pentru componente și piese standard în construcția personalizată de utilaje
- Capacitate portantă mecanică - Piesele utilajelor, cum ar fi angrenajele sau rulmenții, trebuie să aibă un grad ridicat de capacitate portantă mecanică.
- Rezistență chimică - Majoritatea materialelor plastice sunt rezistente chimic la mulți acizi, soluții alcaline sau solvenți.
- Rezistența la temperatură - Atunci când sunt utilizate în medii cu temperaturi ridicate, materialele plastice utilizate trebuie să fie rezistente la căldură pentru a-și menține funcția.
- Rezistență la intemperii - Aplicațiile componentelor pentru utilizare în exterior necesită proprietăți materiale rezistente la intemperii.
- Greutate redusă - Majoritatea tipurilor de plastic sunt caracterizate de greutatea lor redusă.
- Proprietăți de amortizare - În general, materialele plastice au proprietăți bune de amortizare, de exemplu, în ceea ce privește vibrațiile.
- Transparență - Pe baza proprietăților lor de transparență parțială, materialele plastice pot oferi o linie de vizibilitate în zonele închise ale utilajelor.
Unde sunt utilizate materialele plastice în ingineria mecanică?
Materialele plastice au diverse proprietăți pozitive care le fac adecvate în special pentru utilizarea în ingineria mecanică.
Datorită acestor proprietăți, materialele plastice sunt acum utilizate în diferite domenii ale ingineriei mecanice, de exemplu:
Carcase și cabine industriale - Una dintre cele mai comune aplicații pentru materiale plastice în ingineria mecanică este fabricarea de carcase și cabine pentru echipamente sau motoare electronice.
Bucșele lagărelor și rulmenții simpli - Plasticul joacă, de asemenea, un rol important în proiectarea lagărelor: Acestea pot fi utilizate ca material pentru bucșele lagărelor simple sau rulmenții simpli, pentru a reduce la minimum pierderile cauzate de frecare și pentru a contracara uzura.
Elemente de etanșare - Datorită elasticității lor, anumite tipuri de materiale plastice sunt deosebit de potrivite pentru producerea elementelor de etanșare, cum ar fi garniturile inelare sau garniturile plate - își păstrează permanent funcția chiar și în condiții de mediu dificile (temperaturi ridicate, medii agresive).
Pe lângă materialele plastice, există și materiale compozite armate cu fibră care au devenit din ce în ce mai importante în ingineria mecanică în ultimii ani. Acestea sunt caracterizate de rezistența ridicată și greutatea scăzută și, prin urmare, sunt potrivite în special pentru aplicații care pun prioritate pe cel mai ușor design posibil. Acest lucru se întâmplă în special atunci când componentele sunt acționate rotativ și/sau sunt accelerate sau decelerate frecvent. Un exemplu în acest sens este brațul unui robot care este expus la multe schimbări de mișcare și trebuie să reziste la sarcini mari.
Componente cu proprietăți funcționale speciale - anumite scenarii necesită o componentă cu funcții suplimentare, cum ar fi absorbția vibrațiilor sau conductivitatea electrică. Aici sunt utilizate materiale plastice precum poliamida, PEEK sau policarbonatul.
Ce tipuri de plastic sunt potrivite în special pentru ingineria mecanică?
Plasticul joacă un rol important în ingineria mecanică și în construcția fabricilor. Poliamidele, poliuretanii și rășinile acetal, în special, sunt adesea utilizate aici.
Poliamidele (abreviate PA) sunt termoplastice cu rezistență, rigiditate și duritate ridicate, precum și cu o bună rezistență la substanțe chimice și abraziune.
În ingineria mecanică, acestea sunt adesea utilizate pentru componente precum angrenaje, bucșe de lagăre sau șuruburi. Printre produsele deosebit de durabile și de excelente din gama noastră de produse se numără:
Poliuretanii (PUR) sunt caracterizați de elasticitatea lor ridicată și, prin urmare, sunt potriviți în special pentru aplicații cu sarcini dinamice, cum ar fi inele de etanșare sau arcuri în amortizoare.
Rășinile acetal (poliacetal sau POM) au proprietăți similare cu cele ale plasticului poliamidă, dar au și proprietăți bune de alunecare și comportament scăzut de frecare la temperaturi ridicate. Acestea sunt utilizate ca elemente de ghidare, angrenaje sau șuruburi cu balama.