Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Reprezentarea filetelor în desene tehnice
Reprezentarea corectă a filetelor în desenele tehnice servește drept bază pentru comunicarea tehnică între domeniile participante. Informațiile extinse pot fi prezentate într-o manieră clară și ușor de înțeles la nivel internațional, sprijinind astfel procesele facile de producție, fabricare și asamblare mecanice. În acest articol, veți afla cum sunt prezentate în detaliu filetele și orificiile de alezaj în ingineria mecanică.
Ce este un filet?
Un filet este o canelură sau o structură cu formă uniformă de spirală, care se învârte circumferențial într-un cerc. Pentru un filet extern, filetul este aplicat pe un ax cilindric sau conic. În cazul unui filet intern, pe de altă parte, filetul rulează în peretele unui orificiu de alezaj. Geometria corespunzătoare a filetelor interioare și exterioare face posibilă combinarea componentelor cu filet cu aceleași filete și crearea unei conexiuni ce poate fi acționată. Filetele permit, de asemenea, convertirea unei mișcări rotative în mișcare liniară.
Tipuri de filet
Există diferite tipuri de filet care pot fi împărțite în grupuri principale în funcție de rolul lor principal. Majoritatea tipurilor de filet necesită o metodă specială de ilustrare. În principiu, filetele pot fi grupate în funcție de rolul lor. Se face o distincție între filete pentru fixare, de mișcare și de transport.
Există, de asemenea, diferite standarde de filetare:
- Filet ISO metric, standard global
- Filete NPT (filete naționale de țevi) standard SUA
- Filet BSP (British Standard Pipes), standard britanic
- Filet Whitworth (BSW), numit și filet în inchi
- JPT (filete de țevi japoneze), Standardul industriei japoneze JIS .
- 1. - Filet intern
- 2. - Filet extern
- 3. - Linia centrală a pasului filetului
- D1 - Diametrul alezajului principal al filetului intern
- d2/D2 - Diametrul muchiei
- d/D - Diametrul nominal al filetului
Diferite tipuri de filete și aplicarea acestora în ingineria mecanică
Filetele de fixare datorită profilului lor special profilat sunt utilizate atunci când componentele trebuie conectate ferm între ele. Cele mai comune profiluri ale filetelor de fixare sunt filetul metric, filetul NPT și filetul Whitworth.
Filetele de mișcare sunt utilizate în principal pentru a transfera mișcările și forțele. Sarcina lor principală este de a converti o mișcare rotativă în mișcare liniară și invers. Acestea pot realiza un transfer de sarcină mare cu frecare scăzută în același timp. Cele mai comune tipuri de filete de mișcare sunt filetele trapezoidale (pentru transferul forțelor axiale), filetele de susținere (de exemplu, pentru acționări în utilaje de frezat sau prese) și filetele cu șurub cu bilă (de exemplu, în utilaje CNC și robotică).
- 1. - Linia centrală a pasului filetului
- D1 - Diametrul alezajului principal al filetului intern
- d2/D2 - Diametrul muchiei
- d/D - Diametrul nominal al filetului
Filetele de transport sunt forme speciale de filete care au fost dezvoltate pentru deplasarea rapidă a materialelor sau a componentelor într-o direcție axială. Avantajul față de benzile transportoare este că unghiurile de înclinare pot fi mai mari și, prin urmare, diferențele mari de înălțime pot fi depășite pe o distanță scurtă. Filetele de transport sunt utilizate, de exemplu, în utilajele de prelucrare a materialelor.
Noțiuni de bază pentru reprezentarea filetelor în desene tehnice
Un desen tehnic este reprezentarea bidimensională a componentelor, ansamblelor sau produselor complete, care conțin toate detaliile necesare pentru observator. Reprezentarea și acuratețea detaliilor depind de utilizarea preconizată.
Odată cu introducerea CAD (Computer Aided Design), modelele de componente sunt create mai întâi digital, iar desenele tehnice necesare sunt generate din modelul 3D. Pentru o lizibilitate mai bună și mai rapidă, se adaugă adesea o vizualizare ISO în 3D.
Pentru ca desenele tehnice să fie clare și inteligibile, trebuie să prezentați piesa ilustrată cât mai detaliat posibil. Reprezentarea este standardizată pentru fiecare țară și poate varia de la o țară la alta. Prin urmare, este important ca standardele aplicabile să fie implementate de creator. Reprezentarea tehnică, etichetarea și dimensionarea trebuie să susțină cerințele funcționale, de producție și de testare.
Desenele tehnice pot afișa filete în 3D (pentru orientare) și 2D (cu toate detaliile tehnice).
Reprezentarea 2D a filetelor în desene tehnice
Profilurile filetelor sunt geometrii complexe și standardizate. În desenele tehnice, aceste detalii sunt prezentate numai într-o formă simplificată, prin linii continue cu etichetă definitorie, pentru a reduce timpul necesar pentru creare și citire.
Orificiul conic nu poate fi tăiat tehnic pe întreaga lungime a alezajului. De asemenea, șurubul nu utilizează întreaga lungime a filetului. Excentricitatea filetului din DIN 76 este standardizată pentru reprezentare.
DIN 76 indică în tabele lungimea filetului rezidual a1 (distanța de la capătul șurubului la capătul filetului) și lungimea alezajului fără filet e1. Dacă nu există cerințe detaliate, atunci 1 reprezintă de trei ori pasul filetului. Lungimea e1 corespunde aproximativ dublului lungimii a1, adică aproximativ de șase ori pasul filetului.
Reprezentarea și dimensionarea filetelor sunt standardizate pentru utilizare uniformă. Filetele în alezaje sunt, de preferință, prezentate în secțiune transversală prin decupaje în vizualizarea laterală.
În magazinul MISUMI veți găsi o selecție largă de șuruburi și de șuruburi cu filet complet, precum și piulițe. Vizitați magazin nostru și alegeți între șuruburi cu cap hexagonal șuruburi cu cap plat, șuruburi autofiletante și multe alte categorii de produse.
Reprezentarea filetelor externe
Pentru filete externe, de ex., șuruburi, laturile filetului exterior și conturul filetului sunt indicate cu o linie solidă lată. Capetele filetelor sunt prezentate drept capace conice cu o teșitură de 45 de grade (pentru a transporta forma tipică a vârfurilor de filet). Linia de miez a filetului este afișată ca o linie solidă îngustă. În cazul unei vizualizări frontale, linia de miez este adesea trasată ca un cerc de 3/4 cu o linie solidă îngustă, pentru a reda clar diametrul miezului filetului. În desenele tehnice, șuruburile sunt prezentate fără lungime și cu capul fix pe componentă.
Reprezentarea filetelor interne
La redarea filetelor interne, se face o distincție între reprezentarea în starea tăiată (orificiu de miez filetat, preferat, linie de capăt filetată cu linii continue late, diametru filetat cu linii solide înguste) și vizualizarea laterală netăiată (orificiu de miez filetat, linie de capăt filetată, diametru filetat cu linie îngustă).
Într-o vedere de sus, diametrul filetului este trasat ca un cerc de 3/4 cu o linie solidă îngustă.
Reprezentarea bizourilor, a zencuitoarelor și a pieselor standardizate în desene tehnice
Bizourile și zencuitoarele, precum și piesele standardizate sunt adesea utilizate împreună cu filetele. Printre altele, bizourile reduc riscul de vătămare și îmbunătățesc capacitatea de asamblare. Zencuitoarele sunt concepute pentru a forma tranziția între două diametre sau pentru a permite îmbinarea capetelor șuruburilor pe suprafețe. Aceste elemente de design sunt prezentate în desene tehnice după cum urmează:
- Bizourile sunt reprezentate printr-o linie oblică care reprezintă unghiul bizoului. Dimensiunile sunt indicate ca lungimea bizoului și unghiul sau adâncimea bizoului. De exemplu, o dimensiune precum „2 x 45°” înseamnă că bizoul are o lățime și o lungime de 2 mm și are un unghi de bizou de 45°.
- În vizualizarea plană, zencuitoarele sunt reprezentate de două cercuri concentrice, unde cercul exterior reprezintă diametrul cel mai mare al alezajului, iar cercul interior reprezintă orificiul real. Vizualizarea laterală specifică adâncimea zencuitorului și unghiul acestuia sau diametrul exterior și unghiul zencuitorului.
- Piesele standardizate nu sunt de obicei prezentate în secțiune, deoarece dimensiunile și forma lor sunt cunoscute în general de standardele specificate. O piesă standardizată este dimensionată cu o linie auxiliară.
În facturile de materiale, filetele sunt adesea denumite doar piese standardizate. Tipul, dimensiunea și alte caracteristici specifice ale unui filet pot fi astfel identificate clar cu o denumire. Aceste denumiri includ în general tipul de filet, diametrul nominal și pasul. Pentru tipuri speciale de filete, pot fi necesare informații suplimentare, cum ar fi clasa sau toleranța. Reprezentarea corectă și uniformă a filetelor în facturile de materiale este esențială. Aceasta este singura modalitate de a evita interpretarea greșită în timpul producției sau asamblării și de a asigura procurarea corectă a dispozitivelor de fixare.
Dimensiunile filetului în desene tehnice
Filetele sunt dimensionate în desene tehnice în conformitate cu DIN 406, DIN ISO 6410. Filetele sunt dimensionate cu un text de dimensiune care trebuie să conțină toate informațiile necesare. Filetarea este etichetată cu diametrul filetului, cunoscut și sub denumirea de diametru nominal. Cea mai utilizată etichetă este cea a filetului ISO metric cu o majusculă M în fața diametrului. La filetele fine, pasul filetului este specificat și pe lângă diametrul nominal (de ex., M6x0,25).
Filetul este dimensionat cu linii auxiliare. Lungimea este marcată paralel cu linia de centru a alezajului, în afara alezajului. Diametrul filetului și parametrii suplimentari necesari, cum ar fi filetul fin sau filetul spre stânga, sunt dimensionați vertical sau în unghiuri drepte față de linia de centru. În desenele tehnice, se preferă în general linii auxiliare scurte, dar acestea trebuie amplasate în afara componentelor, dacă este posibil.
Reprezentarea 3D a filetelor în desene tehnice
Reprezentările 3D ale componentelor și ansamblurilor sunt, de obicei, un supliment sau sunt utilizate în prezentări sau alt conținut de marketing. Reprezentările 3D din desenele tehnice nu conțin informații noi, ci doar informații redundante.
La modelele 3D, filetele sunt adesea afișate într-o manieră simplificată. Pentru a minimiza dimensiunea fișierelor și timpul de calcul, aceste modele simplificate - numite și „filete cosmetice” - oferă doar o schiță simplificată, fără o formă exactă.