Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Șuruburi – Prezentare generală a standardului
Există sisteme diferite de desemnare pentru proprietățile șurubului. Standardele subiacente formează baza pentru clasificarea și desemnarea tipurilor de șuruburi. Acest articol prezintă pe scurt câteva dintre diferitele standarde pentru șuruburi și diferențele dintre acestea și oferă o prezentare generală a șuruburilor în regiunea europeană.
Prezentare generală a standardelor pentru șuruburi
Standardele se utilizează pentru standardizare și reprezintă un acord în cadrul unui grup specific care a convenit asupra acestui standard. Deoarece de-a lungul timpului au apărut multe standarde naționale și sub influența evoluțiilor istorice și regionale, acestea sunt adesea utilizate și recunoscute frecvent numai în aceste regiuni. La nivel mondial, există o varietate de standarde pentru a garanta faptul că șuruburile îndeplinesc cerințe specifice. Utilizarea și respectarea standardelor nu sunt în general obligatorii, dar pot fi convenite sau impuse prin contract de către legislatori. Aceste standarde sunt esențiale pentru a asigura calitatea, siguranța și funcționalitatea dispozitivelor de fixare.
Standarde
Deutsche Institut für Normung e.V., prescurtat DIN, este responsabil pentru determinarea și actualizarea standardelor naționale DIN. Standardizarea pe piața unică europeană vizează standardele europene, prescurtate EN. Standardele EN vor fi adoptate în standardele naționale cât mai repede posibil și fără modificări după rezoluția Consiliului European; în Germania, acestea se numesc DIN EN. DIN corespunzător este retras și înlocuit de DIN EN. Standardele ISO sunt destinate facilitării standardizării la nivel mondial. Standardele ISO globale trebuie adoptate categoric în standardele EN fără modificări. În calitate de producător global cu sediul în Japonia, MISUMI produce și comercializează, de asemenea, produse care sunt standardizate în conformitate cu standardul național JIS (Japanese Industrial Standard). Standardul respectiv descrie detaliile șuruburilor standardizate, inclusiv diametrul, lungimea (filetului) și forma capului.
În continuare este explicată desemnarea șurubului în conformitate cu DIN:
- DIN 933 M 10 x 80 A2-70
Abrevierea DIN 933 înseamnă șuruburi hexagonale cu filet până la cap. M10 x 80 se referă la un șurub metric cu diametrul de 10 mm (M10) și lungimea de 80 mm. A2-70 descrie o specificație din oțel inoxidabil care indică nu doar calitatea și rezistența la coroziune a materialului, ci și o rezistență minimă la întindere de 700 N/mm². În plus față de aceste informații, standardele respective conțin în general tabelele cu filete relevante.
DIN șuruburi
Standardele DIN sunt cele mai cunoscute în Germania. În trecut, multe șuruburi erau deja standardizate în Germania, folosind un standard DIN. De exemplu, DIN 933 aplicat pe șuruburile hexagonale. Scopul stabilirii standardelor globale a dus la dezvoltarea standardelor internaționale (standarde ISO) pentru un număr tot mai mare de aplicații și la înlocuirea standardelor DIN cu standarde EN sau ISO corespunzătoare. Cu toate acestea, standardele DIN se aplică ori de câte ori nu există un standard succesor corespunzător ca DIN EN sau ISO standard (DIN EN ISO).
Șuruburi ISO
ISO reglementează diferite standarde pentru șuruburi la nivel internațional. Multe standarde ISO conțin în mare parte aceleași reglementări ca standardele DIN valabile anterior. Cu toate acestea, acestea sunt utilizate în mai multe țări. Standardele succesoare pentru DIN 931 și DIN 933 sunt, de exemplu, DIN EN ISO 4014 și DIN EN ISO 4017. Alte standarde sunt:
- ISO 4762 pentru șuruburi cu cap tubular și priză hexagonală
- ISO 7380 pentru șuruburi cu cap plat și priză hexagonală
- SO 2009 pentru șuruburi cu cap înecat și fantă
- ISO 7045 pentru șuruburi cu cap cilindric cu fantă transversală Phillips
- ISO 965 pentru filete de uz general
În ingineria mecanică, se utilizează cel mai frecvent șuruburi cu cap hexagonal în conformitate cu DIN EN ISO 4014 și șuruburi cilindrice în conformitate cu DIN EN ISO 4762.
Șuruburi în conformitate cu JIS
Standardul „Standardul industrial japonez (Japanese Industrial Standard, JIS)” este publicat de Asociația japoneză pentru standarde. Multe șuruburi sunt, de asemenea, standardizate în sistemul unității metrice. În plus față de diversele suprapuneri de șuruburi care sunt standardizate în conformitate cu standardul JIS japonez cu cele care au fost fabricate în conformitate cu DIN sau ISO, există uneori diferențe semnificative între anumite tipuri de șuruburi. În unele cazuri, sunt necesare instrumente speciale pentru standardul JIS.
Standardele JIS comune pentru filete includ:
- JIS B 0205-1:2001 pentru filet metric general (formă unghiulară standard)
- JIS B 0205-2:2001 și JIS B 0205-3:2001 pentru filete metrice de uz general
- JIS B 0205-4:2001 pentru filet metric general (dimensiuni standard)
- JIS B 0207:1982 pentru filete fine metrice
MISUMI oferă șuruburi pentru toate standardele.
Semnificația diferențelor
Diferențele de standardizare afectează în principal alegerea instrumentelor. De regulă, șuruburile JIS sunt compatibile cu instrumentele adaptate la șuruburile DIN. Cu toate acestea, așa-numitul efect de camă (unealtă care alunecă din capul șurubului) poate apărea, de exemplu, la șuruburile Phillips în conformitate cu standardul JIS atunci când se utilizează instrumente nepotrivite. Prin urmare, se recomandă utilizarea unor instrumente JIS speciale pentru șuruburile JIS. Acest lucru menține ușurința de mișcare, iar șuruburile nu se deteriorează inutil.
Tipurile de filet și diferențele dintre acestea
Un filet este o elevație elicoidală sau o nișă pe un șurub, un bolț sau un alt element de fixare. De asemenea, filetele fac obiectul standardelor. Următorii parametri descriu filetele mai în detaliu:
- Vârfuri de filet: sunt marginile exterioare ale unui filet.
- Diametrul exterior: denumit și diametru nominal, este diametrul părții filetate exterioare. Tabelele cu diametrul filetului exterior sunt utilizate pentru a determina dimensiunea exterioară necesară.
- Diametrul miezului: denumit și diametru al orificiului miezului. La tăierea filetelor, un alezaj al orificiului miezului asigură centrarea corectă. Orificiul miezului determină cel mai mic diametru interior al filetului ulterior. Există diverse tabele cu orificii filetate pentru citirea dimensiunilor nominale și a pasurilor asociate.
- Margini: adică laturile oblice sau înclinate ale unui filet care formează înălțimile sau nișele elicoidale și se extind de-a lungul profilului filetului.
- Înclinare: pasul filetului este o dimensiune care indică distanța dintre filetele succesive sau elevațiile unui filet. Aceasta este definită diferit în funcție de filet. Pentru filete metrice, pasul filetului rezultă, de exemplu, din traseul parcurs într-o singură rotație. Pentru filete în țoli, de exemplu, pasul filetului este determinat de numărul de filete pe țol.
- Unghiul pasului: unghiul pasului este unghiul la care filetul se desprinde dintr-un filet în sus sau în jos (așa cum se vede de-a lungul profilului filetului).
- Pornire: este nișa continuă din serpentină (în jurul sau într-un șurub/o piuliță).
Formele filetelor sunt diferite la nivel mondial și adesea duc la provocări în ceea ce privește compatibilitatea șuruburilor și a aplicațiilor acestora. Germania și multe alte țări europene utilizează în principal filete metrice, care sunt caracterizate de un pas și un unghi standardizate. Această standardizare facilitează identificarea și aplicarea. În schimb, SUA folosește în mod tradițional filete în inch. În S.U.A., filetele standard pentru filet unificat (UTS) sunt deosebit de uzuale, care diferă semnificativ în ceea ce privește clasificarea și dimensiunile față de sistemele metrice. În Japonia, sistemul metric pentru conexiuni filetate este utilizat pe scară largă. Pentru filetele de conducte, filetele în inch sunt utilizate de obicei la nivel internațional pentru toate regiunile de standardizare. Diferitele pasuri ale filetului, unghiuri și sisteme de dimensiuni (metrice comparativ cu inch) au ca efect faptul că utilizarea șuruburilor din diferite regiuni este adesea limitată sau deloc posibilă. Datorită dezvoltării istorice a standardelor privind filetele la nivel mondial, este esențial să verificați cu precizie filetul înainte de a utiliza șuruburi. Acest lucru previne deteriorarea și asigură funcționalitatea conexiunilor.
Diferite tipuri de capete cu șurub
În plus față de filetul efectiv, capetele șuruburilor joacă, de asemenea, un rol important. Mai jos sunt prezentate diferite capete de șurub și avantajele acestora:
Cap rotund
Șuruburile cu cap rotund au un cap rotund care se extinde dincolo de suprafața materialului în care sunt înșurubate. Capul poate fi complet rotund sau ușor emisferic, în funcție de design. Forma rotundă reduce riscul de vătămare, oferă o suprafață de contact mai mare și permite distribuția uniformă a sarcinii.
Cap cilindric
Capul cilindric este un cap plat cu șurub cu o suprafață cilindrică. Acesta este filetat de sus, motiv pentru care este adecvat pentru utilizare în zone greu accesibile. Pentru șuruburile cu cap hexagonal se aplică standardele DIN 4762 și 912 sau JIS B 1176. Șuruburile cu cap plat au o formă specială a șuruburilor cu cap cilindric.
Cap hexagonal
Capul hexagonal are șase laturi și o suprafață plată cu șase colțuri. Este ușor de apucat și strâns cu o cheie hexagonală sau o cheie pentru față deschisă. Șuruburile cu cap hexagonal sunt adecvate pentru aplicații cu cuplu mare. Spre deosebire de șuruburile cu cap rotund acționate din interior, un șurub cu cap hexagonal este strâns cu forța care acționează asupra capului din exterior. Standardele DIN 4014 și 933 sau JIS B 1180 se aplică șuruburilor cu cap hexagonal.
Cap înecat
Șuruburile înecate au un cap conic de șurub care permite șurubului să fie înecat în material. Acestea sunt adesea utilizate atunci când capul șurubului trebuie să fie la același nivel cu suprafața materialului pentru a asigura o suprafață netedă fără părți care să iasă în relief. Șuruburile înecate reduc riscul de împiedicare și vătămare. DIN ISO 10642 se aplică, de exemplu, pentru șuruburile înecate.
Cap ciocan
Șuruburile cu cap ciocan au un cap semicircular. Acest cap distribuie sarcina uniform pe întreaga suprafață și stresează materialul mai puțin. Se evită penetrarea cu capul șurubului în piesa de prelucrat, durata de viață este prelungită. DIN ISO 7380-2, de exemplu, se aplică pentru șuruburile cu cap ciocan.
Șurub striat
Șuruburile striate sunt caracterizate de un cap cu o suprafață striată care asigură o priză sporită. Această textură specială face posibilă strângerea sau slăbirea manuală a șurubului fără unelte. Șuruburile striate sunt potrivite în special pentru aplicații care necesită reglare manuală frecventă sau pentru zone în care accesul rapid fără unelte este important, cum ar fi pe carcase pentru echipamente electronice sau mecanisme de reglare.
Cap cu cap fluture
Șuruburile cu cap fluture au două protuberanțe laterale, în formă de aripioară, care permit strângerea și slăbirea ușoară cu mâna, fără unelte. Acest cap de șurub este util în special pentru aplicații care necesită reglare rapidă și frecventă, de ex., la atașarea la capacele mașinii sau la reglarea diverselor echipamente. Aripioarele late oferă o bună manipulare cu efect de pârghie corespunzător, care facilitează strângerea și slăbirea, chiar dacă sunt necesare forțe mai mari.
Bolțuri cu cap-inel
Șuruburile cu cap-inel, denumite și șuruburi inelare, sunt caracterizate de un inel circular care arată ca un „ochi” pe cap. Acest design permite cuplarea cârligelor sau trecerea cablurilor, susținând astfel o varietate de sarcini de montare și ridicare. Acestea sunt deosebit de utile pentru aplicații care necesită suspensie, cum ar fi transportul încărcăturilor grele. Șuruburile cu inel oferă un punct de atașare sigur și sunt proiectate să funcționeze fiabil chiar și în cazul sarcinilor grele. Datorită construcției lor robuste, acestea pot rezista la forțe de tracțiune și forfecare.
Alte forme de cap
Pe lângă formele clasice de cap, cum ar fi șuruburile rotunde, cilindrice și cu cap hexagonal, există și forme de cap mai puțin frecvente, dar importante, cum ar fi capetele pătrate și triunghiulare. Șuruburile cu cap pătrat oferă o rezistență ridicată la răsucire și sunt deosebit de populare în industria de asamblare, ceea ce necesită conexiuni robuste. Șuruburile triunghiulare, care necesită instrumente speciale pentru strângere, oferă o siguranță suplimentară împotriva deșurubării neautorizate și, prin urmare, sunt utilizate adesea în dispozitivele de siguranță. Progresele tehnologice și cerințele din ce în ce mai specifice din diferite industrii au dus la dezvoltarea unor forme suplimentare de capete de șuruburi care pot oferi soluții optimizate pentru cerințe speciale de asamblare sau siguranță.
Diverse șurubelnițe
Alegerea șurubelniței potrivite este crucială pentru operațiuni de asamblare eficiente și sigure. Cele mai frecvente tipuri sunt șurubelnițele cu fante, șurubelnițele Phillips, șurubelnițele cu cap tubular și șurubelnițele hexagonale externe. Șurubelnițele cu fantă sunt una dintre cele mai vechi forme de șurubelnițe și sunt adesea utilizate pentru aplicații simple care nu necesită un cuplu mare. Șurubelnițele Phillips oferă un sprijin mai bun și sunt adesea utilizate în ingineria electrică și în ingineria mecanică generală. Șurubelnițele cu cap hexagonal, cunoscute și sub numele de șuruburi Allen, asigură un transfer de cuplu și mai mare și sunt adesea utilizate pentru conexiunile care necesită o rezistență ridicată. Șuruburile hexagonale externe, pe de altă parte, sunt ideale pentru aplicații care utilizează chei și necesită un cuplu mai mare. Fiecare conexiune de șurub necesită instrumente cu o formă specială care să corespundă exact formei conexiunii de șurub pentru a asigura un suport optim și un transfer optim de cuplu. De exemplu, soclul hexagonal și unitățile Torx necesită chei sau burghie care să se coreleze cu profilul șurubului și care previn deteriorarea capului. Aceste instrumente sunt disponibile în sisteme metrice și inch, ceea ce le face ușor de utilizat în diferite regiuni și industrii. Când utilizați șurubelnițe JIS, se recomandă să comandați un instrument special de înșurubare JIS.
Prezentare generală a standardelor pentru șuruburi
Fără a pretinde că sunt complete, următorul tabel prezintă diferitele standarde pentru șuruburi:
| Denumirea șurubului (date din 04/2024) | DIN | DIN EN | DIN EN ISO | ISO |
|---|---|---|---|---|
| Șuruburi cu cap tubular cu fantă | DIN 84 (retras) | 1207 | ||
| Șuruburi cu cap plat cu fante | DIN 85 (retras) | 1580 | ||
| Șuruburi autoforante pentru lemn, cu fantă, cu cap înecat și concave | DIN 95 | |||
| Șuruburi semi-rotunde pentru lemn cu fantă | DIN 96 | |||
| Șuruburi autoforante pentru lemn | DIN 97 | |||
| Șuruburi în T cu cap pătrat (șurub cu cap hexagonal) | DIN 186 | |||
| Șuruburi în T cu ureche (șurub cu cap ciocan) | DIN 188 | |||
| Șuruburi în T | DIN 261 | |||
| Șuruburi tip fluture (standard SUA și Germania) | DIN 316 | |||
| Șuruburi cabestan (cap de ancoră) | DIN 404 | |||
| Șuruburi autofiletante cu fantă și protuberanță | DIN 417 (retras) | DIN EN 27435 | ISO 7435 | |
| Șuruburi autofiletante cu fantă și furcă | DIN 427 (retras) | DIN EN ISO 2342 | ISO 2342 | |
| Șuruburi cu urechi | DIN 444 | |||
| Șuruburi zimțate, formă înaltă | DIN 464 | |||
| Șuruburi cu cap moletat înalt cu fantă (înlocuite de DIN 464) | 465 (retras) | |||
| Șuruburi cu cap pătrat și guler | DIN 478 | |||
| Șuruburi pătrate cu protuberanță scurtă | DIN 479 | |||
| Șuruburi pătrate cu guler și vârf cu cap bombat | DIN 480 | |||
| Șuruburi pentru piatră | DIN 529 | |||
| Șuruburi autofiletante cu fantă și conuri trunchiate | DIN 551 (retras) | DIN EN ISO 4766 | ISO 4766 | |
| Șuruburi autofiletante fără cap, cu fantă și punct | DIN 553 (retras) | DIN EN 27434 | ISO 7434 | |
| Șuruburi hexagonale cu tachet și hexagon mic | DIN 561 | |||
| Șuruburi hexagonale cu gât ascuțit și hexagon mic | DIN 564 | |||
| Șuruburi hexagonale pentru lemn (șuruburi de decalaj) | DIN 571 | |||
| Șuruburi cu urechi de ridicare din oțel și oțel inoxidabil | DIN 580 | |||
| Șuruburi cu urechi de ridicare, oțel forjat, grad 4 | DIN EN ISO 3266 | ISO 3266 | ||
| Șuruburi cu cap hexagonal cu tijă - clasa de produse C | DIN 601 (retras) | DIN EN ISO 4016 | ISO 4016 | |
| Șuruburi rotunde plate cu gât pătrat (șuruburi cu gât) | DIN 603 (de la M5 la M20) | ISO 8677 | ||
| Șuruburi cu cap înecat și cioc | DIN 604 (M6 până la M24) | |||
| Șurub alezor hexagonal cu știft filetat lung | DIN 609 | |||
| Șuruburi zimțate, formă cu profil mic | DIN 653 (de la M1 la M10) | |||
| Șuruburi etanșe - capăt filet ≈ 2 d | DIN 835 | |||
| Dopuri șurub cu acționare internă - filet conic | DIN 906 | |||
| Șuruburi cu colier și acționare internă - filet cilindric | DIN 908 | |||
| Șuruburi cu cap hexagonal extern - filet conic | DIN 909 | |||
| Șuruburi cu colier și cap hexagonal extern - filet cilindric | DIN 910 | |||
| Șuruburi cu cap tubular cu mufă hexagonală, filet metric | DIN 912 (retras) | DIN EN ISO 4762 | ISO 4762 | |
| Șuruburi autofiletante cu priză hexagonală și dom conic | DIN 913 (retras) | DIN EN ISO 4026 | ISO 4026 | |
| Șuruburi autofiletante cu cheie hexagonală și punct aplatizat | DIN 914 (retras) | DIN EN ISO 4027 | ISO 4027 | |
| Șuruburi autofiletante cu cap hexagonal și protuberanță | DIN 915 (retras) | DIN EN ISO 4028 | ISO 4028 | |
| Șuruburi autofiletante cu mufă hexagonală și punct de cupă | DIN 916 (retras) | DIN EN ISO 4029 | ISO 4029 | |
| Șuruburi cu cap tronconic, cu fantă și cap mic | DIN 920 | |||
| Șuruburi cu cap tronconic cu fantă și cap mare | DIN 921 | |||
| Șuruburi cu cap tronconic cu fantă și punct | DIN 923 | |||
| Șuruburi cu cap hexagonal cu tijă | DIN 931 (retras) | DIN EN ISO 4014 | ISO 4014 | |
| Dispozitive de fixare - șuruburi cu cap hexagonal cu filet până la cap - clasele de produse A și B | DIN 933 (retras) | DIN EN ISO 4017 | ISO 4017 | |
| Prezoane - capăt filetat ≈ 1 d | DIN 938 | |||
| Prezoane - capăt filetat ≈ 1.25 d | DIN 939 | |||
| Șuruburi cu cap hexagonal cu tijă și filet fin metric | DIN 960 (retras) | DIN EN ISO 8765 | ISO 8765 | |
| Șuruburi cu cap hexagonal cu filet până la cap; filet fin | DIN 961 (retras) | DIN EN ISO 8676 | ISO 8676 | |
| Șuruburi cu cap înecat și fantă | DIN 963 (retras) | DIN EN ISO 2009 | ISO 2009 | |
| Șurub cu cap înecat și ridicat și fantă | DIN 964 (retras) | DIN EN ISO 2010 | ISO 2010 | |
| Șuruburi cu cap înecat (cap unitate) cu fantă în cruce în formă de H sau Z | DIN 965 (retras) | DIN EN ISO 7046 | ISO 7046 | |
| Șuruburi cu cap înecat ridicate (cap unitate) cu fantă în cruce în formă de H sau Z | DIN 966 (retras) | DIN EN ISO 7047 | ISO 7047 | |
| Șuruburi cu cap înecat ridicate cu colier și fantă în cruce | DIN 967 | |||
| Șuruburi combinate fabricate din oțel cu șaibe plate | DIN 6900 (retras) | DIN EN ISO 10644 | ISO 10644 | |
| Șuruburi filetante combinate cu disc plat | DIN 6901 (retras) | DIN EN ISO 10510 | ISO 10510 | |
| Șuruburi cu cap tubular cu mufă hexagonală și sarcină max. redusă - cap cu profil jos, cu ghidaj pentru cheie | DIN 6912 | |||
| Șuruburi hexagonale cu flanșă, seria grea | DIN 6921 (retras) | DIN EN 1665 | ||
| Șuruburi cu filet de control și tijă subțire (ca funcție prizonieră) | DIN 6929 | |||
| Șuruburi autofiletante pentru filet ISO metric - Partea 1: | DIN 7500 | |||
| Șuruburi autofiletante pentru filet ISO metric - partea 2 | DIN 7500-2 | |||
| Șuruburi autoforante concave cu fantă în cruce cu filet autofiletant | DIN 7504 (retras) | DIN EN ISO 15483 | ISO 15483 | |
| Șuruburi autofiletante - șuruburi hexagonale, șuruburi cu fante | DIN 7513 | |||
| Șuruburi autofiletante - șuruburi cu cap în cruce | DIN 7516 | |||
| Șuruburi cu cap hexagonal extern – tip ușor – filet cilindric | DIN 7604 | |||
| Șuruburi cu filet de control cu tijă subțire | DIN 7964 (retras) | |||
| Șurub alezor hexagonal cu piuliță hexagonală pentru structuri din oțel | DIN 7968 | |||
| Șuruburi autofiletante cu cilindru cu fantă | DIN 7971 (retras) | DIN EN ISO 1481 | ISO 1481 | |
| Șuruburi autofiletante cu cap înecat și fantă | DIN 7972 (retras) | DIN EN ISO 1482 | ISO 1482 | |
| Șuruburi autofiletante cu fantă pentru adâncituri concave | DIN 7973 (retras) | DIN EN ISO 1483 | ISO 1483 | |
| Șuruburi autofiletante hexagonale | DIN 7976 (retras) | DIN EN ISO 1479 | ISO 1479 | |
| Șuruburi autofiletante ridicate cu fantă în cruce | DIN 7981 (retras) | DIN EN ISO 7049 | ISO 7049 | |
| Șuruburi autofiletante cu cap înecat cu fantă în cruce | DIN 7982 (retras) | DIN EN ISO 7050 | ISO 7050 | |
| Șuruburi autofiletante cu cap înecat, cu fantă în cruce | DIN 7983 (retras) | DIN EN ISO 7051 | ISO 7051 | |
| Șurub cu capac tubular cu cheie hexagonală cu cap cu profil jos și sarcină max. redusă | DIN 7984 | |||
| Șuruburi cu cap plat cu fantă în cruce în formă de H sau Z | DIN 7985 (retras) | DIN EN ISO 7045 | ISO 7045 | |
| Șuruburi cu cap semicircular aplatizat cu soclu hexagonal | DIN EN ISO 7380-1 | ISO 7380-1 | ||
| Șuruburi cu cap semicircular aplatizat cu soclu hexagonal și colier | DIN EN ISO 7380-2 | ISO 7380-2 | ||
| Șuruburi cu cap semicircular aplatizat cu locaș hexagonal | DIN 34805-1 | |||
| Șuruburi cu cap semicircular aplatizat, cu colier și locaș hexagonal | DIN 34805-2 | |||
| Șuruburi cu cap înecat și soclu hexagonal | DIN 7991 (retras) | DIN EN ISO 10642 | ISO 10642 | |
| Șuruburi autoforante pentru lemn, cu fantă în cruce, cu cap înecat | DIN 7995 | |||
| Șuruburi semi-rotunde din lemn cu fantă în cruce | DIN 7996 | |||
| Șuruburi pentru lemn cu cap înecat cu fantă în cruce | DIN 7997 | ISO 7093 | ||
| Șuruburi și șaibe pentru plăci pentru fixarea componentelor pe curele | DIN 15237 |