Diverse toleranțe
Toleranțele sunt abateri permise de la caracteristicile unei componente tehnice sau ale unui grup funcțional; în cadrul toleranțelor menționate, este asigurată fiabilitatea funcțională a componentei sau a grupului funcțional. Toleranțele geometrice, care se referă la dimensiuni, forme, poziții, greutate și asprime, sunt deosebit de importante pentru procesul de proiectare.
Dar de ce sunt necesare toleranțele? Componentele sunt prezentate la o anumită scară pe desenele tehnice. Teoretic, dimensiunile nominale pot fi citite acolo. Totuși, toleranțele trebuie incluse, deoarece în realitate vor exista întotdeauna abateri de la dimensiunile nominale atunci când sunt fabricate componente (exactitatea de fabricație 100% nu este posibilă). Acestea sunt stabilite în general în funcție de scopul lor, adică utilizarea viitoare, condițiile de mediu și conexiunea cu alte componente (lanțuri de toleranță) sunt deja luate în considerare în cadrul proiectării. Atunci când specificați toleranțele, se pot specifica fie câmpurile de toleranță, fie abaterile permise (dimensiunile) pot fi specificate direct. Pentru toleranțele de formă și de poziție, parametrii tolerați sunt determinați prin simbolurile corespunzătoare.
Standardele aplicabile pentru toleranțe (începând cu 04/2024) sunt, de ex.:
- DIN ISO 2768-1 și DIN EN ISO 22081: Reglementări privind toleranțele generale
- DIN EN ISO 1101: Reglementări privind toleranțele de formă și de poziție
- DIN EN ISO 5459: Reglementări privind referințele și sistemele de referință
- DIN EN ISO 8015: Determinarea și specificarea toleranțelor