Manual tehnic

Limitele de procesare și standardele de precizie pentru piesele din tablă

Piesele din tablă sunt utilizate în viața noastră de zi cu zi și în industrie într-o gamă largă de aplicații. Pentru ca aceste piese din tablă fabricate să fie utilizate interoperabil, acestea trebuie să respecte anumite standarde de precizie și limite de prelucrare. Acestea se referă la parametrii și toleranțele specifice în ceea ce privește lățimea, lungimea, grosimea și toleranțele geometrice. La fabricarea pieselor din tablă trebuie luate în considerare specificațiile. Mai jos sunt prezentate în detaliu diferite standarde și limite.

9 Minute citite

Duritatea și testarea durității în comparație

În aplicațiile industriale se utilizează o gamă largă de materii prime și materiale auxiliare. Cunoștințele cuprinzătoare privind proprietățile lor materiale reprezintă o condiție prealabilă absolută pentru utilizarea acestor materii prime pentru o aplicație definită în medii tehnice. Testele de duritate reprezintă o modalitate de a determina proprietățile de bază ale materialului, cum ar fi duritatea/ductilitatea și rezistența unui material, cum ar fi oțelul. Duritatea joacă un rol esențial în caracterizarea și controlul calității materialelor. Duritatea unui oțel oferă informații despre proprietățile sale mecanice, rezistența la uzură și caracterul adecvat pentru aplicații specifice. În acest context, au fost dezvoltate diverse metode și scale de testare a durității pentru a determina și a clasifica cu precizie duritatea oțelului. Acest articol oferă o prezentare generală a metodelor frecvente de testare a durității, o prezentare generală a unora dintre opțiunile de tratament termic pentru materialele metalice, nivelurile de duritate Vickers rezultate și posibilele lor utilizări.

19 Minute citite

Prelucrarea oțelurilor inoxidabile

Oțelul inoxidabil este un material dificil de prelucrat. Prelucrarea implică un risc de călire la rece. În plus, erorile de prelucrare pot crea suprafețe de atac pentru coroziune. Următorul articol răspunde la întrebarea frecventă „Poate oțelul inoxidabil rugini?”, oferă o prezentare generală a problemelor în timpul prelucrării, diversele metode de prelucrare și criterii de selecție pentru unealta corectă pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.

12 Minute citite

Suprafețe cu reflexie scăzută – LTBC și alte opțiuni

Suprafețele reflectorizante pot cauza defecțiuni în anumite aplicații și chiar pot influența rezultatele, de ex., controlul calității sau inspecțiile dimensionale. Acest lucru trebuie luat în considerare la selectarea unei suprafețe. Dar cum pot fi minimizate reflexiile? Acest articol prezintă diverse opțiuni pentru tratarea suprafeței și acoperirea suprafeței. În special, este explicată placarea cu crom negru la temperatură scăzută, LTBC sau procesul de placare cu crom negru.

12 Minute citite

Procesele de prelucrare și asprimea suprafeței asociate

Finisajul corect al suprafeței influențează semnificativ funcționalitatea, durata de viață și costurile de producție ale componentelor. Pe acest blog, veți afla tot ce trebuie să știți – de la elementele de bază ale asprimii suprafeței până la metodele de măsurare și standardele internaționale, până la exemple practice despre cât de asprime este menționată în desene și ce metode de prelucrare oferă calitatea dorită. Imersați-vă în lumea preciziei și află de ce chiar și micrometrele pot face diferența!

9 Minute citite

Eroziune și coroziune în ingineria mecanică

Coroziunea și eroziunea afectează durata de viață și performanța componentelor. Dar care este de fapt diferența dintre eroziune și coroziune? Ce tipuri există? Și cum pot fi contracarate aceste forțe? Următorul articol examinează acest aspect mai în detaliu.

9 Minute citite