Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Cele mai puternice tratamente de suprafață pentru metale – Indestructibile, durabile și cu întreținere redusă
Tratamentele aplicate suprafețelor sunt o componentă importantă în procesele moderne de producție industrială. Acestea protejează suprafața materialelor și componentelor împotriva uzurii, coroziunii și altor influențe dăunătoare. Alegerea tratamentului potrivit pentru suprafață depinde în mare măsură de cerințele plasate pe suprafață. Există o serie de tratamente de suprafață diferite, care pot fi utilizate în funcție de nevoile dvs. În acest articol de blog, vă prezentăm cele mai puternice, mai dure și mai durabile tratamente de suprafață.
Revoluționați-vă aplicațiile cu tratamentele de suprafață Diamond Like Carbon (DLC)
Diamond Like Carbon (DLC) este cunoscut drept o suprafață extrem de dură, dar cu frecare scăzută, și este adesea utilizat în industrie pentru a proteja uneltele, utilajele și alte suprafețe. De asemenea, este utilizat la scară largă în tehnologia medicală, deoarece prezintă un risc foarte scăzut de uzură a uneltelor.
DLC oferă multe beneficii față de tratamentele de suprafață convenționale. Pe de o parte, este foarte durabil și protejează suprafețele împotriva coroziunii și uzurii. Pe de altă parte, este foarte neted și cu frecare redusă, ceea ce face din acest tratament o alegere foarte bună pentru suprafețele care sunt atinse regulat. În plus, este un material foarte ecologic, deoarece nu conține substanțe dăunătoare și, prin urmare, nu are efecte dăunătoare asupra mediului.
Diamond Like Carbon este un tip de carbon utilizat pentru tratarea suprafețelor. Acesta constă dintr-un strat subțire de carbon amorf, care formează o suprafață foarte netedă și tare, foarte rezistentă la uzură, zgârieturi și coroziune. Este foarte rezistent la reacții chimice, fiind alegerea ideală pentru multe aplicații industriale. Poate fi aplicat într-o varietate de moduri, inclusiv pulverizare, dispersie catodică, depunere plasmatică și multe altele.
Rezistență la stropire în timpul sudurii (WSR) - Protecția optimă împotriva stropirii în aplicațiile ce includ sudură
Lucrările de sudură din industrie sporesc, de asemenea, nevoia de a găsi produse care protejează împotriva efectelor dăunătoare ale stropirii în timpul lucrărilor de sudură. O modalitate de a face acest lucru este de a utiliza materiale denumite „rezistente la stropire cu apă”. O astfel de opțiune este Weld Spatter Resistant.
Rezistența la stropire de sudură este un tip de tratament de suprafață în care se aplică un strat de acoperire special pentru a preveni aderarea stropirii ca urmare a lucrărilor de sudură. Acest strat de acoperire este de obicei aplicat în principal pentru a proteja împotriva aderenței stropirii prin sudură, dar în același timp crește protecția împotriva coroziunii și uzurii.
Suprafețele rezistente la stropire sunt foarte durabile și pot fi utilizate în diverse aplicații.
Este un tratament de suprafață simplu și cu întreținere redusă. Este rentabil, foarte eficient și oferă o rezistență ridicată la căldură, frig și umiditate, fiind în același timp ușor de manevrat.
Crom negru la temperatură scăzută (LTBC)
Placarea cu crom negru la temperatură scăzută este un tratament inovator al suprafeței, aplicat la temperaturi scăzute. Această tehnologie reprezintă una dintre cele mai moderne și eficiente metode de tratare a suprafețelor.
Cromul negru aplicat la temperatură scăzută creează un strat de crom negru extrem de rezistent și durabil. Este adecvat în special pentru tratarea suprafeței oțelului. Aplicând crom negru la temperatură scăzută, suprafața metalică devine mai rezistentă la abraziune și coroziune și se pot obține tonuri negre frumoase.
Acest tratament de suprafață oferă o foarte bună rezistență la coroziune, abraziune și uzură. În plus, acest strat de acoperire, care este fixat permanent pe suprafață. Este foarte robust și foarte durabil.
Cromul negru la temperatură scăzută oferă o serie de avantaje față de alte tratamente pentru suprafețe. Pe de o parte, este mai ușor și mai rapid de utilizat decât alte metode, deoarece este aplicat la temperaturi scăzute. Pe de altă parte, stratul de acoperire este foarte robust și are o durată lungă de viață. În plus, stratul de acoperire este foarte rezistent la tensiunile mecanice și la influențele chimice.
Placarea cu crom negru la temperatură scăzută este un tratament de suprafață foarte eficient și oferă o serie de avantaje. Nu se poate ciobi sau dezlipi. Formează o peliculă uniformă și oferă o rezistență ridicată la coroziune, abraziune și uzură. Acest lucru îl face o opțiune foarte atractivă pentru multe aplicații.
Configurați componentele ansamblului dvs
Cu ajutorul configuratorului MISUMI puteți configura cu libertate rulmenții, arborii și alte componente.
Selectați tipul componentelor și setați toleranțele dorite.