Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Modul de selectare a suprafeței corecte a componentelor – Cunoștințe de bază despre asperitatea suprafeței
Asprimea suprafeței și duritatea suprafeței sunt proprietăți importante care trebuie luate în considerare la selectarea componentelor. Deși există diverse metode de măsurare a asperității suprafeței unei componente. Totuși, aceste măsurători trebuie adesea convertite la o dimensiune standard. Acest articol explică modul în care proprietățile de asprime pot fi determinate în conformitate cu standardele JIS B 0031, JIS B 0601, DIN EN sau ISO.
Ce este asprimea suprafeței?
În majoritatea cazurilor, suprafețele materialelor nu au o structură regulată. Acestea conțin deviații care sunt împărțite în asperități, ondulații și forme.
Termenul asprimea suprafeței sau asperitate descrie denivelarea înălțimii suprafeței. Pentru a cuantifica asperitatea, există diferite metode de calcul care iau în considerare diferitele proprietăți ale suprafeței.
Asprimea suprafeței poate fi influențată de diverse metode, cum ar fi lustruirea, măcinarea sau alt tratament al suprafeței. Coroziunea și comportamentul la uzură joacă, de asemenea, un rol.
Cum se calculează de obicei asprimea suprafeței?
Următorii parametri sunt importanți pentru calcularea componentelor:
- Curba asprimii = starea suprafeței măsurate (2D)
- Ra = media aritmetică a asprimii
- Rz = medie de asperitate cu zece puncte
- Ry = înălțime maximă
- Rmr = porțiune de material sau porțiune de suport
1. Măsurarea calității suprafeței și determinarea curbei de asperitate
Pentru a verifica în mod cuprinzător și calitativ calitatea suprafeței materialelor și a componentelor, trebuie să verificați și să analizați întreaga suprafață. În acest scop, pentru a detecta devierea verticală a vârfului de scanare pe suprafața componentei se utilizează vârfuri de măsurare sau dispozitive de scanare. Informațiile despre suprafață de-a lungul unui profil (2D) pot fi astfel obținute, care este specificat ca o curbă de asperitate. Pentru a asigura o examinare completă și de înaltă calitate a calității suprafeței, aceasta trebuie luată în considerare și analizată în întregime.
2. Determinați asprimea medie Ra
După determinarea curbei de asperitate, „decupați” piesa care se extinde pe o lungime de referință ℓ în direcția liniei medii.
Această piesă decupată este ilustrată ca dimensiunea unui grafic nou pe axa X în aceeași direcție cu linia medie și axa Y. Ra calculat cu următoarea ecuație:
Asprimea medie Ra este indicată de obicei în micrometri [μm].

3. Determinați înălțimea maximă Ry
După determinarea curbei de asperitate, „decupați” piesa care se extinde pe o lungime de referință ℓ în direcția liniei medii.
Această piesă decupată este ilustrată ca dimensiunea unui grafic nou pe axa X în aceeași direcție cu linia medie și axa Y. Ry este calculat cu următoarea ecuație:
Înălțimea maximă este, ca să zic așa, distanța de la minimul global la maximul global al curbei.
Înălțimea maximă Ry este specificată de obicei în micrometri [μm].

4. Determinați asperitatea medie cu zece puncte Rz
După determinarea curbei de asperitate, „decupați” piesa care se extinde pe o lungime de referință ℓ în direcția liniei medii.
Se adaugă valorile medii (YP) de la valoarea maximă la valoarea maximă „a cincea cea mai ridicată” și valorile medii (Yv) de la valoarea minimă la valoarea „a cincea cea mai scăzută”:
Media Rz de asperitate cu zece puncte este specificată de obicei în micrometri [μm].

5. Determinarea porțiunii de material Rmr
După determinarea curbei de asperitate, „decupați” piesa care se extinde pe o lungime de referință ℓ în direcția liniei medii.
Porțiunea de material este porțiunea suprafeței de poziționare (o linie de tăiere specifică) în raport cu lungimea de referință observată ℓ. Porțiunea de material este determinată cu următoarea formulă:
Porțiunea de material Rmr este specificată în mod tipic în procente [%].
| Medie aritmetică rugozitate Ra | Înălțime maximă Ry | Rugozitate medie cu zece puncte Rz | Lungimea de referință a Ry (Rz) ℓ (mm) | Simbol tradițional Tratament suprafață |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seria standard | Valoare de întrerupere c (mm) | Reprezentare grafică a texturii suprafeței | Seria standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.012 Ra 0.025 Ra 0.05 Ra 0.1 Ra 0.2 Ra |
0.08 | ![]() |
0.05 Ry 0.1 Ry 0.2 Ry 0.4 Ry 0.8 Ry |
0.05 Rz 0.1 Rz 0.2 Rz 0.4 Rz 0.8 Rz |
0.08 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4 Ra 0.8 Ra 1.6 Ra |
![]() |
1.6 Ry 3.2 Ry 6.3 Ry |
1.6 Rz 3.2 Rz 6.3 Rz |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 Ra 6.3 Ra |
2.5 | ![]() |
12.5 Ry 25 Ry |
12.5 Rz 25 Rz |
2.5 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5 Ra 25 Ra |
8 | ![]() |
50 Ry 100 Ry |
50 Rz 100 Rz |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Ra 100 Ra |
![]() |
200 Ry 400 Ry |
200 Rz 400 Rz |
~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurați componentele ansamblului dvs
Cu ajutorul configuratorului MISUMI puteți configura cu libertate rulmenții, arborii și alte componente.
Selectați tipul componentelor și setați toleranțele dorite.