Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Tratamente pentru metale și suprafețe – O prezentare generală
Ce este tratarea suprafețelor industriale?
Tratarea industrială a suprafețelor este un proces în care suprafața unei piese de prelucrat este prelucrată pentru a-și îmbunătăți sau a modifica proprietățile mecanice, chimice sau vizuale.
Există diferite moduri de tratare a suprafețelor, cum ar fi gravarea, galvanizarea, acoperirea cu pulbere, tratarea termică, modificarea microstructurii și acoperirea termică. Scopul tratării suprafețelor este de a îmbunătăți durata de viață și eficiența pieselor de prelucrat. Tratamentul suprafețelor poate ajuta, de asemenea, la reducerea costurilor prin reducerea cerințelor de întreținere și asigurarea protecției împotriva influențelor corozive.
Care sunt beneficiile tratamentelor de suprafață?
Tratamentele de suprafață au multe beneficii, de exemplu:
- Acestea pot proteja suprafața împotriva coroziunii, murdăriei și uzurii.
- Acestea pot prelungi durata de viață a materialului sau a produsului.
- Acestea pot reduce absorbția umezelii.
- Acestea pot reduce frecarea și uzura.
- Acestea pot îmbunătăți aspectul și optica.
- Puteți păstra cu ușurință suprafața curată.
- Puteți utiliza sistemul de încălzire și puteți îmbunătăți izolarea acustică.
Ce tipuri de tratamente de suprafață există?
Există o varietate de tratamente de suprafață utilizate pentru diferite aplicații. Aceștia includ:
- Vopsirea: Acesta este unul dintre cele mai frecvente tratamente de suprafață.
- Acoperirea: Acest tratament poate fi utilizat sub formă de straturi de pulbere, galvanizare și electroforeză.
- Q&T: Acest tratament este utilizat pentru a face suprafața mai netedă și mai rezistentă, sporindu-i rezistența la uzură.
- Tratamentele termice: Acest tratament este utilizat pentru a crește rezistența și duritatea suprafeței prin încălzirea acesteia urmată de răcirea ei.
- Lustruirea: Acest tratament este utilizat pentru a face suprafața mai netedă și mai strălucitoare.
- Tratamente de suprafață cu agenți chimici.
Tratamentul suprafeței cu materiale dizolvate
Anodizare
Anodizarea este un tratament de suprafață în cursul căruia se formează o peliculă de oxid pe suprafața unui obiect metalic prin oxidare anodică. Acest strat previne coroziunea și îmbunătățește funcționalitatea și aspectul obiectului.
Anodizarea este un tip de eloxare și este cunoscută cel mai bine în legătură cu tratamentul de suprafață al aliajelor de aluminiu. Stratul anodizat rezultat protejează metalul împotriva oxidării și crește durabilitatea.
Anodizarea și anodizarea tehnică pot fi utilizate pe diverse alte metale, nu numai pe aluminiu. Aceste așa-numite metale de supapă, inclusiv oțelul, titanul și magneziul, formează, de asemenea, un strat protector de oxid atunci când sunt anodizate.
Nitrurare
Nitrurarea este un tratament termic în decursul căruia metalul este tratat cu azot, în condiții de căldură și presiune. Acest tratament oferă metalului o duritate mai mare, îmbunătățește rezistența la uzură și crește rezistența la coroziune. Nitrurarea este adesea utilizată pe oțel, fier, alamă și aluminiu.
Cositorire
Cositorirea este o tehnică în care un metal, de obicei zinc, este aplicat pe un alt metal. Aceasta este utilizată deseori pentru a proteja piesele metalice împotriva coroziunii, în special în medii cu umiditate. Zincul este utilizat ca material de cositorire, deoarece este un inhibitor foarte bun al coroziunii și are o durată lungă de viață.
Galvanizare cu zinc
Galvanizare cu zinc este un proces în care suprafețele metalice sunt acoperite cu un strat de zinc. Acest proces este adesea utilizat pe oțel și fier, dar poate fi aplicat și pe alte suprafețe metalice, cum ar fi aluminiul sau cuprul. Suprafețele metalice zincate sunt rezistente la ploaie acidă, aer sărat și alte condiții de mediu care pot duce la coroziune.
Cromarea
Cromarea este un proces de tratare a suprafeței. Aceasta implică aplicarea unui strat de aliaje metalice sau metalice pe suprafața unui material, pentru a-l proteja, a-l cosmetiza sau a-l modifica. De obicei, se aplică pe suprafețele metalice pentru a le face mai rezistente la coroziune și pentru a le proteja împotriva oxidării.
Placarea prin electronichelare
Placarea prin electronichelare este o tehnică de tratare a suprafeței utilizată pentru a aplica un strat de nichel pe o suprafață metalică. Nichelul aplicat asigură o suprafață foarte netedă și dură, care este rezistentă la coroziune și la uzură. Această tehnică este o opțiune populară pentru aplicații industriale, deoarece nu numai că va crea o suprafață netedă și frumoasă, dar va crea și o suprafață durabilă, care va oferi protecție pentru o perioadă îndelungată de timp. Placarea prin electronichelare se aplică de obicei pe piese metalice, cum ar fi bolțuri, șuruburi, piulițe, arbori, cuplaje și alte dispozitive de fixare.
Fosfatarea
Fosfatarea este un tratament de suprafață, în decursul căruia se aplică un strat de fosfat pe o suprafață metalică. Acest strat este utilizat pentru a proteja suprafața împotriva coroziunii și pentru a conferi suprafeței un aspect lucios. Acoperirea prin fosfatare este utilizată în mod obișnuit pe piese auto, unelte, utilaje și alte suprafețe metalice.
Sol-Gel
Sol-gel este un proces pentru producerea tratamentelor de suprafață, în decursul căruia o soluție de compuși silicați sau din aluminat este introdusă într-o suprafață premodelată. Acest proces este utilizat adesea în industria de electronice, automobile, textile și mobilă, precum și în industria chimică. Peliculele Sol-gel sunt foarte subțiri, netede, robuste și rezistente la coroziune, ceea ce le face deosebit de atractive pentru o gamă largă de aplicații.
Tratarea suprafețelor cu materiale lichide
Pulverizarea termică
Pulverizarea termică este un tip de tratament de suprafață în care se aplică o rășină specială folosind un proces cu jet de pulbere. Acest proces este utilizat adesea pentru a restaura suprafețele deteriorate și pentru a îmbunătăți durabilitatea și rezistența la coroziune. În cazul pulverizării termice, un material de tip pulbere, de obicei o combinație de pulbere metalică și rășină, este pulverizat pe suprafață printr-o duză, la presiune ridicată. Căldura generată de presiune în timpul pulverizării face ca rășina și pulberea metalică să se lipească între ele, creând o barieră permanentă care protejează suprafața împotriva murdăriei și a apei.
Plasticizarea
Plasticizarea este o tehnică de tratare a suprafețelor utilizată în principal pentru prevenirea coroziunii și creșterea durității suprafeței. Acest proces face suprafețele mai subțiri și mai dure, crescând rezistența la uzură și coroziune. Plasticizarea este procesul de aplicare a unui strat subțire de metal sau metal neferos pe o suprafață, creând o peliculă protectoare cu scopul de a proteja suprafața împotriva deteriorării.
Baia electroforetică
Baia electroforetică este un tip de tratament de suprafață în care o vopsea încărcată electric este aplicată pe o piesă metalică. Vopseaua este apoi scufundată într-o piesă metalică prin electroliză, acoperind suprafața piesei cu un strat subțire de vopsea. Procesul permite o finisare uniformă și netedă, protejând piesa metalică de coroziune și uzură.
Baie fierbinte (galvanizare la cald)
Baia fierbinte (numită și galvanizare la cald) este un tip de tratament al suprafeței prin electroplacare și se efectuează pe suprafețe metalice. Este un proces în care un strat subțire de praf de zinc este aplicat pe metal prin încălzirea suprafeței cu un aliaj de zinc și cupru. Acest proces creează un strat rezistent la coroziune care protejează împotriva daunelor produse de oxidare. Galvanizarea la cald este una dintre numeroasele metode de tratare a suprafețelor, cunoscute sub numele de zincare sau galvanizare.
Acoperire prin imersie
Acoperirea prin imersie este un tip specific de tratament de suprafață în care o piesă de prelucrat este scufundată într-o baie de vopsea, strat de acoperire sau alt material, pentru a o acoperi sau a o proteja. Acest proces poate dura câteva minute sau câteva ore, în funcție de material și aplicare.
Smălțuire
Smălțuirea este un tip de tratament de suprafață în care se aplică o sticlă topită pe o suprafață metalică, pentru a produce un finisaj neted, strălucitor. Această glazură este apoi polimerizată folosind o metodă specială de ardere pentru a crea o suprafață dură și rezistentă. Smălțuirea este o modalitate extrem de eficientă de a proteja o suprafață împotriva coroziunii, zgârieturilor, uzurii și altor deteriorări.
Șlefuirea
Șlefuirea este un proces de tratare a suprafeței în care o suprafață de metal feros este tratată cu o soluție acidă sau alcalină numită agent de șlefuirea. Acest lucru se realizează de obicei prin scufundarea obiectului care urmează să fie șlefuit într-o baie de imersie. O reacție chimică creează o peliculă de oxid negru, care nu reprezintă un strat de acoperire, ci o transformare a materialului.
Acest tratament creează un strat protector care îmbunătățește protecția împotriva uzurii și coroziunii.