Imprimante 3D industriale: componente, configurații și impact asupra calității producției

Imprimarea 3D revoluționează din ce în ce mai mult procesele industriale prin combinarea eficienței și a flexibilității. Pe blogul nostru, veți afla totul despre cele mai importante materiale, rolul filamentelor și modul in care componentele personalizate asigură precizie și fiabilitate. Aflați ce trebuie evitat și cum dimensionarea corespunzătoare a componentelor imprimantei 3D face diferența.

9 Minute citite

Șuruburi – Prezentare generală a standardului

Există sisteme diferite de desemnare pentru proprietățile șurubului. Standardele subiacente formează baza pentru clasificarea și desemnarea tipurilor de șuruburi. Acest articol prezintă pe scurt câteva dintre diferitele standarde pentru șuruburi și diferențele dintre acestea și oferă o prezentare generală a șuruburilor în regiunea europeană.

18 Minute citite

Tipuri și toleranțe de fixare – O prezentare generală

Toleranțele și gradele de fixare sunt esențiale în industria de producție. În sens tehnic, toleranțele definesc o abatere permisă de la o proprietate definită, precum o dimensiune nominală. Acestea garantează că produsele și componentele îndeplinesc standardele de calitate necesare.

10 Minute citite

Izolație termică – Prezentare generală a claselor și a zonelor de aplicare

Izolația este un subiect cheie în tehnologia și industria modernă, care înseamnă mult mai mult decât menținerea căldurii clădirilor. Indiferent dacă este vorba despre izolația electrică a motoarelor, izolația termică a conductelor sau protecția împotriva temperaturilor extreme în procesele industriale, izolația corectă este esențială pentru eficiența, siguranța și durabilitatea sistemelor și a echipamentelor. În ingineria electrică, clasele de materiale izolatoare joacă un rol esențial în asigurarea faptului că mașinile electrice pot funcționa fiabil în condiții extreme. Ce sunt mai exact materialele izolatoare și cum ajută acestea la creșterea eficienței și a siguranței proceselor industriale? Veți afla în următorul articol.

10 Minute citite

Opțiuni de fabricare și de aplicare a produselor semifinite în ingineria mecanică

Produse semifinite sau subansambluri componente foarte importante în industrie. Acestea reprezintă etapa intermediară dintre materiile prime și produsul finit. Prin urmare, acestea sunt importante pentru multe companii în fabricarea produselor lor. Fără produse semifinite, companiile ar trebui să proceseze ele însele materiile prime pentru produsele lor. Acest articol explică modul în care sunt fabricate produsele semifinite și locul în care sunt utilizate.

7 Minute citite

Plăci unghiulare și console unghiulare – Prezentare generală și câmpuri de aplicare

Se produc forțe diferite asupra conexiunilor de colț sau de margine ale structurilor, ceea ce poate duce la îndoirea sau chiar defectarea construcției dacă nu există suficient suport sau disipare. Conexiunile unghiulare pot ajuta aici și asigură stabilitate. Acestea sunt utilizate pentru a distribui eficient forțele și sarcinile din structurile cadrului și structurile portante. Următorul articol explică diferitele tipuri de suporturi de montare și suporturi unghiulare care sunt utilizate în multe aplicații industriale pentru a stabiliza îmbinările unghiulare.

10 Minute citite

Pini contrafișă/pini cu lagăr contrafișă - proiectare și aplicare

Pinii contrafișă/pinii cu lagăr din contrafișă sunt elemente de fixare esențiale, utilizate în numeroase sisteme mecanice pentru depozitarea și conectarea componentelor rotative. Acestea acționează ca puncte de pivotare și contribuie la stabilitatea și precizia aplicațiilor în ingineria mecanică și de automatizare. Acest articol prezintă diferite modele și exemple de aplicații ale pinilor contrafișei și ale pinilor cu lagăr ai contrafișei.

9 Minute citite

Angrenaj melc-roată – Expert raport de transmisie cu emisie de zgomot scăzută

Angrenajele melc-roată sunt o parte importantă a designului multor mașini și sisteme. Acestea oferă raporturi de transmisie și cuplu mari, ocupă doar puțin spațiu în aplicațiile mecanice datorită designului lor care economisește spațiu. Pentru a găsi cea mai bună soluție posibilă pentru cerințele dvs. specifice, este important să selectați componentele potrivite pe baza specificațiilor necesare și a cerințelor de performanță.

8 Minute citite

Etapele de poziționare ca ghid optim în mașină – Prezentare generală și aplicații

Acest articol explorează diferitele tipuri de etape manuale și aplicațiile acestora. Etapele manuale sunt tabele speciale care sunt utilizate, printre altele, în asigurarea calității și în tehnologia de măsurare automată pentru calibrare și monitorizarea proceselor.

7 Minute citite

Substanțe care afectează umezirea vopselei - Ce sunt LABS?

Substanțele care interferează cu vopseaua, pe scurt LABS, duc la rezultate deficitare atunci când acoperă materialele și piesele de prelucrat. Efortul necesar pentru reparațiile ulterioare este enorm. Prin urmare, este important să cunoașteți sursele de LABS în producție și să luați măsuri preventive, dacă este necesar. În cele ce urmează, sunt prezentate surse de LABS și sunt prezentate opțiuni pentru identificarea și eliminarea LABS.

8 Minute citite

Principiile toleranțelor dimensionale și selectarea dimensiunii corecte

Toleranțele dimensionale joacă un rol decisiv în proiectarea mecanică și influențează direct funcționalitatea și calitatea utilajelor, a dispozitivelor și a altor produse mecanice. În designul mecanic, toleranțele se referă la abaterile permise de la dimensiunile ideale ale unei componente sau ale unui grup de asamblare. Există diferite sisteme de ajustare, cum ar fi alezajul standard și axul standard. Pentru mai multe informații despre clasele de toleranță, consultați articolul nostru de pe blog „Categorii de toleranță conform ISO 22081 și DIN ISO 2768”.

11 Minute citite

Modul de selectare a suprafeței corecte a componentelor – Cunoștințe de bază despre asperitatea suprafeței

Asprimea suprafeței și duritatea suprafeței sunt proprietăți importante care trebuie luate în considerare la selectarea componentelor. Deși există diverse metode de măsurare a asperității suprafeței unei componente. Totuși, aceste măsurători trebuie adesea convertite la o dimensiune standard.

5 Minute citite

Lubrifierea mecanismelor de acționare a șuruburilor cu bilă – Lubrifianți, zone de aplicare și informații generale

Mecanismele de acționare a șuruburilor cu bilă sau arborii principali de recirculare cu bilă nu trebuie niciodată utilizați fără lubrifiere, în caz contrar funcționalitatea lor nu poate fi garantată, iar durata lor de viață va fi redusă. Lubrifianții precum uleiul sau vaselina pot fi utilizați pentru lubrifiere. Acest articol explică ce lubrifiant este adecvat, din ce motive și cum să lubrifiați optim șuruburile cu bilă.

12 Minute citite

Echipament de testare și elemente de poziționare pentru piese din tablă

În acest articol de blog, vom analiza îndeaproape echipamentul de testare și elementele de poziționare pentru piesele din tablă, le vom explica semnificația pentru calitatea producției și le vom examina aplicarea în ingineria mecanică. Controlul calității pieselor din tablă este esențial pentru asigurarea calității produselor și satisfacției clienților. Precizia și acuratețea sunt esențiale pentru ingineria mecanică și construcția de mașini speciale. Aici sunt utilizate echipamente de testare, cum ar fi pini de testare, bucșe de poziționare și alte elemente de poziționare de înaltă precizie, care permit o verificare eficientă și fiabilă a pieselor fabricate.

8 Minute citite

Sisteme de prindere pentru manipularea materialelor în ingineria mecanică

În special în fabricile mari și lanțurile de producție, este imperativ să se gestioneze tehnicile de manipulare a materialelor și a pieselor de prelucrat. Din cauza greutății, este aproape imposibil să mutați materialele manual. Aici începe manipularea materialelor: Sistemele de prindere sau benzile transportoare, de exemplu, facilitează mișcarea și controlul materialelor și sporesc eficiența. În cele ce urmează, vom analiza mai îndeaproape diversele sisteme de prindere și modul în care sunt utilizate acestea.

12 Minute citite

Piese standard în producția de unelte - Butoane, leviere și mânere

Piesele standard sunt blocuri de construcție indispensabile în producția de unelte și matrițe. Acestea reprezintă fundamentul producției de matrițe, instrumente și dispozitive precise. Piesele standard sunt componente standard și sunt utilizate pentru a crește eficiența, a reduce costurile și a garanta interoperabilitatea proceselor de fabricație. Acest articol descrie modul în care sunt definite piesele standard, ce le distinge de piesele standard și unde sunt utilizate piesele standard, cum ar fi butoanele, levierele și mânerele.

10 Minute citite

Standarde de siguranță în ingineria mecanică

Respectarea standardelor de siguranță în ingineria mecanică este un aspect crucial pentru producători, operatori și alte părți implicate, pentru a se garanta că utilajele și mediile lor de lucru respectă cerințele legale aplicabile și oferă cel mai înalt nivel de siguranță. Prin urmare, siguranța eficiența a utilajelor și a instalațiilor reprezintă un criteriu fundamental și sta la baza lucrului fără accidente la utilaje, instalații și echipamente. Cu toate acestea, evaluarea și testarea tuturor părților necesită de obicei mult efort. Prin urmare, standardele de siguranță aplicabile în general reprezintă o modalitate bună de a reglementa și a verifica ulterior siguranța componentelor și a produselor. În acest context, acest articol examinează siguranța utilajelor și unele standarde și linii directoare comune privind siguranța.

9 Minute citite

Control numeric computerizat - Ce este de fapt CNC?

Comenzile numerice, cunoscute și sub denumirea de comenzi NC, sunt dispozitive pentru controlul țintit al mașinilor. Acestea convertesc datele codificate furnizate în unitatea de comandă NC de pe un suport de date în comenzi de control corespunzătoare și secvențele de lucru și mișcare rezultate. Introducerea computerului a deschis noi posibilități de îmbunătățire a comenzilor NC și de avansare a acestora prin integrarea computerului în unitățile de control CNC. Ambele sisteme sunt examinate mai detaliat în acest articol. În plus, acoperă controlul PLC, care este, de asemenea, o abordare a controlului mașinilor și al echipamentelor industriale și este adesea utilizat în combinație cu unitățile de control (C)NC.

10 Minute citite

Tehnologie de măsurare - Controlul calității prin metode de măsurare

În producția industrială, tehnologia de măsurare este o componentă fundamentală pentru monitorizarea și controlul calității. Tehnicile de măsurare industrială permit colectarea și cuantificarea datelor și a informațiilor precise despre dimensiunile, proprietățile și caracteristicile obiectelor. Următorul articol prezintă importanța pe care tehnologia de măsurare o are pentru asigurarea calității și introduce unele metode din tehnologia de măsurare.

9 Minute citite

Componente mecanice pentru ingineria automatizării

Ingineria automatizării acoperă o gamă largă de componente și de tehnologii care conlucrează pentru a automatiza și a optimiza procesele și mașinile. Componentele mecanice servesc drept elemente de bază pentru implementarea sistemelor automate. Aceste componente includ actuatoare, senzori, sisteme de transmisie mecanică și alte elemente mecanice necesare pentru deplasarea, controlul și monitorizarea sistemelor și a mașinilor. Acest articol prezintă noțiunile de bază despre automatizare și ingineria automatizării și explică unde se utilizează componentele mecanice.

9 Minute citite