Asamblare

Clase de rezistență la tracțiune a șuruburilor și piulițelor din oțel inoxidabil

Rezistența la tracțiune a oțelului și a oțelului inoxidabil reprezintă un parametru critic atunci când vine vorba de capacitatea portantă și de siguranța îmbinărilor filetate. Aceasta este alcătuită din doi parametri cheie pentru șuruburile din oțel, pe baza cărora rezistența la tracțiune și rezistența la deformare plastică pot fi determinate cu ușurință. Dar, începând de la o anumită dimensiune, șuruburile din oțel inoxidabil și piulițele din oțel inoxidabil sunt marcate cu o combinație tip literă-număr (de ex. A4-80). Combinația tip literă-număr plasată în fața cratimei asociază șurubul unei grupe de material și unei grupe de oțel și oferă astfel informații despre proprietățile de bază ale materialului din care este realizat șurubul. Numărul 80 din dreapta cratimei indică clasa de rezistență. Acest articol prezintă modul de utilizare a clasei de rezistență a șuruburilor din oțel inoxidabil, pentru a determina limitele lor de utilizare și a oferi o prezentare generală a capacității portante a claselor tipice de rezistență.

10 Minute citite

Tip de elemente de ancorare/Proprietăți și instalații pentru sarcini grele

Elementele de ancorare pentru sarcini grele sunt o formă specializată de ancore metalice. Capacitatea lor de încărcare este aproape nelimitată în interacțiunea dintre sistemul utilizat și substratul compatibil. Ancorele pentru sarcini grele cu o capacitate de încărcare uriașă sunt utilizate în medii industriale precum construcția de utilaje. Următorul articol oferă informații despre diferitele tipuri de ancore pentru sarcini grele, alături de utilizările și metodele de fixare ale acestora.

12 Minute citite

Pini de blocare - Știfturi arcuite și știfturi spintecate - Forme și dimensiuni

Știfturile cu arc și știfturile spintecate (denumite și știfturi de fixare) sunt elemente de fixare pentru diferite aplicații. Acestea sunt adesea utilizate pentru conexiunile șuruburilor ca element de blocare simplu și detașabil și sunt utilizate pentru a fixa forța axială. Forța axială nu este sarcina principală asupra articulației. Elementul de blocare este utilizat în principal pentru a ține ansamblul împreună. Forța axială este, prin urmare, adesea mai mică cu mai multe ordine de mărime decât forța radială exercitată asupra șurubului. Acest articol discută principiile de blocare pentru îmbinările realizate prin șuruburi și știfturi de blocare, alături de exemple de aplicare a diferitelor elemente de blocare în ingineria mecanică și pe baza criteriilor care pot fi selectate aceste elemente.

11 Minute citite

Șuruburi – Prezentare generală a standardului

Există sisteme diferite de desemnare pentru proprietățile șurubului. Standardele subiacente formează baza pentru clasificarea și desemnarea tipurilor de șuruburi. Acest articol prezintă pe scurt câteva dintre diferitele standarde pentru șuruburi și diferențele dintre acestea și oferă o prezentare generală a șuruburilor în regiunea europeană.

18 Minute citite

Tipuri, proprietăți și utilizarea inelelor de siguranță

Inelul de fixare este unul dintre cele mai importante instrumente din construcție. Acesta este utilizat pentru a fixa componentele individuale și a preveni mișcarea axială. În acest articol, vom analiza diferitele tipuri de inele de fixare, caracteristicile și utilizarea acestora.

3 Minute citite

Chei paralele și chei conice – Standarde și norme

Cheile paralele și cheile conice sunt două elemente de conectare comune în industria ingineriei mecanice. Acestea sunt utilizate pentru a crea o conexiune cu blocare forțată între două componente. În acest articol, sunt examinate mai în detaliu cele două tipuri de cheie și sunt explicate domeniile lor de aplicare.

8 Minute citite

Inele de fixare tip C – Instrucțiuni pentru achiziționarea inelelor de fixare

Inelele de fixare sunt o componentă importantă a multor utilaje și sisteme care servesc la fixarea rulmenților, a arborilor, a șuruburilor și a altor componente. Un tip de inele de fixare utilizat în mod obișnuit este tipul C, care este fabricat în conformitate cu standardul japonez JIS. În acest articol, veți afla mai multe despre inelele de fixare de tip C și a standardului japonez JIS.

9 Minute citite

Știfturi de tensionare – Prezentare generală a designului și a aplicației

Știfturile de tensionare sau știfturile cu arc sunt elemente mecanice de fixare fabricate din oțel pentru arcuri. Aceste elemente unesc componentele în siguranță și fiabil, oferind în același timp un anumit grad de flexibilitate. Acestea sunt ușor de instalat și asigură distribuția uniformă a încărcăturii pe suprafața știftului și a alezajului. Acestea sunt utilizate la scară largă în multe industrii și aplicații și sunt deosebit de utile în aplicații în care este necesară o conexiune permanentă fără utilizarea șuruburilor sau a altor dispozitive de fixare.

11 Minute citite

Șaibe – Tipuri/Utilizări/Avantaje și dezavantaje

În acest articol, vă vom prezenta o parte dintre numeroasele versiuni ale șaibelor. Explicăm utilizarea șaibelor și luăm în considerare avantajele și dezavantajele șaibelor. De asemenea, abordăm materiale precum metalul și plasticul.

9 Minute citite

Conexiuni cu știfturi – Conectarea componentelor cu știfturi de cilindru – Metode/erori

În acest articol, ne vom concentra în detaliu pe subiectul conexiunilor cu știfturi din domeniul mecanic. Vom analiza îndeaproape piesele turnate precum bolțurile și știfturile, alături de alte dispozitive de fixare și elementele de fixare, precum și rolul decisiv al acestora în conexiunile cu știfturi. Vom discuta despre diferite exemple de conexiuni cu știfturi și defecte potențiale la fixarea componentelor.

12 Minute citite

Elemente pentru fixarea lagărelor axiale

În cadrul multor aplicații industriale și mecanice, lagărele sunt componente esențiale care asigură o frecare redusă, o mișcare reproductibilă între piesele mobile, arbori sau axe. În funcție de locul și funcția lor de instalare, aceste lagăre trebuie să permită diferite grade de libertate și să fie fixate în siguranță. În plus față de multe alte opțiuni, elementele de blocare, cum ar fi inelele de fixare, piulițele cu fante sau piulițele axului sunt utilizate pentru a fixa piesele utilajului, cum ar fi lagărele rulante, bolțurile sau arborii împotriva deplasării axiale.

11 Minute citite

Calcularea rezistențelor la forfecare și a rezistențelor la tensiune ale șuruburilor

Rezistența la forfecare și rezistența la tensiune sunt doi parametri importanți pentru selectarea și utilizarea șuruburilor. Șuruburile sunt utilizate pentru a conecta componentele într-o manieră de stopare a frecării și pentru a rezista la sarcini mecanice. Pentru a vă asigura că șuruburile satisfac cerințele de rezistență necesare într-o anumită aplicație, este important să știți ce sunt rezistența la forfecare și rezistența la tensiune, precum și cum sunt calculate acestea.

9 Minute citite