Clase de rezistență la tracțiune a șuruburilor și piulițelor din oțel inoxidabil

Rezistența la tracțiune a oțelului și a oțelului inoxidabil reprezintă un parametru critic atunci când vine vorba de capacitatea portantă și de siguranța îmbinărilor filetate. Aceasta este alcătuită din doi parametri cheie pentru șuruburile din oțel, pe baza cărora rezistența la tracțiune și rezistența la deformare plastică pot fi determinate cu ușurință. Dar, începând de la o anumită dimensiune, șuruburile din oțel inoxidabil și piulițele din oțel inoxidabil sunt marcate cu o combinație tip literă-număr (de ex. A4-80). Combinația tip literă-număr plasată în fața cratimei asociază șurubul unei grupe de material și unei grupe de oțel și oferă astfel informații despre proprietățile de bază ale materialului din care este realizat șurubul. Numărul 80 din dreapta cratimei indică clasa de rezistență. Acest articol prezintă modul de utilizare a clasei de rezistență a șuruburilor din oțel inoxidabil, pentru a determina limitele lor de utilizare și a oferi o prezentare generală a capacității portante a claselor tipice de rezistență.

10 Minute citite

Circuite pneumatice și diagrame de circuite pneumatice - fundamentele ingineriei fluidelor

Acest articol acoperă elementele fundamentale ale pneumaticii, circuitelor pneumatice și diagramelor de circuite pneumatice. Pneumatica este o arie a ingineriei fluidelor care se ocupă cu aerul comprimat și cu aplicarea acestuia în diferite sisteme. Tehnologia de control pneumatic este utilizată în multe domenii și sectoare, cum ar fi manipularea materialelor, robotică sau transport.

14 Minute citite

Tutorial: Coeficienți de expansiune a materialelor - Teoria științelor materialelor

Coeficienții de expansiune a materialelor joacă un rol crucial în știința materialelor. Coeficienții de expansiune descriu modul în care dimensiunile unui material se modifică sub influența fluctuațiilor de temperatură. Acest articol oferă o introducere cuprinzătoare asupra subiectului, incluzând noțiunile de bază ale expansiunii termice, factorii de influență și diferitele metode de măsurare. De asemenea, comparăm coeficienții tipici de expansiune ai claselor de materiale și explicăm utilizările acestora în diverse industrii. În cele din urmă, abordăm stresul termic și modalitățile de a preveni deteriorarea cauzată de diferențele de temperatură din materiale.

12 Minute citite

Calcularea centrului maselor - cu exemple

Calcularea centrului maselor este un pas important în cazul multor aplicații din ingineria mecanică și din proiectarea utilajelor și componentelor. Centrul maselor indică punctul unde este concentrată greutatea unui corp și astfel permite determinarea forțelor și momentelor din sistem. Acest articol explorează elementele de bază ale calculării centrului maselor și oferă câteva exemple din lumea reală.

8 Minute citite

Unitate liniară - Convertirea rotației în translație

Un mecanism de acționare liniar convertește mișcările de rotație în mișcări liniare și invers. Mecanismele de acționare liniare sunt componente cheie pentru controlul mișcării în multe sisteme mecanice și ingineria mecanică. Adesea, această conversie este necesară pentru a converti puterea și mișcarea generate de motoare și alte echipamente rotative în translație (mișcare liniară). Unitatea de acționare este realizată industrial cu motoare sau, de asemenea, manual. Articolul introduce conceptele utilizate frecvent și cele comune și enumeră criteriile de proiectare. În cele din urmă, vom discuta exemple de aplicații de inginerie mecanică.

7 Minute citite

Calcule pentru proiectarea arcului

Arcurile sunt componente mecanice care pot stoca și furniza energie de tensiune generată de lucrarea utilizată pentru a tensiona, alungi sau comprima arcul sub formă de energie de deformare sau tensiune. Acestea sunt utilizate în multe aplicații și se găsesc în componente electronice mici, precum și în utilaje industriale mari. Pentru a vă asigura că un arc își îndeplinește funcția, acesta trebuie să fie proiectat corect. În acest scop, sunt calculați parametri precum constanta arcului și cursa arcului.

8 Minute citite

Selectarea magneților

Magneții au o semnificație deosebită în aplicațiile industriale. Aceștia sunt utilizați într-o varietate de aplicații, de la motoare electrice la senzori și mecanisme de acționare. Cu toate acestea, selectarea magnetului potrivit pentru o anumită aplicație necesită o înțelegere profundă atât a proprietăților magnetice, cât și a materialelor și caracteristicilor de proiectare.

15 Minute citite

Tip de elemente de ancorare/Proprietăți și instalații pentru sarcini grele

Elementele de ancorare pentru sarcini grele sunt o formă specializată de ancore metalice. Capacitatea lor de încărcare este aproape nelimitată în interacțiunea dintre sistemul utilizat și substratul compatibil. Ancorele pentru sarcini grele cu o capacitate de încărcare uriașă sunt utilizate în medii industriale precum construcția de utilaje. Următorul articol oferă informații despre diferitele tipuri de ancore pentru sarcini grele, alături de utilizările și metodele de fixare ale acestora.

12 Minute citite

Pini de blocare - Știfturi arcuite și știfturi spintecate - Forme și dimensiuni

Știfturile cu arc și știfturile spintecate (denumite și știfturi de fixare) sunt elemente de fixare pentru diferite aplicații. Acestea sunt adesea utilizate pentru conexiunile șuruburilor ca element de blocare simplu și detașabil și sunt utilizate pentru a fixa forța axială. Forța axială nu este sarcina principală asupra articulației. Elementul de blocare este utilizat în principal pentru a ține ansamblul împreună. Forța axială este, prin urmare, adesea mai mică cu mai multe ordine de mărime decât forța radială exercitată asupra șurubului. Acest articol discută principiile de blocare pentru îmbinările realizate prin șuruburi și știfturi de blocare, alături de exemple de aplicare a diferitelor elemente de blocare în ingineria mecanică și pe baza criteriilor care pot fi selectate aceste elemente.

11 Minute citite

Ghidaje pentru șine de profil - Instrument de selecție pentru ghidaje liniare

Selectarea ghidajului corect pentru șina de profil are un impact de durată asupra performanței și longevității utilajelor și echipamentelor. Dar, cum identificați sistemul potrivit dintr-o gamă largă de opțiuni? Consultași blogul nostru pentru a vedea ce criterii contează cu adevărat, de la tipuri de încărcare și cerințe de acuratețe la condiții de mediu și de instalare. Vă vom arăta o abordare structurată pentru a vă ajuta să luați decizii informate și pentru a optimiza performanța aplicațiilor dvs. pe termen lung.

11 Minute citite

Ghidaje de șină profil - Standarde de precizie pentru ghidaje de șină profil MISUMI

Ce face ca o șină cu profil de ghidaj liniar să ghideze prima alegere pentru un control precis și elastic al mișcării? Pe blogul nostru, veți afla totul despre conceptul, diferite versiuni, toleranțe dimensionale și parametri cheie precum paralelismul, preîncărcarea și jocul axial. Vă arătăm cum aceste caracteristici funcționează perfect împreună pentru a asigura cea mai înaltă precizie și durabilitate - și cum puteți potrivi cel mai bine aceste componente la nevoile dvs.

13 Minute citite

Manometre – Noțiuni de bază, tipuri și funcții ale manometrelor

Manometrele sunt instrumente și dispozitive utilizate în metrologie pentru măsurarea presiunii într-un sistem. Acestea se bazează pe principii din domeniul hidraulic sau pneumatic.

10 Minute citite

Piese standard și importanța acestora pentru industrie

Piesele standardizate sunt componente fabricate conform unui standard specific. Acestea fac parte integrantă din industria modernă, deoarece oferă o serie de beneficii. Acest articol explică ce sunt componentele standardizate alături de avantajele și dezavantajele pe care le aduc.

10 Minute citite

Bucșe de ghidare - Beneficii/Tipuri/Aplicare/Prezentare generală a standardelor

Bucșele de ghidare reprezintă o parte importantă a pieselor utilizate pentru prelucrare. Acestea sunt utilizate pentru a ghida scula de alezare în siguranță și precis, asigurând astfel un alezaj exact. Acest articol detaliază beneficiile, tipurile, aplicațiile și prezentările generale standard ale bucșelor de ghidare.

10 Minute citite

Arbori liniari: capete de arbori și opțiuni de montare pentru arbori liniari

Mecanismele de fixare a arborilor liniari sau a arborilor de ghidaj din sistemele mecanice necesită o planificare atentă. Diferitele capete de arbore permit diferite opțiuni de montare. Acest articol oferă o prezentare generală a capetelor de arbore disponibile și răspunde la întrebarea legată de ce suporturi de arbore sau opțiuni de suport de arbore sunt disponibile, precum și unde sunt adecvate. Ca parte a acestui aspect, aruncăm o privire detaliată asupra tipurilor de lagăre fixe și libere pentru arbori.

14 Minute citite

Tipurile și aplicațiile colierelor și inelelor de fixare

Colierele și inelele de fixare sunt componente importante în ingineria mecanică. Funcția lor este de a fixa componentele utilajului într-o anumită poziție pe un arbore sau o axă. Acest articol prezintă diferite versiuni, criterii de selecție și domenii de aplicare.

7 Minute citite

Manșoane de distanțiere și discuri de distanțiere – Materiale și forme

Manșoanele de distanțiere și discurile de distanțiere sunt elemente importante pentru îmbinarea și proiectarea soluțiilor inginerești. Acestea efectuează mai multe sarcini: Acestea sunt distanțiere, distribuie forțele incidentale, fixează componentele și sunt necesare pentru ajustări de precizie. Pe lângă șaibele metalice clasice, acest articol prezintă și despre alte forme speciale și opțiuni de configurare, cum ar fi plăci rotunde.

18 Minute citite

Lagăre simple - Economii de costuri cu produse rentabile

Lanțurile valorice industriale se concentrează din ce în ce mai mult pe costurile de producție și de întreținere. Costurile de întreținere reprezinta o mare parte din costurile de operare permanente ale unui sistem. Componentele de înaltă calitate și ușor de întreținut ajută la menținerea acestor costuri la un nivel cât mai redus posibil, asigurând în același timp calitatea necesară. Cu toate acestea, planificarea și proiectarea nu trebuie să se bazeze întotdeauna pe cea mai scumpă componentă. Utilizând analiza ABC, produsele și componentele pot fi clasificate ca piese ABC pe baza cotei valorice și a importanței acestora în lanțul valoric. Articolele cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor sunt așa-numitele articole C sau piese C. Acestea au o cotă mică de valoare, dar sunt necesare în număr mare. Aceste piese au un mare potențial de a reduce costurile. Merită să aruncați o privire mai atentă. Pentru multe aplicații, articolele eficiente din punct de vedere al costurilor sunt o alternativă bună la articolele scumpe. Cu toate acestea, un preț scăzut nu trebuie să însemne o pierdere de calitate; gama de aplicații ale articolelor eficiente din punct de vedere al costurilor poate fi limitată, de exemplu, de precizia adesea mai scăzută. Acest articol vă va arăta cum să utilizați piesele C, cum ar fi lagărele simple, într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor și cum să le selectați intenționat, asigurând în același timp calitatea.

12 Minute citite
Diametrul arborelui ideal și deviant
Diametrul arborelui ideal și deviant

Arbori liniari: Standarde de precizie pentru arborii liniari MISUMI

Arborii liniari sunt un subset de ghidaje liniare și oferă stabilitate și precizie în sistemele de mișcare liniară. Pentru arborii liniari sunt instituite diferite cerințe de precizie pentru a asigura transferul mișcărilor la fricțiune joasă, în mod corect și fiabil. Aceste cerințe specifică rotunjirea, linearitatea, perpendicularitatea, precum și concentricitatea arborelui liniar. MISUMI oferă arbori liniari în versiunile standard și de precizie. În acest articol, veți afla despre diferitele caracteristici, când să folosiți și ce variantă să folosiți și despre ce este vorba în cerințele de precizie.

12 Minute citite